Loading

Kinetix VPC 連續工作伺服馬達
Allen-Bradley

選擇這些馬達以優化您的連續運轉應用,並在更高轉速下提供更高效率與更大扭矩。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(2)
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
  • 三個黑色 Kinetix VPC 連續工作伺服馬達由左至右依尺寸從最大到最小排列。
三個黑色 Kinetix VPC 連續工作伺服馬達由左至右依尺寸從最大到最小排列。
Chevron LeftChevron Left
三個黑色 Kinetix VPC 連續工作伺服馬達由左至右依尺寸從最大到最小排列。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® VPC 連續工作伺服馬達採用內部永磁技術,在高速下提供更高效率和更大扭矩。這些馬達配備高解析度數位編碼器,以及可選的現場可更換風扇,可在嚴苛的連續工作應用中實現快速冷卻。其創新設計在任何安裝方向下均具備 IP65 等級,並採用堅固元件以確保持久性能。


我們的 Kinetix VPC 連續工作伺服馬達可透過 EtherNet/IP 網路提供平順、整合的運動控制。這些伺服馬達經過最佳化,可搭配 Kinetix® 5700 伺服驅動器運行,並透過提供連續功率與扭矩,實現高效能機器。

  • 提供三種機架尺寸:165、215、300mm
  • 提供扭矩額定值 15.3~167.7N•m(135.4~1484.3lb•in)
  • 提供功率額定值 3.4~24.4kW
  • 具備軸封、加大型軸承和底座安裝
  • 採用內部永磁體技術
  • 提供改良的扭矩品質
  • 達到IE4和IE5能效等級,有效降低能源成本
  • 已通過PowerFlex® 755 AC驅動器相容性測試與驗證
Kinetix VPC連續工作伺服馬達(附風扇)
  • 提供三種機架尺寸:165、215、300mm
  • 提供扭矩額定值 17.6~191.1N•m(155.8~1691.4lb•in)
  • 提供功率額定值 4.0~30.0kW
  • 具備冷卻風扇、軸封、加大型軸承和底座安裝
  • 已通過PowerFlex® 755 AC驅動器相容性測試與驗證

使用我們的 Kinetix® VPC 連續工作伺服馬達提升速度、扭矩和性能


相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
Kinetix® VPC 連續工作伺服馬達產品簡介 VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPC 連續工作伺服馬達