Loading

Kinetix VPAR 和 MPAR 電動缸
Allen-Bradley

我們的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 電動缸提供整合式解決方案,具備動態、精確的響應,適用於各種線性運動應用。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(191)
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
  • Allen-Bradley Bulletin VPAR 和 MPAR 電動缸提供整合式解決方案,具備動態、精確的響應,適用於各種線性運動應用。
Allen-Bradley Bulletin VPAR 和 MPAR 電動缸提供整合式解決方案,具備動態、精確的響應,適用於各種線性運動應用。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin VPAR 和 MPAR 電動缸提供整合式解決方案,具備動態、精確的響應,適用於各種線性運動應用。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® VPAR 和 Kinetix MPAR 電動缸提供整合式解決方案,具備動態、精確的響應,適用於各種線性運動應用。這些電動缸能以高度可重複的定位、速度和力進行伸縮。其業界標準的安裝座與桿端連接件有助於簡化您的組裝,並減少工程、配線及調試時間。


  • 線性進給力高達2500N (562lbs)
  • 速度高達1m/s
  • 線性行程長度達800mm
  • 32、40和63 ISO15552氣動Frame 32、Frame 40和Frame 63尺寸
  • 法蘭、叉頭和耳軸安裝方式
  • 定位重複精度0.02mm(以括號表示不確定度)
  • 高解析度絕對回饋
  • 100%工作週期額定值
  • 精密研磨滾珠螺桿和重型軸承
  • 提供24V DC保持制動器
  • 導桿和桿眼

Kinetix VPAR電動缸

  • 單一纜線連接
  • 提供與Kinetix® 5500和Kinetix® 5700驅動器的無縫連接

Kinetix MPAR電動缸

  • 提供獨立的電源和回饋纜線連接
  • 提供與Kinetix® 5100和Kinetix® 5300驅動器的無縫連接
  • 提供可選DSL轉換器套件,用於連接Kinetix® 5500和Kinetix® 5700驅動器

我們的 Kinetix VPAR 和 MPAR 電動缸的典型應用包括:

  • 物料搬運
  • 體積填充與製程控制
  • 製造加工
  • 推、拉、彈出、壓合或夾緊零件
  • 包裝
  • 電子組裝
  • 插入系統
  • 檢驗與測試設備

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
使用電腦的男子
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 是一個直觀的 程式設計環境,讓使用者能 協同合作設計及維護其 系統。

開始使用
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
軟體
軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
開始使用

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
線性解決方案 eBook MOTION-SP008_-EN-P
Kinetix 5100/5300 伺服驅動器與 Kinetix TLP 伺服馬達產品簡介 KNETIX-PP001_-EN-P
MP-Series 電動缸產品簡介 MOTION-PP004_-EN-P
VPAR 線性電動致動器產品簡介 MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE Marked
  • cUL Listed
  • UL Listed

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPAR 和 MPAR 電動缸