Loading

安全可程式控制器
Allen-Bradley

我們的安全控制系統將傳統可程式控制的優勢帶入複雜的安全應用中,取代通常所需的硬接線繼電器系統,以使自動化流程達到安全狀態。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix 模組

ControlLogix 5580 控制器

我們的 ControlLogix® 和 GuardLogix® 5580 控制器提供更高的效能、容量、生產力與安全性,有助於滿足製造業對智慧型機器與設備日益增長的需求。這些控制器採用 Studio 5000® 設計環境作為標準框架,以最佳化生產力並縮短調試時間。此框架可管理基於 EtherNet/IP™ 的整合運動控制,適用於高速運動應用,以及 SIL 2/效能等級 d 和 SIL 3/效能等級 e 的安全解決方案。這些控制器非常適合需要高效能通訊、I/O 與運動控制的應用,最多可支援 256 軸。

產品詳細資訊

Main Image

ControlLogix 5570 系列控制器

我們的 ControlLogix® 5570 系列控制器提供標準型、安全型、極端溫度型和機上型等多種型號,適用於製程、運動、離散和高可用性應用。作為我們 Integrated Architecture® system 的一部分,這些控制器使用 Studio 5000® Automation Engineering & Design Environment™ 和通用網路協定。這些高效能控制器為所有控制領域提供通用控制引擎和通用開發環境。

產品詳細資訊

Main Image

CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制器

我們的 CompactLogix™ 和 Compact GuardLogix® 5380 控制器提供更高效能、更大容量、更佳生產力及更強安全性,以協助滿足製造業智慧機器與設備日益增長的需求。所有標準與安全控制器皆採用現代化程式設計環境 Studio 5000® Logix Designer 應用程式,讓使用者能協同設計與維護其系統。此共同環境可最佳化效率、縮短調試時間,並透過 EtherNet/IP™ 管理整合運動控制,適用於高速運動應用及高達 SIL 3/效能等級 e 的安全解決方案。這些控制器非常適合需要高效能通訊、I/O 及運動控制的應用,最多可支援 32 軸。

產品詳細資訊

Main Image

SmartGuard 600 安全控制器

我們的 Bulletin 1752 SmartGuard™ 600 控制器具備 16 個安全等級輸入、8 個安全等級輸出、4 個脈衝測試源,以及可選的 EtherNet/IP™ 端口。每台控制器也包含一個 DeviceNet™ 連接埠,以支援標準 CIP 與 CIP safety。您可以透過 EtherNet/IP™、DeviceNet™ 或內建 USB 端口進行配置與程式設計。這些小型、具成本效益的智能控制器可在 GuardLogix® 或其他 SmartGuard 安全控制器之間執行安全聯鎖。

產品詳細資訊

Main Image

CompactLogix™ 5370 控制器

我們的 Bulletin 1769 CompactLogix™ 5370 控制器是 Integrated Architecture® system 的一部分。這些控制器包含整合式安全功能,並使用與所有 Logix 控制器相同的程式設計軟體、網路協定和資訊功能。這為所有控制領域提供了共同的開發環境。一致的工具和功能有助於使用者降低工程投資成本、簡化診斷與故障排除,並加快中小型應用的上市時間。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全可程式控制器