Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 安全產品專為提升機器功能而設計,同時優先考慮人員安全、營運效率與生產力。這些解決方案涵蓋廣泛的應用範圍,從基本安全防護到複雜的安全系統,並可與 Rockwell 的自動化架構無縫整合。透過 GuardLink™ 和 CIP Safety™ 於 EtherNet/IP™ 等技術,Allen-Bradley 提供可擴充的智慧安全系統,有效降低配線複雜性、簡化診斷,並支援符合全球安全標準。
- 概覽
- 產品
概覽
主要特點
最佳安全性、合規性與生產力
確保合規
整合變頻器安全解決方案
完整的安全裝置產品組合
智慧安全讓智慧機械實現智慧製造
業界領先的安全解決方案
Allen-Bradley 安全產品在保護人員的同時提升機器效能,並提升營運效率。憑藉業界最廣泛的安全產品組合之一,我們的可擴充解決方案支援製程與離散製造,協助您達成全球安全標準與生產力目標。
更智慧、更安全的自動化解決方案
簡化組態、提升診斷能力,並支援可擴展的安全架構,同時提升生產力、降低停機時間,並符合全球安全標準。
Allen-Bradley 提供哪些類型的安全產品?
Guardmaster® 智慧安全裝置結合 GuardLink™ 可提升安全性與診斷能力。
Allen-Bradley 安全控制器能否取代傳統的硬接線安全繼電器?
Allen-Bradley 安全產品適用於哪些產業及應用?
如何將 Allen-Bradley 安全產品整合至我現有的自動化系統?
透過正確的資源和支援簡化您的流程
技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。
遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。
PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。
文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。
知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。
立即聯繫Rockwell Automation專家
我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。
根據您的活動
產品
顯示
1
-
1
關於
0
結果
440L Guardshield POC Type 4 標準安全光幕
我們的 Bulletin 440L Guardshield™ POC Type 4 安全光幕適用於經正式風險評估確定危害對操作員造成中等~高度傷害風險的應用場合。
440L和445L Guardshield POC Type 2低風險安全光幕
我們的 Bulletin 440L 和 445L Guardshield™ POC Type 2 低風險安全光幕適用於經正式風險評估確定危害對操作員造成傷害風險較低的應用場合。
440F Safedge 安全邊緣型材
我們的 Bulletin 440F Safedge™ 安全邊緣型材提供三種不同的緩衝係數和兩種不同的材料。其內部無剛性零件,因此長期使用後不會出現穿透或因疲勞導致失效的情況。
GuardLink EtherNet/IP 介面
GuardLink® EtherNet/IP™ 模組可監控三個獨立通道的 GuardLink® 啟用裝置,並透過 CIP Safety EtherNet/IP™ 網路將這些裝置的狀態傳送至具安全等級的控制器。
440R Guardmaster® 安全繼電器
我們的 Guardmaster® 單功能安全繼電器設計符合功能安全標準,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,並提供關鍵功能,以簡化安裝與系統複雜性。
安全繼電器 Sipha™
我們的 Sipha™ 控制單元可監控和控制 Sipha™ 非接觸式安全感測器。對於高風險應用,控制單元與單一 Sipha™ 感測器搭配使用,以提供高完整性系統。對於其他應用,多個感測器(包括機械開關)可連接至單一 Sipha™ 控制單元。
440F Safedge 控制器
我們的 Bulletin 440F Safedge™ 控制器可與我們的 Bulletin 440F Safedge 安全邊緣輪廓配合運作。控制器會持續監控輪廓的啟動,當輪廓被壓下時,會產生輸出信號。