Loading

440R Guardmaster® 安全繼電器
Allen-Bradley®

我們的 Guardmaster® 單功能安全繼電器設計符合功能安全標準,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,並提供關鍵功能,以簡化安裝與系統複雜性。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Guardmaster® 單功能安全繼電器設計符合功能安全標準,如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,並提供關鍵功能以簡化安裝和系統複雜性。此外,透過可選的 EtherNet/IP 網路介面從 GSR 智能安全繼電器收集的資訊,有助於最大限度地減少非計劃性停機、提升效率,並實現 Connected Enterprise®。Guardmaster® 雙重 GuardLink® 安全繼電器進一步擴展了此功能,甚至可透過 GuardLink® 共享串聯連接之安全開關與安全感測器的診斷與狀態資訊。

  • 提供廣泛的安全功能
  • 透過簡單的邏輯、重置和時序配置提供多功能性
  • 包含單線安全繼電器連接,便於安裝和系統靈活性
  • 端子按電源輸入和輸出分組,連接清晰明確
  • 提供緊湊型解決方案,在DIN導軌上節省能源和空間
  • 提供一致的端子佈局和配置,簡化安裝
  • 提供可選的 Guardmaster® EtherNet/IP 網路介面(440R-ENETR),允許 Guardmaster® 安全繼電器在 EtherNet/IP 網路上通訊
  • 包含 Guardmaster® 雙重 GuardLink® 安全繼電器,當與支援 GuardLink® 的智慧安全設備一起使用時,可提供系統狀態的可視性,細化到個別防護門和緊急停止按鈕

附加資訊

  • 透過GuardLink™技術安全系統,在您的Connected Enterprise®中實現安全。配備 GuardLink®技術的Allen-Bradley® Guardmaster®智慧安全裝置,提供資訊、先進功能與靈活性。此技術有助於提升安全性並提高機器及全廠效率。
  • 運用我們的安全元件與整合式安全解決方案,保護您的人員、生產力與環境。我們了解您工廠現場的挑戰,並能以業界最廣泛的安全產品組合之一協助您實現目標。
影片
Guardmaster® DG 安全繼電器

了解如何設定您的 Guardmaster® 雙重 GuardLink® (DG) 安全繼電器。


您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Bulletin 440R Guardmaster® 安全繼電器選型指南 440R-SG001_-EN-P
安裝說明 出版品資源
Guardmaster® EtherNet/IP 網路介面安裝 440R-IN078_-EN-P
Guardmaster® 安全繼電器 CI 安裝 440R-IN046_-MU-P
Guardmaster® 安全繼電器 DI 安裝 440R-IN037_-MU-P
Guardmaster® 安全繼電器 DIS 安裝 440R-IN040_-MU-P
Guardmaster® 安全繼電器 EM 安裝 440R-IN043_-MU-P
Guardmaster® 安全繼電器 延時安全繼電器擴充模組 安裝 440R-IN045_-MU-P
Guardmaster® 保護連動近接感測安全繼電器 GLP 安裝 440R-IN076_-MU-P
Guardmaster® 安全繼電器 SI 安裝 440R-IN042_-MU-P
User Manuals 出版品資源
Guardmaster® EtherNet/IP 網路介面使用手冊 440R-UM009_-EN-P
Guardmaster® GuardLink® 安全系統使用手冊 440R-UM015_-EN-P
Guardmaster® 安全繼電器 (GSR) 使用手冊 440R-UM013_-EN-P
防護鎖定近接感測安全繼電器 (GLP) 使用手冊 440R-UM012_-EN-P
帶時間延遲防護鎖定 (GLT) 安全繼電器使用手冊 440R-UM010_-EN-P
下一代 Guardmaster® 安全繼電器(GSR)接線圖 SAFETY-WD001_-EN-P
Minotaur 安全繼電器(MSR)至 Guardmaster® 安全繼電器(GSR)轉換(第 1~4 階段)參考手冊 440R-RM004_-EN-P
Program Guides 出版品資源
GuardLink系統應用技術 GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
Guardmaster® DG 雙重 GuardLink 安全繼電器產品簡介 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP 網路介面產品簡介 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster® 保護連動近接感測安全繼電器(GLP)產品簡介 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur 安全繼電器至 Guardmaster® 安全繼電器系列遷移配置文件 MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur 安全繼電器系列至 Guardmaster® 安全繼電器遷移配置文件 MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
Guardmaster® 安全繼電器型錄 GLSAFE-BR003_-EN-P
Guardmaster® 安全繼電器產品資訊 440R-PC005_-EN-P
Guardmaster® 安全繼電器 DI/DIS 疑難排解 440R-TG002_-EN-P
Guardmaster® 安全繼電器延時安全繼電器擴充模組故障排除 440R-TG001_-MU-P
認證
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有適用指令的CE標記
  • cULus認證
  • TÜV認證
安全分類
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/延時安全繼電器擴充模組:根據架構和應用特性,符合EN ISO 13849-1:2006標準的效能等級 e及CAT4,並符合IEC 61508:2010/IEC62061:2006標準的SIL CL3
  • GLP/GLT:根據架構和應用特性,符合EN ISO 13849-1:2006標準的效能等級 d及CAT3,並符合IEC 61508:2010/IEC62061:2006標準的SIL CL2
標準遵循
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster® 安全繼電器