Loading

速度監控安全繼電器
Allen-Bradley

我們的MSR57P速度監控安全繼電器專為需要人員在運行期間進行互動的運動應用而設計。我們的MSR55P速度監控安全繼電器用於單相和三相馬達的靜止檢測,無需感測器。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 MSR57P 速度監控安全繼電器專為需要人員在運行期間進行互動的運動應用而設計。

我們的 MSR55P 速度監控安全繼電器用於單相及三相馬達的靜止檢測,無需感測器。

MSR57P 速度監控安全繼電器

  • 包含六個常開固態安全輸出和四個固態輔助輸出
  • 可支援一個或兩個編碼器(sin/cos 和 TTL)
  • 包含八個診斷狀態指示器
  • 提供DPI配置端口
  • 提供67.5mm(2.7″)DIN導軌外殼
  • 包含可拆卸端子

MSR55P 速度監控安全繼電器

  • 可對單相及三相馬達進行安全靜止檢測
  • 無需外部感測器
  • 與方向無關
  • 斷線檢測
  • 提供45mm(1.8″)外殼
  • 效能等級 e 及類別 4,符合 EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3,符合 IEC/EN 62061
  • SIL 3,符合 IEC/EN 61508、IEC/EN 61511 及 EN 61800-5-2

附加資訊

透過我們的安全元件和整合式安全解決方案,保護您的人員、生產力與環境。我們了解您工廠現場的挑戰,並能以業界最廣泛的安全產品組合之一協助您達成目標。


您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
安裝說明 出版品資源
MSR57P GuardMaster 速度監控安全繼電器安裝 440R-IN016_-EN-P
Minotaur MSR132E/ED 安裝 440R-IN090_-EN-P
User Manuals 出版品資源
MSR57P Guardmaster 速度監控安全繼電器使用手冊 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
Guardmaster 安全繼電器型錄 GLSAFE-BR003_-EN-P
認證
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus 認證
  • 以可靠度為重點的維修
  • TÜV 認證

指令

  • 2006/42/EC 機械規定
  • 2004/108/EC 電磁相容指令
  • 2011/65/EU 危害性物質限制指令

標準符合性

MSR57P 速度監控安全繼電器

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 第1~7部分:2010

MSR55P 速度監控安全繼電器

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 第1~7部分:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

產品安全功能

MSR57P 速度監控安全繼電器

用於機械應用中電動馬達的靜止監控,以及 IEC/EN 61511-1 應用領域。靜止監控器符合相關標準要求(Cat. 4、效能等級 e(EN ISO 13849-1)、SIL CL3(IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、  IEC/EN 61800-5-2)),可用於最高 Cat. 4/效能等級 e 和 SIL 3 的應用。

MSR55P 速度監控安全繼電器

用於機械安全應用中電動馬達的靜止監控,最高可達 Cat. 4、效能等級 e(EN ISO 13849-1)和 SIL CL3(EN 61508/EN 62061)。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 速度監控安全繼電器