Loading

安全馬達控制
Allen-Bradley

我們的安全馬達控制產品有助於降低與電氣設備操作及維護相關的風險。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
Main Image

配備 ArcShield 技術的 CENTERLINE 1500 中壓電機控制中心

在您製造過程中的所有電機中,中壓電機對您的持續成功可能產生重大影響。 開發中壓電機控制與保護一直是 Rockwell Automation® 超過 70 年來的核心專業領域。 您可從我們的 CENTERLINE® 或 OneGear™ 產品線中選擇,以滿足您的全球需求。

產品詳細資訊

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA 低壓馬達控制中心

我們的 CENTERLINE® 2100 NEMA 馬達控制中心(MCC)結合堅固耐用性與卓越品質,將控制與電力整合於一個集中式方案中。我們業界領先的 MCC 符合 UL 及 NEMA 標準,並提供網路通訊與安全解決方案。

產品詳細資訊

Main Image

CENTERLINE 2500 IEC 低壓馬達控制中心 搭載 ArcShield 技術

我們的 CENTERLINE® 2500 IEC 低壓馬達控制中心(MCC)專為滿足全球應用需求而設計。結合更小的佔地面積與全面的型式測試,CENTERLINE 2500 MCC 有助於滿足客戶需求。我們的 MCC 亦有助於滿足全球對工廠就緒、節省空間、節能及具成本效益的馬達控制解決方案的需求。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全電動機控制