Loading

安全驅動器
Allen-Bradley

安全選項有助於減少機器停機時間並提高生產力。為協助您保護人員與設備,各種PowerFlex®變頻器均具備安全功能。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex® TS 系列

PowerFlex 755TS 低壓變頻器

透過預測性分析,PowerFlex® 755TS 低壓變頻器有助於提升生產力與運行時間,並降低能源及維護成本。

產品詳細資訊

Main Image

PowerFlex 525 交流驅動器

PowerFlex® 525 交流驅動器採用創新的模組化設計,支援快速且簡易的安裝與設定。這一代緊湊型驅動器提供內建 EtherNet/IP™ 通訊、USB 程式設計及標準安全功能。PowerFlex 525 驅動器提供0.4~22kW(0.5~30Hp)的功率額定值,全球電壓等級為100~600V,具備多種馬達控制及靈活的安裝選項。PowerFlex 525 交流驅動器可在高達70°C(158°F)的溫度下運行, 非常適合用於輸送帶、風扇、泵浦及攪拌機等應用。

產品詳細資訊

Main Image

PowerFlex 527 交流驅動器

我們的 PowerFlex® 527 交流驅動器專為與我們的 Logix 可程式自動化控制器(PAC)配合使用而設計。這使驅動器能夠充分發揮控制器的功能,並使用 Studio 5000 Logix Designer™ 來協助簡化機器的開發與使用。這種精簡的方法採用 PowerFlex 527 交流驅動器與 Kinetix® 伺服驅動器共用的運動指令,為兩種驅動器的設定、程式設計與控制帶來一致的使用者體驗。

產品詳細資訊

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Frame 10 前置增強系列.jpg

PowerFlex 755T 低壓變頻器

我們的 PowerFlex® 755T 低壓變頻器專為提供諧波抑制、再生及共用匯流排解決方案而設計,有助於降低能源成本、提升靈活性並提高生產力。

產品詳細資訊

Main Image

PowerFlex 753 交流驅動器

PowerFlex® 753 交流驅動器 具有成本效益且易於使用,適用於需要安全功能的一般用途應用。其標準配備內建I/O,非常適合希望降低工程成本、更快將機器推向市場,並滿足終端用戶對更高生產力機器需求的機器製造商和系統整合商。針對空間有限的低功率應用,可選擇尺寸優化的驅動器。雙埠 EtherNet/IP™ 選項模組提供靈活且具成本效益的方法來運用 EtherNet/IP™ 網路。

產品詳細資訊

Main Image

PowerFlex 755 交流驅動器

PowerFlex® 755 交流驅動器提供易於使用、應用靈活性和高效能。 其具備多種控制與硬體選項,以及可選配的嵌入式安全功能。這些驅動器非常適用於各類馬達控制應用,包括泵浦、風扇與輸送機。透過 EtherNet/IP™ 上的整合運動功能,您可將這些驅動器與 Kinetix® 驅動器配置於同一網路。雙埠 EtherNet/IP™ 選項模組支援環形、線性與星形拓撲,以及 Device Level Ring (DLR) 功能,實現容錯連線與高驅動器可用性。

產品詳細資訊

Main Image

PowerFlex 7000 驅動系統配備 ArcShield 技術

我們的 PowerFlex® 7000 驅動系統配備 ArcShield™ 技術,是首款具備完整再生功能的抗電弧中壓驅動器。此抗電弧系統經認證符合最全面的全球抗電弧標準。此系統提供高達50kA的電弧故障額定值,並符合 Type 2B 可及性保護標準。

產品詳細資訊

安全運動控制

安全運動控制

我們的安全伺服驅動器產品旨在協助減少停機時間並降低能源與生產浪費,同時提升機器運行效率。Kinetix® 300、6000、6200、6500 和 7000 均具備內建安全功能。透過 Safe Torque-Off 功能,驅動器輸出會被停用,以移除馬達扭矩,而無需切斷整台機器的電源。Safe Speed Monitoring 允許您降低並監控應用速度,以協助操作員在無需完全停止機器的情況下安全執行某些類型的工作。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全驅動