您的廠房仰賴為生產提供動力的機器,而智慧型 Allen‑Bradley® 變頻器(VFD)有助於讓這些機器發揮最佳效能。我們的裝置可輕鬆與可程式邏輯控制器整合,加快設定速度並簡化操作。PowerFlex® 變頻器及整合式驅動馬達可協助提升生產力、運作時間和能源效率。
- 概覽
- 產品
概覽
主要特點
高品質變頻器,專為在嚴苛環境中運作而設計
透過 Premier Integration 快速、簡單地完成設定
在一個平台上管理製程、電力與馬達控制
協助保護您的人員與生產免於風險
使用高效率變頻器降低能源成本
滿足幾乎所有應用需求挑戰
來自變頻器的即時資料可促進更佳決策
您可以信賴的專家支援
變頻器可提升您的投資報酬率
從基本的速度控制到複雜的製程自動化,Allen-Bradley 變頻器提供全方位的馬達控制解決方案,協助提升您的運轉時間與效能。
低壓交流變頻器(變頻器) 與整合式驅動馬達
中壓交流變頻器
打造您的智慧機械
將 PowerFlex 變頻器與這些解決方案結合,釋放最大價值。這些整合技術協同運作,加速試運轉、減少停機時間並提供可行見解,打造更智慧、更具連結性的機械,提升整個廠房的生產力與效率。
使用變頻器解鎖節能效果
能源成本和永續性壓力持續上升。研究顯示,工業馬達至少使用全球30%的電力—通常在單速運轉時會消耗過多能源。PowerFlex®變頻器可透過將馬達速度與需求相匹配來協助降低成本與排放。使用我們的變頻器計算器來量化節省、估算回收期並比較產品。立即開始打造更智慧、更環保的營運。
變頻器帶來可衡量的成果
瞭解全球的製造商、OEM 與系統整合商如何運用 PowerFlex® 變頻器提升生產力並降低能源成本。
變頻器說明:常見問答
什麼是變頻器 (VFD) / 變速驅動器 (VSD),以及其運作原理?
使用變頻器的主要好處是什麼?
如何為我的應用選擇合適的變頻器?
變頻器常見的問題包括過熱、輸入或輸出電壓異常、過載、通訊故障、電磁干擾、參數設定錯誤及冷卻系統失效等。解決方法包括:確保變頻器安裝環境通風良好,檢查並維護電源與接地系統,定期檢查負載狀況,正確設定參數,使用合適的屏蔽電纜減少電磁干擾,定期清潔冷卻風扇與散熱片,以及依照廠商建議進行預防性維護。如遇通訊故障,應檢查通訊線路連接與協定設定是否正確。
我應該選擇軟啟動器還是變頻器(VFD)?
伺服驅動器與變頻器有何不同?
ECM 馬達與變頻器之間有何不同?
透過正確的資源和支援簡化您的流程
技術文件中心
技術規格、手冊和安裝說明。
遠端技術支援
產品專家提供即時線上和電話支援。
PartnerNetwork
由工程專家和業界領先供應商組成的團隊。
文獻資料庫
支援 Rockwell Automation、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 產品、服務和解決方案的出版物。
知識庫
涵蓋各種產品和技術問答的資料庫。
立即聯繫Rockwell Automation專家
我們協助您更快啟動、降低風險並最大化成果。讓我們攜手打造更智慧的未來。
根據您的活動
產品
顯示
1
-
1
關於
0
結果
PowerFlex 525
我們的 PowerFlex® 525 驅動器,提供 0.4~22kW(0.5~30Hp)的功率額定值,具備 100~600V 的全球電壓等級,並提供多種馬達控制及靈活安裝選項。
PowerFlex 527
我們的 PowerFlex® 527 交流驅動器專為與我們的 Logix PAC 單獨配合而設計,以發揮控制器的功能,並使用 Studio 5000 Logix Designer™ 來協助簡化機器的開發與使用。
Armor™ PowerFlex® 350 驅動器
我們的 Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ 驅動器提供整合式、近馬達、預先設計的 On-Machine™ 解決方案,專為嚴苛環境而設計。
PowerFlex DC
我們完整的 PowerFlex® DC 驅動產品線包括 PowerFlex DC 數位驅動器、PowerFlex DC 單機調節器(安全加速範圍),以及 PowerFlex DC 場控制器。
PowerFlex 700S
我們的 PowerFlex 700S 交流驅動器配備 DriveLogix™ 選項,結合 PowerFlex 交流驅動器的強大性能與靈活控制,以及高效能 Logix 引擎,打造出功能強大且具成本效益的驅動與控制解決方案。
700AFE PowerFlex 再生式
我們的 Bulletin 700AFE Active Front End (AFE) 再生式直流匯流排電源供應器已停產,不再銷售。建議客戶遷移至我們的 PowerFlex 755T 驅動器。