PowerFlex®變頻器搭載TotalFORCE®技術,提供高性能馬達控制、先進的自我監控功能及即時操作系統數據。客戶運用這項智慧技術來協助:
- 提升生產力
- 增加設備運作正常時間
- 提升能源與維護成本節省
無論您的產業或應用為何,低壓及中壓PowerFlex®變頻器皆可協助您達成生產及營運效率目標。
透過智能 變頻器提升生產力
將您的製造生產線轉化為策略優勢
PowerFlex® 變頻器通常是您營運的主力設備,提供您所需的動力來驅動最佳生產力,並提供即時資訊,讓您的團隊能夠快速決策,以保持運作順暢。
與市場上其他變頻器不同,搭載 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器能夠:
- 透過自動驅動調校與自適應控制來縮短啟動時間,自動適應操作條件並調整以維持生產
- 預測內部元件壽命,監控連接的資產並提供進階通知,以減少非計劃性停機
- 透過進階資訊減少非計劃性停機事件,防止生產浪費
- 透過 XT 腐蝕性氣體防護提供一層防禦,抵禦腐蝕影響
計劃外停機每年為工業製造商帶來近USD500億的損失 - Forbes
透過預測性維護減少設備停機時間
採用 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器提供主動式正常運行時間方法
透過獲得系統健康狀況的正確資訊,您可以減少停機時間、維護和備件成本以及機械磨損。
操作員會收到可能影響變頻器或馬達健康狀況的通知,例如過熱、保險絲燒斷或組件運行時數。透過預測分析數據,您可以採取行動並控制停機,在計劃停機期間修理或更換設備。
透過即時數據提高設備正常運行時間:
- 建模設備的預期輸出
- 當驅動器組件達到預測壽命的預設階段時,透過安全乙太網 路接收通知
- 即時接收馬達控制性能數據-持續監控系統健康狀況
- 設定分析模型以測量周圍溫度、設備速度或其他特性
使用智能變頻器 降低能源
成本能源消耗是製造業最大的營運成本之一
高效的PowerFlex®變頻器符合生態設計的新能效指令,讓您能夠根據應用功率需求「正確選型」變頻器。
- 可用的主動前端技術可將再生能源回送至輸入電源
- 自適應控制有助於實現最佳變頻器調諧,以最大化輸出電流與馬達扭矩
- 能源暫停功能可降低風扇轉速,並將PowerFlex 755T變頻器或匯流排電源設置為低能耗狀態
- 諧波抑制與功率因數校正可降低能源使用
- 降低馬達轉速可節省高達50%的能源消耗
- 確保高效節能運作。測試並驗證最具生產力的PowerFlex®變頻器與馬達組合
- 使用PowerFlex 6000T 系列變頻器的同步轉換系統可降低尖峰能源費用。該系統可將功率輸出與公用事業線路功率無縫同步對接
提升生產力、運行時間和節能效果
配備 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器可提供即時工業控制系統智能
採用 TotalFORCE® 技術的 PowerFlex® 變頻器解決行業問題
智能變頻器選項
願(全)力與你同在
在ROK Talk on Drives第5集中,與Jim和Neal一起深入探討Jim心中珍視的主題——TotalFORCE®技術。TotalFORCE®是Allen‑Bradley PowerFlex® 755T低壓變頻器與PowerFlex 6000T 系列中壓變頻器的通用控制技術。特別來賓包括中壓變頻器專家Sayantani Ganguly與低壓變頻器專家Adam Davis。