Loading
Armor PowerFlex® 330 驅動器馬達主圖
新產品

Armor PowerFlex® 330 整合式驅動馬達
Allen-Bradley

即將推出!這款緊湊、超高效的整合驅動馬達將徹底改變機械設計,體積更小、重量更輕、安裝更容易,同時降低啟動成本。
有空時聯絡
  1. 概述
Open All Close All
概述

運用這款建立在先進技術基礎上的突破性整合驅動馬達,為未來而設計。Armor™ PowerFlex® 330 驅動馬達專為超高能源效率和輕量化外型而設計,能簡化機器設計、加速安裝並簡化系統整合。其創新的馬達技術可降低能源消耗 10% 或更多,幫助您在提升產量的同時削減成本。憑藉內建智慧功能,它提供即時洞察,以協助推動生產力並改善營運效率。

 將於 2026 年推出,適用於運送至北美的專案。

Allen-Bradley 標誌

啟動更快速。運作更智慧。

無論您是OEM還是終端用戶,Armor™ PowerFlex® 330整合式驅動馬達都能與我們的Logix控制平台無縫協作,打造統一且用戶友善的環境,簡化系統設計、整合與故障排除。 OEM可受益於更快速的開發與降低的複雜性,而終端用戶則能更輕鬆地部署更安全、更可靠且更易於維護的機器。

ArmorPowerFlex 330 載於輸送帶

更小、更輕且更環保的On-Machine™驅動馬達

高達

50%

更小且更輕

平均能源使用量減少

10%

較低的啟動成本

30%

或以上

為您推薦

專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
Rockwell Automation 可為 OEM 提供智慧機械解決方案,以提升效率、彈性和資料導向的創新。
了解更多
On-Machine 解決方案
On-Machine 解決方案
On-Machine 解決方案
我們的 On-Machine 產品可現場安裝在機櫃之外,便於您擺脫大型機殼框架,並將裝置安裝在更好的位置。
了解更多
影片
了解 Allen-Bradley On-Machine™ 產品組合

On-Machine™ 解決方案實現分散式控制架構,將自動化元件安裝於現場,而非集中於大型電氣機櫃中。此方法可帶來更簡化、模組化的機器,降低總成本、減少佔地面積並縮短投產時間。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 變頻器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor™ PowerFlex® 330 整合式驅動馬達