Loading

I/O
Allen-Bradley

從基於機箱,到 On-Machine™ 選項,我們廣泛的 Allen-Bradley 輸入/輸出 (I/O) 模組產品組合可以滿足所有運作需求。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

無論您的應用是需要 I/O 在惡劣環境或危險區域中運作、安裝在機器上,還是充當可程式控制器等的本地 I/O,您都可以從我們這裡選擇到所需的產品。

藉助我們以控制器和 I/O 為核心而建構的整合控制和安全解決方案,在離散、程序、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。從這裡開始您的 I/O 選擇。

Allen-Bradley logo

利用共用應用環境簡化設計

重新構想如何在一個軟體中設定、程式設計、模擬、仿真和維護控制系統中的裝置。

FactoryTalk DesignSuite
FactoryTalk DesignSuite
軟體
軟體
FactoryTalk DesignSuite
工廠自動化系統設計確實有助於縮短開發週期、降低風險並將系統設計最佳化。進一步了解;節省您的寶貴時間。
使用入門
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 軟體
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
連線的元件工作台
Main Image
軟體
連線的元件工作台

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計階段。

使用入門
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
軟體
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 軟體對 MicroLogix™ 控制器進行程式設計時,可以節省專案開發時間並提高工作效率。

使用入門

產業

我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

石油與天然氣自動化軟體解決方案
石油與天然氣自動化軟體解決方案
石油與天然氣自動化軟體解決方案
透過專為提升生產力、運作時間和效能所設計的自動化軟體解決方案,更全面掌控石油和天然氣營運。
進一步瞭解
汽車自動化
汽車自動化
汽車自動化
汽車自動化解決方案有助於工廠在各個流程中更高效地運作。在此了解更多關於Rockwell Automation解決方案的資訊。
進一步瞭解
食品飲料自動化
食品飲料自動化
食品飲料自動化
藉助企業聯網 (The Connected Enterprise®) 這套食品飲料自動化與控制系統,更靈活地開發以因應多變的客戶口味。
進一步瞭解
生物科技產業
生物科技產業
生物科技產業
我們的全球團隊擁有生命科學產業營運挑戰的豐富知識,我們可以套用適當的技術已提供有效的解決方案。
進一步瞭解

個案研究

瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?

石油天然氣生產商透過模型預測控制減少排放
石油天然氣生產商透過模型預測控制減少排放
Case Study
Case Study
石油天然氣生產商透過模型預測控制減少排放
一家領先的石油天然氣生產商透過我們的模型預測控制解決方案,將能源消耗降低了3%,減少了排放,並且每日多生產548桶。
進一步瞭解
在 Aagard,包裝的可能性無窮無盡
在 Aagard,包裝的可能性無窮無盡
Case Study
Case Study
在 Aagard,包裝的可能性無窮無盡
了解這家領先的包裝設備供應商如何運用數位工具來滿足多種SKU、個人化綜合包裝等需求。
進一步瞭解
乳品廠重新界定效率與永續性
乳品廠重新界定效率與永續性
Case Study
Case Study
乳品廠重新界定效率與永續性
Idaho Jersey Girls Dairy透過與系統整合商Automation Werx的合作,運用PlantPAx DCS實現了整合性產乳營運。
進一步瞭解
Products
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(3)
IO Modules Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
PointMax I/O 模組
運用整合且具擴充性的 I/O 產品組合,提供市場領先的效能與高度彈性,輕鬆滿足現代製造業需求。
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
我們採用 IO-Link 技術的 ArmorBlock 5000 I/O 區塊提供整合性的可擴充解決方案,專為惡劣環境中的 On-Machine 使用而設計。
FLEXHA 5000 I/O 機箱,安全 I/O 位於中間,顯示正面與右側視圖
FLEXHA 5000 I/O 模組
FLEXHA 5000™ 是一個尖端的 I/O 平台,透過採用更便利的整合設計,有助於降低硬體複雜性和成本。
標準模組和安全模組在同一個 I/O 組中的正面視圖
FLEX 5000 I/O模組
我們的 FLEX 5000™ I/O 模組是一款堅固且靈活的分散式 I/O 解決方案,可讓您根據營運需求選擇所需的 I/O。
ControlLogix® I/O模組
我們的 1756 ControlLogix® 機箱式I/O模組提供完整範圍的數位、診斷數位、類比、運動控制、特殊I/O及運算模組,以滿足您的應用需求。
Allen-Bradley CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 模組的正面視圖。所示型錄為 5069-L306ER、5069-IB16K 及 5069-OB16F
Compact 5000 I/O 模組
我們的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模組以緊湊設計提供高效能控制,並擴展了 Logix 平台的效能能力。
Micro800™ 擴展數位I/O模組
我們的模組可牢固地卡接到 Micro850 和 Micro870 控制器的右側,支援 DIN 導軌和面板安裝。
Compact I/O 模組
這些模組採用無機架設計,有助於降低成本並減少替換零件庫存。板載可拆卸端子台提供與I/O感測器和致動器的連接。
MicroLogix 擴充 I/O 模組
這些模組最大化了I/O數量與類型的靈活性。模組化、無機架設計提升了成本節約,並減少了替換零件庫存。模組可安裝於DIN導軌或面板上。
Allen-Brady FLEX I/O 機架的正面視圖,配有一個適配器和三個 I/O 模組。從左到右,型號分別為 1794-AENTR、1794-IB16XOB16P、1794-IE8 和 1794-IJ2
FLEX I/O 模組
我們的 Bulletin 1794 FLEX™ I/O 模組為您的應用提供靈活性,具備數位、類比、HART 類比和特殊 I/O,每個模組有 4~32個點。您可以混合搭配數位和類比 I/O 以及安裝和接線選項。
POINT I/O 模組
我們的 Bulletin 1734 POINT I/O™ 模組提供數位、類比和特殊 I/O,以及 POINT Guard I/O™ 安全等級 I/O,每個模組具有 1~8 點。
POINT Guard I/O 模組
POINT Guard I/O™ 模組是具備安全等級的 I/O 模組,設計用於標準 POINT I/O™ 系統,在最大密度I/O解決方案中提供自動化與安全功能。
1718 Ex I/O
1718 Ex I/O 模組
我們的Bulletin 1718 Ex I/O模組是一個本質安全的分散式I/O平台,當放置於認證外殼中時,專為Zone 1危險區域設計。
安裝在機架上的 1719 Ex I/O 模組正面圖。
1719 Ex I/O模組
我們的 Bulletin 1719 Ex I/O 模組是一個本質安全的分散式 I/O 平台,可安裝於 Zone 2 或 Class I, Div 2。
CompactBlock™ LDX I/O 模組
我們的 Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模組是一種具成本效益的分散式 I/O 解決方案,適用於不需要高防護規格及先進性能特性的輕工業環境。
CompactBlock Guard I/O 安全模組
我們的 Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模組為安全系統提供分散式 I/O 的優勢。
嵌入式I/O模組
我們的 Bulletin 1799 嵌入式分散式 I/O 模組在輸入裝置與機器致動器之間提供標準介面。
ArmorBlock I/O 模組
我們的 Bulletin 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模組提供低成本、強化型 I/O,適用於 On-Machine™ 使用。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 ArmorBlock Guard I/O 模組正面視圖
ArmorBlock Guard I/O 模組
我們的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模組為安全系統提供傳統分散式 I/O 的所有優勢。這些模組採用 IP67 等級封裝,適用於 EtherNet/IP™,可直接安裝於您的機器上。
冗餘I/O模組
我們的 Bulletin 1715 冗餘 I/O 模組為標準及極端操作環境中的關鍵製程應用提供真正的冗餘 I/O 支援。
ArmorPOINT® I/O 模組
截至2025年12月,我們的ArmorPOINT® I/O模組將停產,並不再提供銷售。
SLC I/O 模組
Rockwell Automation 宣布多款 Bulletin 1746 I/O 模組已停產且不再銷售。建議客戶遷移至我們的 Compact 5000™ I/O 模組,搭配 Logix 控制平台使用。
11964 009
1753 GuardPLC 安全 I/O
我們的 Bulletin 1753 GuardPLC 安全 I/O 模組已停產,不再銷售。
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
輸入/輸出 (I/O) 模組
我們的 I/O 產品有多種尺寸和點密度可供選擇,可提供滿足您具體所需的彈性。
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left I/O