Loading

輸入/輸出 (I/O) 模組
Allen-Bradley

我們的 I/O 產品有多種尺寸和點密度可供選擇,可提供滿足您具體所需的彈性。
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

從用於可程式控制器、基於機箱的 I/O,到防護等級高達 IP69K 的工業強化 I/O,以及機櫃內 IP20 防護等級的模組化和區塊設計,我們提供廣泛的 I/O 產品,助您發展工業自動化。此外,您理想的安全解決方案始於我們的安全 I/O 產品組合,該產品組合不僅經過 TÜV 認證,還經過 SIL 3、PLe、Cat 認證。4. 通訊支援包括 IO-Link 技術、EtherNet/IP™、DeviceNet® 等。


機箱式 I/O

基於機箱的 I/O 模組專為特定的 Allen-Bradley® 控制器系列而設計。您可以使用 I/O 通訊網路,將 I/O 安裝在本地的同一控制器機箱中,或更靠近感測器和致動器的位置。


機櫃內分散式 I/O

只需要一個機殼,機櫃內 (IP20) I/O 模組就可以分散在您的整個應用中。選項包括類比、數位、安全、極端環境、本質安全 (IS) 和特殊模組。

FLEX 5000 I/O 模組
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模組
FLEX 5000 I/O 模組

我們的 FLEX 5000™ I/O 模組是既堅固又具有彈性的分散式 I/O 解決方案,可讓您選擇 I/O 來滿足操作需求。FLEX 5000 I/O 可透過 1 Gb EtherNet/IP™ 連線能力加強通訊,提供更快的速度與更大的頻寬。為了在網路架構中提供彈性,這些模組包括 2 個銅質連接埠或 2 個光纖連接埠 (SFP),並支援 DLR、星型、線性和 PRP 拓撲。

產品詳細資訊
FLEX I/O 模組
Allen-Bradley FLEX I/O 模組
FLEX I/O 模組

我們的型號 1794 FLEX™ I/O 模組為您的數位、類比、HART 類比和特殊 I/O 應用提供彈性,每個模組有 4…32 點。您可以將數位和類比 I/O 與安裝和配線選項混合搭配。

產品詳細資訊
Allen-Bradley POINT I/O
POINT 和 POINT Guard I/O 模組

我們的型號 1734 POINT I/O™ 模組非常適合需要彈性和低擁有成本的應用。POINT Guard I/O™ 安全級 I/O 模組可在標準 POINT I/O 系統中並排使用。某些模組採用 DeviceLogix™ 智慧元件技術。

POINT I/O 模組 POINT Guard I/O 模組
1718 Ex I/O 模組
Allen-Bradley 1718 Ex I/O 模組
1718 Ex I/O 模組

我們的型號 1718 Ex I/O 模組是本質安全的分散式 I/O 平台,設計用於 1 區危險區域(放置在經過認證的機殼中)。此平台採用 EtherNet/IP™ 將現場裝置整合到精巧型、機箱式 I/O 設計中。這種體積提供了最大的效率,並減少了對額外硬體和配線的需求。

產品詳細資訊
1719 Ex I/O 模組
Allen-Bradley 1719 Ex I/O 模組
1719 Ex I/O 模組

我們的型號 1719 Ex I/O 模組是本質安全型分散式 I/O 平台,可安裝在區域 2 或第 I 類,2 級中。此平台透過 EtherNet/IP™,將危險區域中的設備整合到機箱式 I/O 設計中,從而在狹小的空間內提供最高的效率。

產品詳細資訊
CompactBlock LDX I/O 模組
Allen-Bradley CompactBlock LDX I/O 模組
CompactBlock LDX I/O 模組

我們的型號 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模組是經濟高效的分散式 I/O 解決方案,適用於不需要高防護規格和進階效能特徵的輕工業環境。基礎區塊包括 I/O 點和內建 DeviceNet™ 網路轉接器。數位 I/O 擴充區塊提供了向 CompactBlock LDX I/O 系統添加 I/O 點的彈性。

產品詳細資訊
CompactBlock Guard 安全 I/O 模組
Allen-Bradley CompactBlock Guard 安全 I/O 模組
CompactBlock Guard 安全 I/O 模組

型號 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模組為安全系統提供分散式 I/O 的優勢。這些模組與安全控制器配合使用,後者會在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 網路上使用 CIP™ Safety 進行通訊。CompactBlock Guard 安全 I/O 經過最佳化,可與 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器配合使用。

產品詳細資訊
內嵌式 I/O 模組
Allen-Bradley 嵌入式 I/O 模組
內嵌式 I/O 模組

我們的型號 1799 嵌入式 I/O 模組在輸入裝置和機器致動器之間提供標準介面。可用的擴充板和通用 I/O 可以減少您的初始材料投資,盡可能地減少庫存,降低每次 I/O 擴充的成本,並盡量提高每個應用的 I/O 使用率。

產品詳細資訊

On-Machine 分散式 I/O

On-Machine™ I/O 模組可以直接安裝在機器上,而非安裝在遠距中央機櫃中。作為感測器和致動器連接點的完整組件,帶有網路轉接器,其選項包括類比、數位、安全和特殊模組。

ArmorBlock 5000 I/O 區塊
Allen-Bradley ArmorBlock 5000 I/O IO-Link 主物件,目錄 5032-系列
ArmorBlock 5000 I/O 區塊

我們的 ArmorBlock 5000™ I/O 專為在惡劣環境中使用而設計,其擴充能力有助於減少總安裝時間、總安裝成本和意外停機時間。工業級硬化區塊提供高達 IP69K 防護等級、三種電源型號、彈性的安裝選項,以及 IO-Link A 類和 B 類連接埠。

產品詳細資訊
Allen-Bradley 1732 ArmorBlock I/O
ArmorBlock 和 ArmorBlock Guard I/O 模組

我們的型號 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模組為 On-Machine 應用提供了價格低廉、強固的 I/O 產品。

我們的型號 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模組為安全應用提供了標準 I/O 的優勢。

ArmorBlock I/O 模組 ArmorBlock Guard I/O 模組
ArmorPOINT I/O 模組
Allen-Bradley 1738 ArmorPOINT I/O 模組
ArmorPOINT I/O 模組

我們的型號 1738 ArmorPOINT® I/O 支援生產者-消費者技術,方便在高速數位和過程應用中的多個 Logix 控制器之間,共享輸入資訊和輸出狀態。

產品詳細資訊
高可用性分散式 I/O

只需要一個機殼,就可以將高可用性 I/O 模組放置在整個應用中。該模組提供適合單工和雙工連線,以及容錯應用的 I/O 備援。

FLEXHA 5000 I/O 模組
在機箱內中間有安全 I/O 的 FlexHA 5000 I/O,展示正面圖
FLEXHA 5000 I/O 模組

先進的平台藉助更便利的整合性設計,能降低硬體複雜度和成本。FLEXHA 5000™ I/O 可透過 1 Gb EtherNet/IP™ 連線能力加強通訊,提供更快的速度與更大的頻寬。本平台旨在成為更智慧且更具效能的 I/O 解決方案,可同時減少停機與工程設計時間,並節省成本。 

產品詳細資訊
備援 I/O 模組
Allen-Bradley 1715 備援 I/O 模組
備援 I/O 模組

我們的型號 1715 備援 I/O 模組為標準和極端運作環境中的關鍵過程應用,提供真正的備援 I/O 支援。  這些模組具有卓越的易用性、一流的診斷系統和彈性的組態,無須額外的硬體或軟體即可支援容錯功能。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left 輸入/輸出 (I/O) 模組