我們完整的 PowerFlex® 直流驅動產品線包括 PowerFlex DC 數位驅動器、PowerFlex DC 單機調節器(安全加速範圍,SAR)以及 PowerFlex DC 勵磁控制器。我們的直流解決方案能夠滿足各種嚴苛應用的需求。這些產品專為直流馬達應用及改裝設計,功率可達 6000Hp/4000kW。
- 產品
- 概述
- 文件
- 認證
概述
- 提供以下功率額定值:
- 200~240V:1.2~224kW/1.5~300Hp/7~1050A
- 380~480V:1.5~671kW/2~900Hp/4.1~1494A
- 500~600V:37~932kW/50~1250Hp/67.5~1688A
- 690V:298~1044kW/400~1400Hp/452~1582A
- 工程解決方案可達4000kW/6000Hp
- 提供再生與非再生配置
- 包含開放式外殼、電樞轉換器
- 包含調節式磁場轉換器
- 具備整合DPI™功能的先進調節器、直流轉速計與編碼器功能
- 為噪音敏感環境提供噪音與電壓抑制
- 提供彈性的回饋與通訊選項
- 提供豐富I/O以增加安裝彈性
- 提供依全球標準設計的最佳化全球電壓設定
- 具備可Flash升級的韌體
- 可透過整合式LCD鍵盤或軟體進行組態與程式設計
- 提供與PowerFlex®驅動器的Premier Integration,利用Logix控制平台簡化參數與標籤程式設計,並縮短開發時間
直流磁場控制器特點
- 提供以下範圍的三相可逆磁場控制器:
- 60~200V AC輸入:17~570A輸出
- 230~500V AC輸入:17~570A輸出
- 提供三相、四象限(可逆)直流馬達或發電機磁場控制
- 具備開放式外殼
- 提供整合DPI™功能、彈性的通訊選項
- 可透過整合式LCD鍵盤或軟體進行組態與程式設計
- 提供豐富I/O以增加安裝彈性
- 具備可Flash升級的韌體
- 可用於單機直流馬達磁場控制應用,或與PowerFlex DC數位驅動器或PowerFlex DC單機調節器(SAR)搭配使用
- 於單機模式下可用於:
- 使用固定I/O,為直流馬達磁場提供固定參考電源
- 控制電磁鐵及其他非馬達負載
- 可利用現有馬達與外部功率橋接器現代化您的直流馬達控制
- 為需馬達可逆的直流改裝應用提供具成本效益的解決方案
您可能也會感興趣
文件
| Product Profiles | 出版品資源 |
|---|---|
| PowerFlex® 直流驅動器產品簡介 | 20P-PP001_-EN-P |