Loading
Armor PowerFlex® 350 NPI 主打圖像
新產品

Armor PowerFlex® 350 驅動器
Allen-Bradley

我們的 Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ 驅動器提供整合式、近馬達、預先設計的 On-Machine™ 解決方案,專為嚴苛環境而設計。
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(1)
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述

正在尋找能滿足您最嚴苛應用需求的驅動器嗎?我們的 Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ 驅動器是新一代 On-Machine™ 馬達控制解決方案,能協助您實現這一目標。其具備整合式千兆雙埠 EtherNet/IP™、多種馬達控制選項、靈活的安裝方式,以及硬體與網路安全功能。該產品與 Logix 及 Studio 5000® 設計軟體整合,帶來卓越效能與易用性。

這些驅動器提供整合式、近馬達、預先設計的解決方案,專為惡劣環境打造,特別適用於安裝時間與成本最需降低的場合。Armor PowerFlex 350 驅動器結合創新設計,可降低安裝成本、安裝時間及非計劃性停機。 它以一套整合式馬達控制解決方案取代多個元件。

Frame A 1~3Hp, 0.75~2.2kW

Frame B 5~10Hp, 3.7~7.5kW

Allen-Bradley 標誌

探索 新一代 On-Machine™ 驅動器

我們透過 Armor PowerFlex® 350 馬達控制解決方案,將 On-Machine™ 馬達控制提升至全新境界。智慧、安全、可靠且簡單 – Armor PowerFlex® 350 驅動器是一個可擴展的解決方案,旨在協助滿足您的應用需求。

我們的 On-Machine™ 解決方案是一種分散式設備設計方法,有助於減少 OEM 和最終用戶在櫃體式解決方案中所面臨的挑戰。


On-Machine™ 馬達控制解決方案,適用於您最嚴苛的應用
輸送帶上的箱子,消費性包裝商品,CPG,MES,製造執行系統
手冊
On-Machine™ 馬達控制解決方案,適用於您最嚴苛的應用

Armor™ PowerFlex® 驅動器-設計為智慧、安全、保護、簡單

立即下載

無論您是OEM還是終端用戶, 您的時間都非常寶貴

如果快速啟動及運行操作對您而言至關重要,Armor™ PowerFlex® 350驅動器可以協助您。Armor™ PowerFlex®驅動器與我們的Logix控制平台共用同一個易於使用的軟體環境。這種共用平台能讓統一系統的設計、整合及維護變得更簡單、更快速。

計算您的ROI

想要計算您的投資報酬率嗎?請點擊我們的ROI計算器來了解!


On-Machine™ 解決方案可能適合您——無論您是OEM還是終端用戶。使用Armor™ PowerFlex® 350驅動器,您可以:

  • 減少您的工程時間,並顯著加快整合速度
  • 透過靈活的安裝方向與快速連接電纜,加快您的安裝時間
  • 以 更簡單且模組化的機器設計方法降低總成本
  • 藉由我們具備環境耐受力的設計,降低故障風險
為什麼OEM應該選擇我們的On-Machine™ 解決方案?
自動化倉庫。裝有備用零件的箱子在輸送帶上移動
資訊圖表
為什麼OEM應該選擇我們的On-Machine™ 解決方案?

選擇 Armor™ PowerFlex® 350 驅動器 On-Machine™ 解決方案,以協助企業利用可用的即時數據最大化機器利用率。

立即下載
為什麼終端用戶應該選擇我們的On-Machine™ 解決方案?
亞洲工程師使用智慧工廠4.0立即輸出數位技術未來科技,數位流程未來工業生產管理智慧技術應用系統控制工廠背景
資訊圖表
為什麼終端用戶應該選擇我們的On-Machine™ 解決方案?

Armor™ PowerFlex® 350 驅動器 On-Machine™ 解決方案將控制與硬體移出控制櫃,節省佔地空間並縮短部署時間。

立即下載

耐用性與安全性 融入設計之中

在髒污環境中保持設備清潔是必要的。Armor™ PowerFlex® 350驅動器設計能承受水沖洗,因此適用於您最嚴苛的應用。我們智慧、安全、可靠且簡單的功能不僅止於此。Armor™ PowerFlex® 350驅動器中的整合網路安全功能有助於簡化您的機器設計並減少元件冗餘。

Armor™ PowerFlex® 350 驅動器互動展示
一條工業輸送線。紅色瓶子出現在輸送線上方。腐蝕性液體正滴落在 Armor™ PowerFlex® 產品上,展示其耐用性
Armor™ PowerFlex® 350 驅動器互動展示

進一步了解 Armor™ PowerFlex® 350 驅動器如何協助實現零機櫃設計。

了解更多

智慧馬達控制決策

安全成本降低圓餅圖藍色陰影部分表示8 點鐘方向

安全成本降低

網路化安全可透過共用的軟體與硬體體驗,實現具成本效益的機器安全部署。

更快的調試圓餅圖中藍色陰影表示5點鐘方向

更快的調試

Premier Integration 提供一致的用戶體驗——從設計、設置、操作到維護。它可讓數據在整個企業中被存取。

停機成本降低圓餅圖中藍色陰影表示10點鐘方向

停機成本降低

獲取即時設備數據以進行預測性維護,並可供更高層級的分析模型存取。

安全成本降低圓餅圖藍色陰影部分表示8 點鐘方向

速度、設計、安裝與整合

一個整合式解決方案,將本地斷開與動態煞車等功能整合為一個協同的成果。

安全成本降低圓餅圖藍色陰影部分表示8 點鐘方向

縮短平均修復時間

透過消除客製化面板,加快在本地端的安裝與設計變更。

安全成本降低圓餅圖藍色陰影部分表示8 點鐘方向

減少錯誤

所有現場連接均採用快速斷開電纜,可將因接線錯誤導致的測試失敗降至最低。

功能與效益

  • 支援三相非同步馬達和永磁馬達
  • 配備IP66、Type 4/12外殼,具有衛生設計
  • 提供寬廣的馬達功率範圍和寬廣的環境範圍
  • 使用具彈性、容錯、雙埠千兆位元EtherNet/IP™網路,內建Device Level Ring功能
  • 提供兩種Frame:3Hp和10Hp
  • 提供靈活的安裝方式
  • 透過整合式精靈和工作流程,易於安裝、設定及調試
  • 使用全面的本地與網路狀態及診斷,具備預測功能
  • 配備快速斷開連接

Armor PowerFlex 350 安全驅動器

  • 支援進階安全功能,如安全關閉扭矩(STO)、安全停止 1(SS1)、安全限速(SLS)、安全限制位置(SLP)、安全方向(SDI)和安全煞車控制(SBC)
  • 於單一產品中提供硬體接線與整合式(CIP)安全功能
  • 配備使用者安全 I/O
隨選網路研討會:了解On-Machine™ 解決方案

在這場回歸基礎的網路研討會中,我們的講者將詳細說明On-Machine™ 解決方案的分散式設計與組件,並重點介紹Rockwell Automation所提供的On-Machine™產品。

了解詳情

產業

我們擁有專業知識與解決方案,能夠滿足您在全球各地獨特的工業自動化挑戰。

適用於物料搬運處理 OEM 的解決方案
適用於物料搬運處理 OEM 的解決方案
適用於物料搬運處理 OEM 的解決方案
加速交付更智慧、更靈活的自動化物料搬運處理系統,並在瞬息萬變的市場中滿足客戶需求。 
了解詳情
食品飲料自動化
食品飲料自動化
食品飲料自動化
藉助企業聯網 (The Connected Enterprise®) 這套食品飲料自動化與控制系統,更靈活地開發以因應多變的客戶口味。
了解更多
汽車自動化
汽車自動化
汽車自動化
汽車自動化解決方案有助於工廠在各個流程中更高效地運作。在此了解更多關於Rockwell Automation解決方案的資訊。
了解更多
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
專為 OEM 和機器製造商設計的解決方案
Rockwell Automation 可為 OEM 提供智慧機械解決方案,以提升效率、彈性和資料導向的創新。
了解更多

擴展您的On-Machine™ 解決方案

ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
利用 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器,實現更簡化、節能的機器,並解放分散式運動控制的威力。
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
我們採用 IO-Link 技術的 ArmorBlock 5000 I/O 區塊提供整合性的可擴充解決方案,專為惡劣環境中的 On-Machine 使用而設計。
ControlLogix 5570 系列控制器
ControlLogix 5570 系列控制器
ControlLogix 5570 系列控制器
我們的 ControlLogix 5570 系列控制器提供標準型、安全型、極端溫度型及 On-Machine™ 型號,適用於製程、運動、離散及高可用性應用。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Armor™ PowerFlex® 350、ArmorStart 和 ArmorConnect 產品的 On-Machine™ 媒體選擇指南 280PWR-SG001_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 交流驅動器規格 35-TD001_-EN-P
PowerFlex® 交流驅動器依據生態設計法規 (EU) 2019/1781 之性能規格 PFLEX-TD003_-EN-P
安裝說明 出版品資源
Armor PowerFlex® 350 更換門安裝 35-IN001_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 更換電源區段外殼安裝 35-IN002_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 Logix 和防濺護罩安裝 35-IN003_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 更換安裝腳架安裝 35-IN004_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 更換壓蓋板安裝 35-IN005_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 輕型動態煞車電阻器安裝 35-IN006_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 標準負載動態煞車電阻器安裝 35-IN007_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 風扇更換套件安裝 35-IN008_-EN-P
Armor PowerFlex® 350 鐵氧體磁芯更換套件安裝 35-IN009_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Armor PowerFlex® 350 交流驅動器使用手冊 35-UM001_-EN-P
Program Guides 出版品資源
CIP Security 與 Rockwell Automation 產品應用技術 SECURE-AT001_-EN-P
安全限速與防護門解鎖的 Armor PowerFlex® 350 安全功能應用技術 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
OEM On-Machine™ 資訊圖表 280-SP003_-EN-P
終端用戶On-Machine™資訊圖表 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
Armor PowerFlex® 350 馬達控制解決方案型錄 35-BR001_-EN-P
Armor PowerFlex 350 交流驅動器產品資訊 35-PC001_-EN-P
認證
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 標記
  • cULus 認證
  • EtherNet/IP™
  • 功能安全
  • 群組馬達安裝
  • KCC
  • NEMA 工業控制系統 7.1
  • 以可靠度為重點的維修
  • 危害性物質限制:歐盟危害性物質限制、BSMI危害性物質限制、中國危害性物質限制
  • 安全性 IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • UKCA 標記

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 變頻器 (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Armor™ PowerFlex® 350 驅動器