Loading

ControlLogix 5570 系列控制器
Allen-Bradley®

我們的 ControlLogix 5570 系列控制器提供標準型、安全型、極端溫度型及 On-Machine™ 型號,適用於製程、運動、離散及高可用性應用。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(18)
(15)
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
  • Logix5573 和 Armor ControlLogix
Logix5573 和 Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Logix5573 和 Armor ControlLogix
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 ControlLogix 5570 系列控制器提供標準型、安全型、XT 型和 On-Machine™ 型號,適用於製程、運動、離散及高可用性應用。作為我們 Integrated Architecture™ 系統的一部分,這些控制器採用 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 及通用網路協定。這些高效能控制器為所有控制領域提供共用控制引擎與共用開發環境。

  • 支援EtherNet/IP™整合運動控制、整合Sercos™運動控制和類比運動控制
  • 支援完整控制器冗餘以及帶電移除和插入(RIUP)
  • 透過EtherNet/IP™、ControlNet™、DeviceNet™、Data Highway Plus™、Remote I/O、SynchLink和第三方製程與設備網路進行通訊
  • 讓您使用繼電器階梯邏輯、結構化文字、功能區塊和SFC語言進行程式設計
  • 在型錄編號包含「K」的產品上包含保形塗層,有助於在惡劣環境中提供保護
  • 包含適用於B系列和C系列標準及1756 XT機架的1756 Slim電源供應器選項,在空間有限時可減少29%寬度
  • 提供最多17個插槽的機架,包括標準、保形塗層和極端溫度版本

On-Machine控制器

  • 提供標準和安全On-Machine™控制,提高正常運行時間並降低成本
  • 透過直接安裝在機器上,最小化控制櫃中的硬體

GuardLogix安全控制器

  • 在同一機架中提供安全和整合運動控制
  • 提供TUV認證的SIL 3功能安全(需搭配控制器和安全夥伴)
  • 使用Armor GuardLogix控制器簡化機器架構並減少系統佔用空間
  • 獨立使用時可在−25~+70°C(−13~+158°F)環境中運作
  • 與FLEX™ I/O-XT模組一起使用時可在−20~+70°C(−4~+158°F)環境中運作

極端環境控制器

  • 獨立使用時可在−25~+70°C(−13~+158°F)環境中運作
  • 與FLEX™ I/O-XT模組一起使用時可在−20~+70°C(−4~+158°F)環境中運作
 
提升您 ControlLogix® 控制系統的資安與可靠性
Main Image
提升您 ControlLogix® 控制系統的資安與可靠性

我們的 ASEM™ 6300 工業電腦專為提升您的 ControlLogix® 控制系統的安全性與可靠性而設計。每一款型號皆經過獨立設計,以最小化或消除常見故障點,打造更安全、可靠且具成本效益的視覺化系統。

深入了解我們的工業電腦系列

產品比較

功能
5580 控制器
5570 控制器
性能

5×…20×

(與 ControlLogix 5570 系列控制器相比)

2×

(與 ControlLogix 5560 控制器相比)

嵌入式乙太網埠 1Gb 無
本地程式設計埠 USB USB
包含能量儲存模組(ESM) 是 是
包含板載顯示器 是 是
支援於 Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ 是 是
非揮發性記憶體 安全 數位(SD)卡 安全 數位(SD)卡
使用者記憶體, 最大 40MB 32MB
I/O 點數,最大 128000 數位;4000 類比 128000 數位;4000 類比

附加資訊

  • ControlLogix 入門套件 — ControlLogix 入門套件是硬體和軟體的優惠組合,提供您所需的一切。請選擇組件來建立適合您環境的套件,開始使用。
  • 我們的 整合架構解決方案 提供基礎,以高效且有效地推動全廠最佳化,並使您能夠在經濟和消費者需求變化中保持競爭力。
  • 這個 關於學習 Logix 您需要知道的事 部落格和播客系列教導 ControlLogix® 控制器系統的經驗豐富和新手用戶如何使用我們的控制器和軟體以獲得最大效益。

軟體

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是提升生產力的利器,也是管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 控制器系列及相關控制系統的一站式平台。

產品配置與下載中心(PCDC)
Main Image
支援
產品配置與下載中心(PCDC)

請使用產品配置與下載中心(PCDC)來尋找產品下載及更多資訊。

FactoryTalk 軟體
Main Image
軟體
FactoryTalk 軟體

每項 FactoryTalk 產品皆以提升您的業務績效為核心。從設計與調試階段到董事會層級的數據需求,我們能為您營運中的所有使用者整合價值。


應用

我們的 ControlLogix® 控制器具備記憶體、速度與處理能力,能滿足從基本廠區應用到高效能製程與運動應用的需求。

  • 能源與發電
  • 食品與飲料 — 乳製品
  • 礦業與金屬
  • 船舶
  • 紙漿與造紙
  • 鐵路/地鐵與車載
  • 給水/廢水

針對製程應用,這些控制器:

  • 提供更高容量,讓您在每個任務中執行更多控制策略
  • 大幅提升控制層與監控層之間可交換的資訊量
  • 在冗餘控制應用的效能上有顯著提升

針對運動應用,這些控制器:

  • 為複雜且高效能的運動應用提供高速運動指令與軸軌跡規劃器執行
  • 針對 EtherNet/IP™ 或 Sercos™ 介面上的高效能運動驅動器控制進行最佳化
  • 支援多達100軸的整合運動

針對離散應用,這些控制器:

  • 採用更快的雙核心CPU,顯著提升控制器掃描時間
  • 提供更快的通訊速率
  • 為冗餘系統提供更快速的交叉載入

可程式控制器案例研究 — 瀏覽我們的案例研究網站,了解客戶如何在其應用中運用 Allen-Bradley® 可程式控制器


您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
ControlLogix 和 GuardLogix 系統選型指南 1756-SG002_-EN-P
ControlLogix® 和 GuardLogix® 控制器規格 1756-TD001_-EN-P
安裝說明 出版品資源
ControlLogix 5570 系列控制器安裝 1756-IN088_-EN-P
GuardLogix® 5570 系列控制器安裝 1756-IN089_-EN-P
Armor ControlLogix 5570 系列控制器安裝 1756-IN061_-EN-P
Armor GuardLogix 5570 系列控制器安裝 1756-IN060_-EN-P
User Manuals 出版品資源
ControlLogix 5570 系列系統使用者手冊 1756-UM001_-EN-P
GuardLogix 5570 控制器使用手冊 1756-UM022_-EN-P
GuardLogix 5570 和 Compact GuardLogix 5370 Controller 系統安全參考手冊 1756-RM099_-EN-P
ControlLogix 5570 系列冗餘使用者手冊 1756-UM535_-EN-P
ControlLogix 5570 系列冗餘更新與模組更換指南 1756-RM010_-EN-P
Logix 5000 控制器設計考量參考手冊 1756-RM094_-EN-P
Logix 5000 控制器指令執行時間估算參考手冊 LOGIX-RM002_-EN-P
Logix 5000 控制器更換指引 1756-RM100_-EN-P
Logix 5000 控制器一般說明 1756-RM003_-EN-P
Logix 5000 進階程序控制與驅動指令 1756-RM006_-EN-P
Program Guides 出版品資源
Logix 5000 控制器通用程序編程手冊 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles 出版品資源
Armor ControlLogix 和 Armor GuardLogix 產品概覽 1756-PP019_-EN-P
保形塗層保護您的投資產品概覽 IA-PP001_-EN-E
ControlLogix® 入門套件 1756-SP401_-EN-E
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
安全功能型錄 SAFETY-BR011_-EN-P
認證
認證
ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

5560 ControlLogix® 標準控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

5560 GuardLogix 安全控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

5560 ControlLogix® 極端環境控制器

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

ControlLogix 5570 系列 標準控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

ControlLogix 5570 系列 GuardLogix 安全控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

ControlLogix 5570 系列 極端環境控制器

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

ControlLogix 5570 系列 Armor GuardLogix On-Machine™ 安全控制器

  • cULus
  • CE
  • 以可靠度為重點的維修
  • KC
  • TÜV

有關 TÜV 和 SIL 3 認證詳細資訊,請參閱安全認證和 SIL連結。

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5570 系列控制器