Loading

ArmorKinetix 分散式伺服驅動器
Allen-Bradley

利用 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器,實現更簡化、節能的機器,並解放分散式運動控制的威力。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

On-Machine™ 運動控制的全新時代已到來。我們正在透過 ArmorKinetix® 分散式伺服驅動器改寫您下一代機器設計的可能性。 該驅動平台以精簡的 On-Machine 體積提供 Kinetix® 5700 伺服驅動器的高性能,使您的生產機器能夠較以往運轉效率更高、更靈活且更具成本效益。

您的機械:更加簡化、節能且強大

認識在更快部署和更多功能的智慧機械背後的技術。 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器提供模組化和可擴充的解決方案,以滿足您的運動控制需求。透過在配電箱外裝設變頻器,即可大大地降低複雜度、減少系統總成本,並有效提高員工生產力。


ArmorKinetix 分散式伺服驅動器電子書
在旋轉注水器下方機器內旋轉的瓶子。
電子書
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器電子書

瞭解 ArmorKinetix® 分散式伺服驅動器如何助您簡化機器設計、縮短建構和安裝時間,並提高機器的生產效率。

立即下載

智慧運動控制旨在加強您下一台智慧機械概念

ArmorKinetix 分散式伺服驅動器為製造商提供了一種新工具,用於設計更有效率與成效的生產機器。

該技術可作為內建伺服驅動器馬達解決方案和近馬達變頻器,為設計機器提供了革命性的方法,故需要的零件和端子更少,且佔地面積更小。這代表每平方英尺的建立時間更短、故障點更少且生產力更高。

瞭解 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器如何助您改寫機器設計樣貌。

 
 

 
 

 伺服驅動器技術助力您的創新

無論您是原始設備製造商,還是終端使用者,都能利用分散式運動控制的優勢來改進機器。藉助 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器,您可以:

  • 使用更容易支援且操作更直覺化的系統,放心地啟動系統
  • 透過更簡單、更模組化的設計,加快安裝速度並降低工程成本
  • 使用需要更少元件和連線點的系統來降低總體系統成本
  • 享受 On-Machine 解決方案的一致體驗,更快地採取行動,並做出明智的決策
  • 在單一電纜解決方案中,使用整合的進階安全性和 CIP Security 性來降低風險
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器原始設備製造商資訊圖表
在藍色輸送帶上,一個帶有運動模糊的白色盒子飛速奔向生產機器。
資訊圖表
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器原始設備製造商資訊圖表

瞭解 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器如何幫助原始設備製造商改善機械設計。

立即下載
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器終端使用者資訊圖表
一名男性工人站在一條空瓶子生產線前,其中一個瓶子懸在空中。
資訊圖表
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器終端使用者資訊圖表

瞭解 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器如何助終端使用者改善營運。

立即下載

分散式運動控制可為您帶來哪些效益? 

採用集中化控制的生產機器的設計、建置和支援可能很複雜。使用 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器將架構轉為分散式,即可簡化這些系統並有效創造更多價值。 例如,轉為分散式設計可以減少最多 90% 的配線,並降低平均 30% 的整體系統成本。

您理想的機械是否需要多種 On-Machine 元件? ArmorKinetix 採用標準化、以機器為中心的設計,使伺服驅動器與其他 On-Machine 裝置的配對易於部署且易於理解。

On-Machine 互動示範
一條生產線的數位展示圖,該生產線在輸送帶上安裝了 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器。
On-Machine 互動示範

進一步瞭解 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器和我們的 On-Machine 系列產品可以如何進一步提升製造效率。

瞭解更多資訊

簡化機械設計,展開無限可能

縮小機器的佔用空間

透過外部安裝的變頻器並以菊花鏈方式連接運動網路,即可縮小機器大小、縮短電纜長度並設計需要更少零件的系統。

進階分析

從整合式振動和熱感應器的資料取得預測見解,並快速診斷潛在問題,無須開啟控制盤櫃。

改善安裝

將您的運動架構打散可消耗較少的零件並減少連線點,進而縮短建置時間並減少可能的故障點。

改善永續性

設計需要更少元件的機器,同時減少系統的整體能源消耗。

整合安全

簡化您的安全網路,並使用安全速度監控和安全關閉扭矩功能來妥善保護您的員工與設備。

彈性更大

透過安裝內建伺服驅動器馬達和近馬達驅動器來創造您理想的機器,建立更彈性和模組化的設計,一都可在一個驅動器平台上完成。

產品組態

白色背景上一台黑色 ArmorKinetix 分散式伺服和馬達的 45 度側視圖。
ArmorKinetix 分散式伺服與馬達

帶整合式 Kinetix® VPL 馬達的分散式伺服驅動器提供:

  • 200/400V 級產品
  • CIP Security
  • 防護等級高達 IP66/67
  • 具裝置環網能力
  • 每個環中可連接任意組合的 24 部分散式伺服驅動器及分散式伺服與馬達
  • 標準編碼器或安全 SIL 2 編碼器
  • 固定煞車選項

搭載以下框架大小的整合式 Kinetix® VPL 馬達:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
白色背景上一台黑色 ArmorKinetix 分散式伺服驅動器的 45 度側視圖。
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器

緊湊型分散式伺服驅動器提供:

  • 200/400V 級產品
  • CIP Security
  • IP66/67 防護等級
  • 具裝置環網能力
  • 每個環中可連接任意組合的 24 部分散式伺服驅動器及分散式伺服與馬達
  • 進階整合安全性 – SIL 3
  • 無間隙並排安裝

支援以下馬達:

  • 框架尺寸 63 至 130 mm 的 Kinetix® VP 馬達
  • 框架尺寸 100 至 130 mm,具 Hiperface 正弦/餘弦回饋的 Kinetix® MP 馬達
  • 線性馬達
  • 搭載開迴路或閉回路控制的感應式馬達

擴充您的 On-Machine 控制解決方案

Documentation
Product Profiles 出版品資源
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器 On-Machine 原始設備製造商資訊圖表 2198-PP004_-ZH-P
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器 On-Machine 終端使用者資訊圖表 2198-PP005_-ZH-P
ArmorKinetix 分散式伺服驅動器電子書 2198-SP004_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left ArmorKinetix 分散式伺服驅動器