Loading

安全運動控制
Allen-Bradley

我們的安全運動控制產品旨在提升效能與能源效率,同時協助最大化系統安全。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
在白色背景上,ArmorKinetix®分散式伺服驅動器與ArmorKinetix®分散式伺服馬達並排放置的45°側視圖。

ArmorKinetix 分散式伺服驅動器

我們的 ArmorKinetix® 分散式伺服驅動器在緊湊的 On-Machine™ 外形規格中,提供 Kinetix® 5700 伺服驅動器的高性能,讓您的生產機器比以往更加高效、靈活且具成本效益。此技術可作為整合式驅動器-馬達解決方案及近馬達驅動器提供,實現革命性的機器設計方式,使機器所需零件與端子更少,佔地面積需求更小。

產品詳細資訊

Main Image

Kinetix 5700 伺服驅動器

我們的 Bulletin 2198 Kinetix® 5700 伺服驅動器有助於將 EtherNet/IP 網路上整合運動的價值擴展到大型客製化機器製造商應用。Kinetix 5700 伺服驅動器可協助縮短調試時間並提升機器性能。它提供您所需的簡易性、功率與空間節省,協助您更快速地啟動並運行機器。

產品詳細資訊

Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驅動器可連接並與 CompactLogix™ 5370 控制器配合運作,支援 EtherNet/IP 網路上的整合運動控制。

Kinetix 5500 伺服驅動器

Bulletin 2198 Kinetix® 5500 伺服驅動器可連接並與 CompactLogix™ 5370 控制器配合運作,支援 EtherNet/IP™ 上的整合運動控制。憑藉其創新且緊湊的設計,Kinetix 5500 驅動器有助於最小化機器佔用空間並簡化系統配線。此外,雙埠乙太網允許同時支援線型與 Device Level Ring (DLR) 拓撲。

產品詳細資訊

Main Image

Kinetix 5300 伺服驅動器

非常適合小型至中型機器,我們的 Bulletin 2198 Kinetix® 5300 伺服驅動器在 EtherNet/IP 網路上的 Allen-Bradley 整合運動控制中,提供您所期望的設計靈活性,並以精簡的產品滿足您基本的機器製造需求。        

產品詳細資訊

Main Image

Kinetix 5100 伺服驅動器

我們的 Bulletin 2198 Kinetix® 5100 伺服驅動器在單一產品中提供可擴展的伺服解決方案選項。此驅動器提供擴展功率範圍解決方案至 15kW,以支援單機、Micro 800 或 Logix 控制應用。Kinetix 5100 驅動器配備標準輸入與輸出、不同的控制模式,以及 Safe Torque Off 和雙埠 EtherNet/IP 網路,適用於各種網路拓撲。

產品詳細資訊

Allen‑Bradley Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP 伺服驅動器結合高性能整合運動控制與開放式 EtherNet/IP 網路。

Kinetix 6500 伺服驅動器

我們的 Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ 伺服驅動器結合高性能整合運動控制與開放式 EtherNet/IP 網路。此驅動器可作為使用 EtherNet/IP 網路整合高性能伺服與交流驅動器、I/O、智慧致動器及任何其他 EtherNet/IP 網路連接設備的解決方案之一。此驅動器提供安全功能,有助於提升操作員安全並增強機器效率。其模組化結構為未來機器升級提供了可調整的平台。

產品詳細資訊

Allen-Bradley 絕對編碼器於 EtherNet/IP 網路

EtherNet/IP 絕對編碼器

我們的 EtherNet/IP 絕對編碼器配備嵌入式 EtherNet/IP 交換器及雙乙太網埠,支援線性網路與設備級環形(Device Level Ring)拓撲。透過直接經由 EtherNet/IP 網路提供輔助回饋,這些編碼器可消除點對點佈線的需求。這些編碼器專為在嚴苛工業環境中實現高效能與高可靠性而設計。我們的編碼器產品線包含可作為僅回饋軸用於機器應用、並支援 EtherNet/IP 整合運動的型號。我們亦提供專為需要速度、方向或位置監控安全功能的安全應用設計的型號。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全運動控制