Loading

安全I/O
Allen-Bradley

我們的安全 I/O 產品組合提供本地、分散式和 On-Machine™ 選項,具備廣泛的性能與連接屬性,有助於提升合規性與機器性能。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley

我們的安全 I/O 產品組合提供本地、分散式及 On-Machine™ 選項,具備多樣化的性能與連接特性,有助於提升合規性及機器性能。 

Compact 5000 I/O 模組
Allen-Bradley Compact 5000 I/O 模組
Compact 5000 I/O 模組

我們的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模組以緊湊設計提供高效能控制,並擴展 Logix 平台的效能能力。這些模組是 CompactLogix™ 5380、Compact GuardLogix® 5380 或 CompactLogix 5480 系統中的本地 I/O 模組,並提供安全選項。這些模組是在 EtherNet/IP 網路上針對 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、  ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器(有安全模組限制)的理想分散式 I/O 解決方案,非常適合高處理需求的應用。

產品詳細資訊
FLEX 5000 I/O模組
Allen-Bradley FLEX 5000™ I/O 模組
FLEX 5000 I/O模組

我們的 FLEX 5000™ I/O 模組是一款堅固且靈活的分散式 I/O 解決方案,可讓您根據營運需求選擇所需的 I/O。FLEX 5000 I/O 透過 1Gb EtherNet/IP™ 連接提升通訊效能,提供更高速度與更大頻寬。為了在您的 EtherNet/IP 網路架構中提供彈性,這些模組包含 2 個銅線或 2 個光纖埠(SFP),並支援 DLR、星型、線性及 PRP 拓撲。

產品詳細資訊
1756 ControlLogix 機箱式模組
Allen-Bradley 1756 ControlLogix 機箱型模組
1756 ControlLogix 機箱式模組

我們的 Bulletin 1756 ControlLogix® 機箱式模組提供完整系列的數位、診斷數位、類比、運動控制、特殊 I/O 及運算模組,以滿足您的應用需求。您可以在 ControlLogix® 控制器的本地機箱中使用任何機箱式模組,或在透過 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 網路連接至 ControlLogix® 控制器的機箱中使用。

產品詳細資訊
ArmorBlock Guard I/O 模組
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O 模組
ArmorBlock Guard I/O 模組

我們的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模組為安全系統提供傳統分散式 I/O 的所有優勢。這些模組採用 IP67 等級封裝,適用於 EtherNet/IP™,可直接安裝於您的機器上。

產品詳細資訊
CompactBlock Guard I/O 模組
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O 模組
CompactBlock Guard I/O 模組

我們的 Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模組為安全系統提供分散式 I/O 的優勢。這些模組可與在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 網路上使用 CIP™ Safety 通訊的安全控制器配合運作。CompactBlock™ Guard I/O™ 已針對 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器進行最佳化。

產品詳細資訊
POINT Guard I/O 模組
Allen-Bradley POINT Guard I/O 模組
POINT Guard I/O 模組

我們的 POINT Guard I/O™ 模組是安全等級的 I/O 模組,設計用於標準 POINT I/O™ 系統,在最大密度 I/O 解決方案中提供自動化與安全功能。POINT Guard I/O™ 透過 CIP™ 安全協定,針對 GuardLogix® 控制器使用 EtherNet/IP™ 網路,或針對 SmartGuard™ 600 控制器使用 DeviceNet™ 進行通訊。

產品詳細資訊
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全 I/O