Loading

442L SafeZone 安全雷射掃描器
Allen-Bradley

我們的 SafeZone™ 安全雷射掃描器是緊湊型裝置,具備可切換且可設定的區域與區域組(警告區與安全區)。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
首選
產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
概述
  • 三組 Guardmaster安全雷射掃描器,左上:黃黑色半圓形底座,配有控制面板,頂部有黑色掃描窗口和蓋;中間:紅灰色半圓形底座,配有顯示窗口和控制面板,頂部有黑色掃描窗口和蓋;右上:黃色半圓形底座,底部附近有掃描窗口,頂部有控制面板和顯示窗口
  • 紅色與灰色的半圓形底座,配有顯示視窗與控制鍵盤,頂部設有黑色掃描視窗及蓋帽
  • 一個黃色與黑色的半圓形底座,配有控制面板,以及頂部的黑色掃描視窗與蓋子
  • 黃色半圓形底座,底部附近設有掃描視窗,頂部設有控制面板與顯示視窗
三組 Guardmaster安全雷射掃描器,左上:黃黑色半圓形底座,配有控制面板,頂部有黑色掃描窗口和蓋;中間:紅灰色半圓形底座,配有顯示窗口和控制面板,頂部有黑色掃描窗口和蓋;右上:黃色半圓形底座,底部附近有掃描窗口,頂部有控制面板和顯示窗口
紅色與灰色的半圓形底座,配有顯示視窗與控制鍵盤,頂部設有黑色掃描視窗及蓋帽
一個黃色與黑色的半圓形底座,配有控制面板,以及頂部的黑色掃描視窗與蓋子
黃色半圓形底座,底部附近設有掃描視窗,頂部設有控制面板與顯示視窗
Chevron LeftChevron Left
三組 Guardmaster安全雷射掃描器,左上:黃黑色半圓形底座,配有控制面板,頂部有黑色掃描窗口和蓋;中間:紅灰色半圓形底座,配有顯示窗口和控制面板,頂部有黑色掃描窗口和蓋;右上:黃色半圓形底座,底部附近有掃描窗口,頂部有控制面板和顯示窗口
Chevron LeftChevron Left
紅色與灰色的半圓形底座,配有顯示視窗與控制鍵盤,頂部設有黑色掃描視窗及蓋帽
一個黃色與黑色的半圓形底座,配有控制面板,以及頂部的黑色掃描視窗與蓋子
黃色半圓形底座,底部附近設有掃描視窗,頂部設有控制面板與顯示視窗
Allen-Bradley 標誌

可透過EtherNet/IP上的CIP Safety使用

我們的SafeZone™安全雷射掃描器是緊湊型設備,具有可切換、 可設定的 區域與區域組(警告與安全)。安全組態與診斷軟體(SCD)為基於Windows®的軟體,用於設定SafeZone Singlezone、Multizone及Mini,簡化SafeZone安全雷射掃描器的程式設計。SafeZone 3使用442L外掛設定檔(AOP)來設定EtherNet/IP連線以及掃描器的程式設計。


有什麼新功能?

透過EtherNet/IP連接,SafeZone 3安全雷射掃描器成為智慧安全裝置,在增強安全性的同時,提供Connected Enterprise®的連接性。

Rockwell Automation 透過升級版安全雷射掃描器提供關鍵數據存取
自動化
新聞稿
Rockwell Automation 透過升級版安全雷射掃描器提供關鍵數據存取
了解更多

概述

  • 提供190°或270°掃描角度
  • 提供2、3、4或5m(6.56、9.84、13.12或16.4′)安全場域範圍
  • 包含可設定解析度30~150mm(1.18~5.9″)
  • 提供可設定重啟延遲
  • 提供水平或垂直安裝
  • 包含七段顯示器以顯示診斷資訊
  • 提供多重取樣(2~16個單位)

我們SafeZone安全雷射掃描器的典型應用包括:

  • 在機器或設備危險前方進行人員偵測
  • 當需要不規則形狀安全墊時的安全替代方案
  • AGV應用,兩個警告場域可逐漸減慢AGV速度,從而減少煞車磨損
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
掃描角 190° (−5~185°) 270° (−45~225°) 275° (−47.5~+227.5°)
防護區域範圍 單區:4m(13.12′);多區:5m(16.4′) 2m,3m(6.56′,9.84′) 5.5m(18.04′)
解析度 30~150mm(1.18~5.9″) 30~150mm(1.18~5.9″) 30~200mm(1.18~7.87″)
回應時間 ≥ 60毫秒或≥ 120毫秒 ≥ 80ms ≥ 95ms
重新啟動延遲 2~60秒 2~60秒 2~60秒
安裝 水平、垂直、倒置 水平、垂直、倒置 水平、垂直、倒置
顯示 7段 7段顯示器 多色文字與符號
抽樣 2~16次掃描 2~16次掃描 2~16 次掃描
輸出 2 輸出訊號切換裝置 2 輸出訊號切換裝置 4 個安全位元
協定 n/a n/a CIP Safety over EtherNet/IP
配置 安全組態與診斷軟體 安全組態與診斷軟體 442L 外掛設定檔

SafeZone 3 安全雷射掃描器 CIP Safety Over EtherNet/IP 影片

影片
學習如何安裝系統外掛
影片
學習如何使用 BootP 設定 I/P 位址
影片
學習如何編程 GuardLogix® I/O 組態
影片
學習如何編程 GuardLogix Field Set 組態
影片
學習如何編程 GuardLogix® 專案下載
影片
透過應用範例,學習如何對 GuardLogix® 進行程式設計
影片
學習如何使用重置擁有權來對 GuardLogix® 進行程式設計

軟體

隨每台掃描器提供的安全組態與診斷軟體(SCD軟體)為基於 Windows® 的軟體,可簡化 SafeZone 掃描器的程式設定。組態精靈 將引導您 完成簡單或複雜的系統組態。

下載 SafeZone 安全雷射掃描器軟體版本 3.02

安裝安全組態與診斷軟體:

  1. 下載並將 ZIP 檔案內容解壓縮至本機磁碟機的資料夾
  2. 執行 'Setup.exe'
  3. 輸入正確的序號:5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

工具與資源

透過我們的安全元件與整合式安全解決方案,保護您的人員、生產力與環境。我們了解您工廠現場的挑戰,並能以業界最廣泛的安全產品組合之一協助您達成目標。

播客
以 SafeZone 為核心聚焦於安全

在ROK Talk第4集中,Rob和Adonis Evangelista Reyes(代替Nathan)與產品行銷工程師Edward Tillinghast討論安全雷射掃描器。Ed說明安全雷射掃描器的作用、SafeZone™安全雷射掃描器產品組合、外掛設定檔及其應用。

工業安全產品
工業安全產品
產品
產品
工業安全產品
我們的安全產品和解決方案可提升機械的功能運作,同時有助於提升人員安全、效率與生產力。
了解更多
安全解決方案
安全解決方案
能力
能力
安全解決方案
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
探索我們的能力

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
安裝說明 出版品資源
SafeZone 3 安全雷射掃描器安裝指示 442L-IN006_-EN-P
SafeZone 3 光學鏡片蓋安裝 442L-IN001_-EN-P
SafeZone Mini 安全雷射掃描器安裝指示 442L-IN008_-EN-P
SafeZone Mini 更換視窗套件 (442L-SZMNW) 安裝 442L-IN005_-EN-P
SafeZone 單區域與多區域安全雷射掃描器安裝 442L-IN009_-EN-P
User Manuals 出版品資源
SafeZone 3 安全雷射掃描器搭配 CIP Safety over EtherNet/IP 使用手冊 442L-UM008_-EN-P
SafeZone Mini 安全雷射掃描器使用手冊 442L-UM005_-EN-P
SafeZone 單區域與多區域安全雷射掃描器使用手冊 442L-UM003_-EN-P
安全組態與診斷軟體使用手冊 442L-UM006_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
SafeZone 3 雷射掃描器產品概覽 442L-PP004_-EN-P
SafeZone 單區域安全雷射掃描器產品概覽 442L-PP002_-EN-P
SafeZone Mini 安全雷射掃描器產品概覽 442L-PP003_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
存在感測安全裝置型錄 GLSAFE-BR001_-EN-P
SafeZone 3 安全雷射掃描器搭載 CIP Safety 產品資訊 442L-PC001_-EN-P
認證
認證
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 符合所有適用指令的CE標記
  • cULus認證
  • TÜV認證
  • UKCA 符合所有適用法規的標記
安全分類
  • 第3類 EN ISO 13849-1
  • 第3型 DIN EN61496-1
  • SIL 1符合IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
功能安全數據
  • PFHD = 8 × 10⁻⁸
  • 任務時間(TM) = 20年(EN ISO 13849)
  • 適用於效能等級 d(根據ISO 13849-1:2006)並可用於SIL 2系統(根據IEC 62061)

標準合規性
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 工業安全產品
  5. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZone 安全雷射掃描器