Loading

Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達
Allen-Bradley

憑藉出色的功率對體積比,這些創新的緊湊型伺服馬達在最小化空間需求的同時,提供卓越的性能。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(20)
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
  • 一個黑色的 Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達向左轉動,連接的馬達電纜向右下方延伸。
一個黑色的 Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達向左轉動,連接的馬達電纜向右下方延伸。
Chevron LeftChevron Left
一個黑色的 Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達向左轉動,連接的馬達電纜向右下方延伸。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達專為在有限空間內提升您的精密運動控制而設計。憑藉出色的功率對尺寸比,這些創新的緊湊型伺服馬達在最小化空間需求的同時提供卓越性能。了解它們如何提升您的製程效率,並與您完整的運動控制解決方案無縫整合,打造更強大的機器以最大化生產價值。


概述

透過我們的 Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達,釋放靈活且高效能流程的潛力。擁有八種 Frame 46~Frame 235 機架尺寸,並提供 200V 和 400V 電源選項,這些馬達完美適用於各種低功率應用。擁抱 Kinetix® TLP 緊湊型伺服馬達的多功能性與效率,推進您機器的可能性。

將這些緊湊型伺服馬達與 Kinetix® 5100 Servo Drives 或 Kinetix® 5300 Servo Drives配對,完成您的智慧機器。

  • 提供 200V 和 400V,具備 8 種機架尺寸:46、70、90、100、115、145、200、235mm
  • 額定功率範圍 50~15000W
  • 24 位高解析度回饋
  • 單圈與多圈(需電池)選項,配備一個物理回饋裝置
  • 提供整合式 24VDC 煞車選項
  • 通過 UL 認可,符合適用 UL 和 CSA 標準,並具備 CE 標記以符合相關指令

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
了解更多
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
了解更多
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
了解更多

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
Kinetix 5100 伺服驅動器與 Kinetix TLP 伺服馬達產品簡介 KNETIX-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE標誌
  • UKCA標誌

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® TLP 多用途緊湊型伺服馬達