Loading

Kinetix® MP-Series™ 不鏽鋼沖洗式伺服馬達
Allen-Bradley

使用這些馬達來達成您的製造目標,即使在高壓或高腐蝕性沖洗式環境中也能勝任。
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
  • Allen-Bradley MP-Series™ 不鏽鋼 (MPS) 伺服馬達專為滿足沖洗式環境的獨特需求而設計。
Allen-Bradley MP-Series™ 不鏽鋼 (MPS) 伺服馬達專為滿足沖洗式環境的獨特需求而設計。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley MP-Series™ 不鏽鋼 (MPS) 伺服馬達專為滿足沖洗式環境的獨特需求而設計。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MP-Series™ 不鏽鋼伺服馬達專為滿足您獨特的應用需求而設計,即使在高壓或高腐蝕性沖洗式環境中也能勝任。透過這些伺服馬達,您可以將 Kinetix® 運動控制的優勢延伸至食品、飲料、釀造、健康與美容、乳製品及製藥自動化設備等各類全新應用領域。


在您的衛生機械和沖洗式區域中釋放精密運動的力量,使用 Kinetix® MP-Series™ 不鏽鋼伺服馬達。這些無刷伺服馬達採用光滑表面設計,符合高達 IP69K 的要求,有助於您達到行業標準並維持衛生的生產環境。

  • 為沖洗式環境提供高性能運動
  • 提供11.1~27.1Nm(98~240lb-in.)的峰值扭矩
  • 密封嚴密,實現最大保護和耐腐蝕性
  • 提供硬化軸磨損套筒,確保軸封和軸的長效耐用
  • 符合IP66、IP67及IP69K要求,可承受1200psi沖洗式
  • 提供高解析度回饋以實現平順運行,並具備絕對回饋選項
  • 提供230V和460V電源及整合式24V煞車選項

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix® 旋轉運動規格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
MP-Series食品級伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN004_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN001_-EN-P
MP-Series低慣量無刷伺服馬達,75mm或更小Frame尺寸安裝 MP-IN006_-EN-P
MP-Series低慣量伺服馬達,215mm或更大Frame尺寸安裝 MP-IN002_-EN-P
MP-Series中慣量伺服馬達115~215mm機架尺寸安裝 MPM-IN001_-EN-P
MP-Series不鏽鋼伺服馬達,100~165mm框架尺寸安裝 MP-IN005_-EN-P
軸封組件安裝 2090-IN012_-EN-P
2090-Series電源與回饋電纜安裝 2090-IN050_-EN-P
正壓空氣壓力套件安裝 2090-IN030_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Kinetix® 300 和 Kinetix® 350 驅動系統設計指南 KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 驅動系統設計指南 KNX-RM006_-EN-P
Kinetix 5100 Drive Systems 設計指南 KNX-RM011_-EN-P
Kinetix 5300 Drive Systems 設計指南 KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM009_-EN-P
Kinetix 5700驅動系統設計指南 KNX-RM010_-EN-P
Kinetix 6000 與 Kinetix 6200/6500 Drive Systems 設計指南 KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems 設計指南 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides 出版品資源
垂直負載與保持剎車管理應用技術 MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MP-Series™ 不鏽鋼伺服馬達