Loading

Kinetix® 電纜
Allen-Bradley

使用我們的標準型與連續彎曲型電纜系列,安全地連接您的伺服馬達與致動器。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(193)
(482)
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
  • Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 電纜是一個完整的標準型與連續彎曲型電纜系列,配備 SpeedTEC® DIN 連接器,可實現快速的四分之一轉連接。
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 電纜是一個完整的標準型與連續彎曲型電纜系列,配備 SpeedTEC® DIN 連接器,可實現快速的四分之一轉連接。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® 電纜是一個完整的標準型與連續彎曲型電纜系列,配備 SpeedTEC® DIN 連接器,可實現快速的四分之一轉連接。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Bulletin 2090 Kinetix® 電纜是一個完整的標準型與連續彎曲型電纜系列,配備 SpeedTEC® DIN 連接器,可實現快速的四分之一轉連接。使用這些電纜可安全地連接您的伺服馬達與致動器,並且這些電纜已通過最新全球標準認證,包括托盤電纜額定、明敷額定、IP67 等級、DESINA 及 UL。Kinetix® 電纜專為應對各種嚴苛運動應用而設計,有助於簡化您的機械設計並協助您減少維護時間。


單一電纜

  • 支援VP系列馬達以及Kinetix 5700和Kinetix 5500伺服驅動器
  • 在一條電纜中同時提供電源與回饋,減少設置時間、停機時間以及需管理的零件數量
  • 包含馬達電源、煞車與回饋單一電纜選項,規格從18~6美國線規
  • 低電容設計可最大化系統功率密度
  • 具備編碼器通訊數據對,採用先進抗噪技術
  • 依循DESINA電纜標準護套顏色,便於於廠區快速識別電纜用途
  • 採用SpeedTEC DIN馬達端連接器,實現快速四分之一轉連接,並提供飛線或延長插座連接器驅動端連接選項
  • 包含國家消防協會79、UL及IEC色碼導體
  • 無鹵素PUR或PVC單一電纜
    • 由無鹵素PUR(聚氨酯)或PVC(聚氯乙烯)材料組成,具備優異機械與化學耐久性
    • 具備整體鍍錫銅網狀層,覆蓋率達85%,經測試具備優異電磁相容性/電磁干擾(EMC/EMI)性能,允許電源與信號導體共用單一電纜
    • 提供連續彎曲與連續彎曲延長選項,適用於7×外徑彎曲半徑下800萬次彎曲循環
  • TPE單一電纜
    • 由具備卓越機械與化學特性的熱塑性彈性體組成
    • 具備整體鍍錫銅網狀層及鋁/聚酯膠帶,覆蓋率達100%,提供卓越電磁相容性/電磁干擾(EMC/EMI)性能
    • 提供10美國線規、14美國線規及18美國線規連續彎曲電纜與連續彎曲延長電纜,適用於10×外徑彎曲半徑下2000萬次彎曲循環。6美國線規與8美國線規連續彎曲電纜及連續彎曲延長電纜適用於10×外徑彎曲半徑下650萬次彎曲循環

電源與回饋電纜

  • 支援Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPK及RDB伺服馬達,Kinetix MPAS/MPMA線性致動器,Kinetix MPAR與MPAI電動缸,LDAT-Series線性推進器,LDC-Series™與LDL-Series™線性馬達,以及Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350伺服驅動器
  • 包含帶煞車選項的電源電纜,規格從16~2美國線規,以及護套直徑較小的回饋電纜,便於穿管佈線
  • 包含驅動端具飛線或模製連接器(D-sub)選項的回饋電纜
  • 由乙烯基TPE與PVC混合材料組成
  • 採用SpeedTEC DIN馬達端連接器,實現快速四分之一轉連接,並提供飛線、延長插座連接器或D-sub連接器驅動端連接選項
  • 具備100%網狀層覆蓋率,提供最佳電磁相容性
  • 依循DESINA電纜標準護套顏色,便於於廠區快速識別電纜用途
  • 包含國家消防協會79、UL及IEC色碼導體
  • 提供8美國線規、10美國線規、14美國線規及16美國線規連續彎曲電纜與連續彎曲延長電纜,適用於12×外徑彎曲半徑下2000萬次彎曲循環

TLP電源與回饋電纜

  • 支援TLP馬達與Kinetix 5100伺服驅動器
  • 包含分離的電源、回饋與煞車電纜(適用於特定馬達尺寸)選項,規格從18~4美國線規
  • 由PVC材料組成
  • 提供多種驅動端選項:電源與煞車電纜可選飛線或延長插座,回饋電纜可選整合電池盒與預製連接器或延長插座
  • 根據馬達尺寸採用兩種馬達端連接方式:16美國線規與18美國線規採用矩形連接器,16~4美國線規採用軍規型連接器
  • 採用低電容設計以最大化系統功率密度
  • 具備85%網狀層覆蓋率以提升電磁相容性

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
2090-Series單馬達電纜安裝 2090-IN051_-EN-P
Kinetix 2090 電源與回饋電纜安裝 2090-IN050_-EN-P
2090-Series圓形DIN連接器套件、法蘭套件及壓接工具安裝 2090-IN042_-EN-P
建立您自己的 Kinetix® TLP 馬達電纜安裝 2090-IN048_-EN-P
2090-Series Kinetix® TLP電源與回饋電纜安裝 2090-IN046_-EN-P
串列通訊纜線安裝說明 2090-IN019_-EN-P
光纖電纜安裝與操作指引 2090-IN010_-EN-P
Product Profiles 出版品資源
HIPERFACE DSL 編碼器單一馬達延長纜線解決方案白皮書 MOTION-WP007_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
Kinetix 無鹵素 PUR 和 PVC 單一馬達電纜快速參考 2090-QR002_-EN-P
通用電源纜安裝 2090-PC001_-EN-P
通用回饋纜線安裝 2090-PC002_-EN-P
連續彎曲反饋纜線安裝 2090-PC003_-EN-P
連續彎曲動力電纜安裝 2090-PC004_-EN-P
連續彎曲煞車纜線安裝 2090-PC005_-EN-P
2090-Series馬達/致動器電纜產品資訊 2090-PC007_-EN-P
Kinetix 2090 回饋電纜,適用於 Kinetix 馬達搭配 PowerFlex 750-Series 驅動器產品資訊 2090-PC010_-EN-P
光纖電纜安裝快速參考指南 2090-QR001_-EN-P
認證
認證
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • 國家消防協會 79
  • REACH
  • 危害性物質限制
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® 電纜