Loading

Kinetix MMA 非同步主馬達
Allen-Bradley

我們的 Kinetix MMA 非同步主馬達可讓您在需要高功率與高扭矩輸出的各種重型應用中發揮更大效益。
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
  • 大型板式 Kinetix® MMA 馬達配軸流風機的等角視圖

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • 配備徑向風扇的大型 Frame Kinetix MMA 馬達的等角視圖

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Kinetix MMA 馬達於小型框架格式的等角視圖

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

大型板式 Kinetix® MMA 馬達配軸流風機的等角視圖

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

配備徑向風扇的大型 Frame Kinetix MMA 馬達的等角視圖

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Kinetix MMA 馬達於小型框架格式的等角視圖

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
大型板式 Kinetix® MMA 馬達配軸流風機的等角視圖
Chevron LeftChevron Left
配備徑向風扇的大型 Frame Kinetix MMA 馬達的等角視圖
Kinetix MMA 馬達於小型框架格式的等角視圖
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® MMA 非同步主馬達是三相交流感應馬達,針對我們的 Kinetix® 5700 伺服驅動器進行最佳化,並與 Kinetix® 7000 及 PowerFlex® 750 驅動器相容。

這些馬達可讓您充分發揮各種 重載應用的潛力,這些應用需要最高功率與扭矩輸出,並提供六種不同軸高及多種速度範圍。

您可從多種可配置功能及特殊選項中選擇,以客製化您的馬達解決方案,實現最佳化的運動效能。


概述

在嚴苛的工業環境中,您的馬達解決方案必須隨時準備就緒。我們的 Kinetix MMA 非同步主馬達為您提供高度可配置且具成本效益的馬達解決方案,以應對您最嚴苛的應用需求。了解其同級最佳的功率能力與強化元件如何提升您關鍵性能指標的標準。

  • 使用擴展的功率輸出範圍 0.6~205kW 滿足廣泛的應用需求
  • 提供更高的額定轉速和最大轉速能力
  • 提供九種編碼器選項-包括 SIL 2 安全等級
  • 可配置增強型軸承選項:球軸承、滾子軸承和高速軸承
  • 包含擴展的安裝選項,所有尺寸均提供底腳和法蘭安裝
  • 具備改進的溫度監控功能,配備額外的熱感測器
  • 提供適用於潮濕或惡劣環境的防護選項

產品快照

MMA 尺寸
(軸高,mm)

額定轉速,rpm

最大轉速,rpm

額定功率,kW

額定扭矩,N•m

峰值扭矩,N•m

SH80

580~2600

1400~6000

0.6~8.6

10.5~31.5

21~88

SH100

580~2600

1400~6000

2.3~21.1

35.6~94.6

80~200

SH132

580~2600

1400~6000

6.4~48.4

90.7~217

200~400

SH160

580~2600

1400~6000

15.3~85.8

196~385

450~700

SH180

580~2200

1400~5200

22.6~109

285~618

730~1400

SH225

580~1800

1400~4300

39.6~205

573~1239

1200~2600


相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
技術規格 出版品資源
Kinetix® 運動控制選型指南 KNX-SG001_-EN-P
Kinetix® 旋轉運動規格 KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® 旋轉與直線運動電纜規格 KNX-TD004_-EN-P
安裝說明 出版品資源
Kinetix MMA 非同步主電動機安裝 MM-IN001_-EN-P
Kinetix 2090 電源與回饋電纜安裝 2090-IN050_-EN-P
User Manuals 出版品資源
Kinetix 5700驅動系統設計指南 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
Kinetix 2090 回饋電纜,適用於 Kinetix 馬達搭配 PowerFlex 750-Series 驅動器產品資訊 2090-PC010_-EN-P
認證
認證
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • 以可靠度為重點的維修(前稱 C-Tick)
  • KCC
  • 中國危害性物質限制
  • 歐盟危害性物質限制
  • 摩洛哥
  • 廢棄電子電氣設備

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MMA 非同步主電動機