Loading

Kinetix® TL and TLY 緊湊型伺服馬達
Allen-Bradley

這些低慣性、高性能緊湊型伺服馬達專為優化您的低功率工業應用而設計。
Loading
  1. 產品
  2. 概述
  3. 文件
  4. 認證
Open All Close All
產品
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
(18)
(26)
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
  • Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服馬達為機械設計師提供經濟型解決方案,適用於多元化的應用需求。
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服馬達為機械設計師提供經濟型解決方案,適用於多元化的應用需求。
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ 伺服馬達為機械設計師提供經濟型解決方案,適用於多元化的應用需求。
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® TL and TLY 緊湊型伺服馬達為機械設計師提供經濟型解決方案,滿足多樣化的應用需求。這些低慣量、高性能伺服馬達專為優化較輕型工業應用而設計。它們在小巧的外形中擁有強大功率,具備高扭矩密度。


概述

Kinetix® TL and TLY 緊湊型伺服馬達是實現靈活且高效流程的卓越解決方案。提供八種機架尺寸,範圍從46~235mm,並可選擇200V或400V電源,Kinetix® TL 緊湊型伺服馬達可完美適用於各種低功率應用。將這些緊湊型伺服馬達與Kinetix® 5100 伺服驅動器 或Kinetix® 5300 伺服驅動器配對,完善您的智慧機器。
  • 提供200V,機架尺寸為46mm、70mm、90mm和100mm
  • 整合式24V煞車選項
  • 具備17位元解析度的精密位置控制
  • 單圈與多圈(需電池)選項,僅需一個物理回饋裝置

相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
了解更多
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
了解更多
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。
了解更多

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE標記
  • UKCA標記

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix TL 和 TLY 緊湊型伺服馬達