Loading

Kinetix® VPH 衛生伺服馬達
Allen-Bradley

這些衛生伺服馬達具有IP69K等級,設計用於在惡劣環境中運行並承受高壓沖洗式清潔。
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
  • Allen‑Bradley Kinetix® VPH 衛生型伺服馬達
Allen‑Bradley Kinetix® VPH 衛生型伺服馬達
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix® VPH 衛生型伺服馬達
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 標誌

我們的 Kinetix® VPH 衛生伺服馬達具備 IP69K 防護等級,專為在惡劣環境中運行並承受壓力沖洗式清潔而設計。這些低慣量伺服馬達提供卓越的性能與可靠性,同時協助您符合行業標準與法規要求。

Kinetix VPH 衛生伺服馬達在多種應用中表現優異,並具備高度可配置性,讓您能夠優化每個馬達解決方案,以精確符合您獨特的製程需求。


此伺服馬達平台在衛生級316等級不鏽鋼外殼中,提供Kinetix® VPL低慣量伺服馬達的高性能,以滿足您最嚴苛的應用需求。Kinetix VPH衛生級伺服馬達旨在最大化您的製程價值,同時協助您符合行業標準。

  • 提供6種機架尺寸:63、75、100、115、130、165mm
  • 提供峰值扭矩2.76~73.5N•m(24.43~650.48lb•in)
  • 提供功率額定值0.4~3.16kW(0.54~4.23Hp)
  • 提供200V和400V電壓等級選項,並配備整體式24V制動器選項
  • 提供馬達單電纜選項,長度從1~15m(3.3~49.2ft)
  • 採用衛生設計,配備316級不鏽鋼外殼和光滑表面,符合3A和EHEDG準則
  • IP69K沖洗式等級認證和NSF認證

在嚴苛環境中以 Kinetix® VPH 衛生伺服馬達驅動卓越性能


相關產品

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® 直覺的程式設計環境可讓使用者以協作方式設計與維護使用者的系統。
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
FactoryTalk 運動控制分析軟體
使用我們的現代運動設計軟體來分析、最佳化和驗證您的運動控制系統,實現突破性的機器設計。
可程式控制器
一系列灰色的 ControlLogix 5580 控制器與紅色的 GuardLogix 5580 安全控制器在生產設施中排成一列。
可程式控制器
探索 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器,瞭解可擴充的高效能自動化技術以及 Micro800 解決方案。

您可能也會感興趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文件
Product Profiles 出版品資源
Kinetix® VPH 衛生型伺服馬達產品簡介 VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版品資源
整合式架構型錄 IA-BR005_-EN-P
認證
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE標誌
  • CSA
  • C-Tick
  • UL認可

認證適用於有標示的產品。請參閱我們的 產品認證 網站,以取得合規聲明、證書及其他認證詳細資訊。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體型錄
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制系統
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® VPH 衛生伺服馬達