Loading

Inversores de frequência (VFD)
Allen-Bradley

Aumente a disponibilidade da produção, a produtividade e a economia de energia com os inversores de frequência Allen-Bradley.
Comece aqui
Loading
  1. Visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
Visão geral
Sete inversores de frequência Allen-Bradley de tamanhos diferentes mostram diversas soluções de controle de motor de automação industrial
Logotipo da Allen-Bradley

Sua fábrica conta com as máquinas que impulsionam a produção e os inversores de frequência inteligentes Allen-Bradley® ajudam a mantê-las em pleno funcionamento. Nossos dispositivos se integram facilmente com controladores lógicos programáveis para acelerar a configuração e simplificar a operação. Aumente a produtividade, a disponibilidade e a eficiência energética com a ajuda dos inversores PowerFlex® e dos inversores-motores integrados.

Características principais

Open All
Close All
Inversores de frequência de alta qualidade desenvolvidos para operar em ambientes exigentes

Sua produção exige a confiabilidade dos inversores de frequência PowerFlex®. Nossos inversores de frequência de baixa e média tensões foram projetados para fornecer controle preciso de velocidade, torque e direção para suas aplicações críticas de motor.

Os inversores de frequência PowerFlex atendem aos mais altos padrões internacionais, incluindo as certificações IEC, UL, CE e ISO. Além disso, cada inversor de frequência é submetido a testes para funcionar nos ambientes mais exigentes.

Consulte mais de 50 estudos de caso do inversor de frequência

Configuração rápida e simples com integração premium

Os inversores de frequência Allen-Bradley e os controladores lógicos programáveis Logix facilitam a integração. O processo é rápido, descomplicado e expansível. Softwares e ferramentas fáceis de usar simplificam a configuração e a programação em um único ambiente de desenvolvimento. E a configuração automática de dispositivos descomplica a manutenção e reduz o tempo de parada para manter suas operações em funcionamento.

Veja como usar a configuração automática do dispositivo

Gerencie o controle de processo, energia e motor em uma única plataforma

Reduza os custos e obtenha visibilidade ampliada de suas operações com uma plataforma unificada que conecta dados de controle de processo, energia e motor em uma única IHM.

Os inversores de frequência PowerFlex não controlam apenas a velocidade e o torque. Eles disponibilizam informações em tempo real sobre o consumo de energia, as tendências de desempenho e a integridade do sistema. Ao integrar os dados do inversor de frequência com suas operações mais amplas, você pode melhorar os processos, aumentar a disponibilidade e reduzir o risco a partir de uma única plataforma poderosa.

Saiba mais sobre controle unificado de processo e energia

Ajude a proteger seu pessoal e sua produção contra riscos

Para garantir segurança não é preciso abrir mão da produtividade. Os inversores de frequência Allen-Bradley oferecem opções de segurança integradas para ajudar a reduzir riscos, agilizar o projeto e atender aos seus padrões de segurança. De Safe Torque-Off básico a funções de segurança avançadas, os inversores de frequência PowerFlex fornecem soluções de controle de motor fisicamente conectadas em rede, permitindo atender aos requisitos das máquinas sem comprometer o desempenho ou adicionar custos.

Ouça este podcast

Reduza os custos de energia com inversores de frequência de alta eficiência

Nossos inversores de frequência de baixa e média tensões ajudam a reduzir os custos de energia ao ajustar a velocidade do motor à demanda, reduzindo o desperdício de energia graças à operação em velocidade constante. Combinado com o controle coordenado de um controlador lógico programável, o consumo de energia pode ser reduzido ainda mais. Os inversores de frequência PowerFlex são compatíveis com relutância síncrona de alta eficiência e motores de ímã permanente. Além disso, os inversores regenerativos podem converter energia desperdiçada em utilizável.

Acesse nossa calculadora de eficiência energética

Enfrente praticamente qualquer desafio de aplicação

Os inversores de frequência PowerFlex oferecem precisão de alto desempenho no controle de velocidade e torque com exatidão suficiente para acionar uma máquina de papel movendo uma folha com apenas 100 mícrons de espessura a 96 km/h. Configure nossos inversores de frequência para máquinas autônomas ou integre-os a um CLP ou a uma rede em toda a fábrica. Com opções como segurança, comunicações, E/S e realimentação, os inversores de frequência PowerFlex garantem flexibilidade para você projetar o sistema de que precisa, desde o controle de velocidade simples até a complexa automação de processos.

Veja como

Dados em tempo real de inversores de frequência orientam decisões melhores

Enfrente seus maiores desafios de produção com controle inteligente de motores. Os inversores de frequência PowerFlex fornecem inteligência em tempo real com acesso a dados de sistemas, máquinas e diagnósticos. Os inversores com análise preditiva ajudam a antecipar problemas de manutenção antes que eles ocorram, permitindo o planejamento proativo.

Saiba mais sobre controle inteligente de motores

Suporte especializado com o qual você pode contar

Nossos profissionais de serviços de campo estão à disposição para apoiar sua equipe quando e onde você precisar. Desde a modernização e migração até a partida, o comissionamento e a monitoração remota do inversor de frequência, nossos serviços ajudam a manter o máximo desempenho de sua operação. Soluções de cibersegurança flexíveis e expansíveis são integradas à nossa abordagem estratégica para ajudar a proteger suas operações industriais, fortalecendo a integridade e a resiliência contra ameaças em evolução.

Os acordos de manutenção anuais ou personalizados aumentam a vida útil e o desempenho do equipamento, enquanto a remanufatura e o suporte ao ciclo de vida ajudam a proteger seu investimento no futuro.

Saiba mais  

Série de podcasts ROK Talk sobre inversores de frequência
Um logotipo hexagonal Allen-Bradley envolto em um cabeçote de microfone. Texto ao lado dizendo ROK Talk sobre inversores.
Série de podcasts ROK Talk sobre inversores de frequência

Ouça e saiba como os avanços em inversores de frequência variável de baixa tensão, inversores de frequência variável de média tensão e servo-drives ajudam as empresas industriais a avançar para o futuro da manufatura.

Ouça todos os episódios

Inversores de frequência aumentam seu retorno do investimento

Do controle de velocidade básico à automação de processo complexa, os inversores de frequência Allen-Bradley oferecem uma gama completa de soluções de controle de motores para ajudar a aumentar sua disponibilidade e desempenho.

Inversores de frequência de baixa tensão e inversores-motores integrados

Três inversores de frequência Allen-Bradley lado a lado. Conectados por vários cabos, esses inversores eletrônicos de frequência fornecem controle preciso do motor para aplicações em fábricas e edifícios comerciais.
Produto
Inversores de frequência compactos

Com custo otimizado, economiza espaço e é versátil. Os inversores de frequência compactos PowerFlex ajudam você a iniciar mais rapidamente com um projeto modular e programação intuitiva. Melhore o desempenho em uma ampla gama de aplicações até 22 kW (30 Hp). 

Exibir produtos

Engenheiro seleciona parâmetros em um teclado do inversor de frequência PowerFlex 753. O inversor de frequência é um dos componentes de uma linha com dezenas de inversores em série.
Produto
Inversores de frequência para uso geral

Para aplicações industriais comuns, como ventiladores, bombas, compressores, sopradores e transportadores, os inversores de frequência PowerFlex oferecem desempenho mais confiável e opções de configuração flexíveis com uma faixa de potência de até 270 kW (400 Hp).

Exibir produtos

Engenheiro inspeciona uma linha extensa de dezenas de inversores de frequência altos e cinzas de tamanho industrial.
Produto
Inversores de frequência de alto desempenho

Acione as máquinas críticas de sua fábrica com os inversores de frequência de alto desempenho PowerFlex. Com controle de motor avançado, automonitoração e uma plataforma digital, eles oferecem capacidade de resposta excepcional para aplicações de até 4.500 kW.

Exibir produtos

Um dispositivo de controle eletrônico de motor industrial cinza com vários cabos de entrada e saída, chaves e luzes LED. O inversor de frequência é usado para controle do motor.
Produto
Soluções On-Machine™

Construa máquinas mais modulares com soluções descentralizadas que são instaladas diretamente na máquina. Acelere a instalação e reduza o hardware, o espaço no painel e os requisitos de área ocupada, além de aumentar a flexibilidade da máquina. Explore soluções de inversor de frequência ou de inversor-motor integrado.

Exibir produtos

Inversores de frequência de média tensão

Gabinete industrial cinza alto de três seções aloja componentes eletrônicos de controle do motor de inversor de frequência de média tensão
Produto
Inversores de frequência de média tensão para uso geral

Obtenha maior produtividade e eficiência com os inversores de frequência de média tensão PowerFlex 6000T. Esses inversores de frequência sem regeneração são mais seguros, simples e confiáveis. Garanta integração facilitada, operação intuitiva e desempenho confiável para aplicações de motor em toda a fábrica, incluindo ventiladores, bombas, compressores, misturadores, resfriadores e muito mais.

Exibir produtos

Dois engenheiros inspecionam uma linha de inversores de frequência industriais de média tensão. Inversores de frequência PowerFlex 7000
Produto
Inversores de frequência de média tensão para uso específico

Quando sua aplicação tem requisitos especiais, como operação regenerativa, resfriamento por líquido ou cabos de motor extremamente longos (até 10 km), os inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000 podem ajudar. Eles proporcionam economia de energia, opções de segurança aprimoradas, flexibilidade de instalação e custos operacionais menores.

Exibir produtos

Complete a sua máquina inteligente

Combine os inversores de frequência PowerFlex com essas soluções para obter o valor máximo. Essas tecnologias integradas trabalham juntas para acelerar o comissionamento, reduzir o tempo de parada não programada e fornecer informações práticas, tornando as máquinas mais inteligentes e conectadas para aumentar a produtividade e a eficiência em toda a fábrica.

  • FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    FactoryTalk Analytics GuardianAI
    Otimize as atividades de manutenção e reduza o tempo de parada não programada com aviso prévio de falhas iminentes de ativos fornecido pelo FactoryTalk Analytics GuardianAI.
  • Software de projeto Studio 5000
    Software de projeto Studio 5000
    Software de projeto Studio 5000
    Um software de projeto de sistema de automação para todas as disciplinas de controle.
  • Software de configuração e projeto
    Software de configuração e projeto
    Software de configuração e projeto
    Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores com o nosso software Connected Components Workbench™.
  • Controladores programáveis
    Controladores programáveis
    Controladores programáveis
    Explore os controladores CLP/CAP CompactLogix e ControlLogix da Allen-Bradley para automação expansível e de alto desempenho, além das soluções Micro800.
  • Automação de robôs industriais
    Automação de robôs industriais
    Automação de robôs industriais
    Estamos fazendo parceria com os melhores fabricantes de robôs para conectar a mais recente tecnologia de robôs com nosso software de automação líder do setor.
  • Emular
    Emular
    Emular
    Expanda o que é possível no design e desempenho de suas máquinas usando o software de gêmeo digital Emulate3D™.
  • HMI
    HMI
    HMI
    As soluções de visualização e IHM ajudam você a lidar com as necessidades de produtividade, inovação e globalização.
  • E/S
    E/S
    E/S
    De opções baseadas em rack a On-Machine™, nosso amplo portfólio de módulos de entrada/saída (E/S) Allen-Bradley pode atender a todas as suas necessidades operacionais.
  • Controle de movimento
    Controle de movimento
    Controle de movimento
    Nosso portfólio de controle de movimento atende suas necessidades de aplicação únicas com uma ampla variedade de servo-drives, servomotores e atuadores.

Economize energia com inversores de frequência

Os custos de energia e as pressões de sustentabilidade continuam a aumentar. Pesquisas mostram que os motores industriais consomem pelo menos 30% da eletricidade do mundo, geralmente usando energia em excesso em uma operação de velocidade única. Os inversores de frequência PowerFlex ajudam a reduzir os custos e as emissões ao ajustar a velocidade do motor à demanda. Use nossas calculadoras de inversor de frequência para mensurar a economia, estimar o retorno e comparar produtos. Comece a construir uma operação mais inteligente e sustentável ainda hoje.

Conheça a eficiência de seu inversor de frequência PowerFlex
Mão sob uma lâmpada acesa, com fundo verde e preto
Ferramentas
Conheça a eficiência de seu inversor de frequência PowerFlex

Consulte sua classificação IE e tenha a certeza de que seu inversor de frequência está em conformidade com a IEC 61800-9-2.

Calcule a economia de energia para ventiladores e bombas
O engenheiro asiático retira a água da lata de tratamento de efluentes para verificar a qualidade após passar pelo processo de tratamento de efluentes do programa no conceito ambiental da indústria.
Ferramentas
Calcule a economia de energia para ventiladores e bombas

Use nossa ferramenta para estimar seu potencial de economia de energia e de reduções de carbono. Os dados justificam o investimento nos inversores de frequência PowerFlex.

Compare a eficiência dos inversores de frequência PowerFlex com a concorrência
Dois engenheiros inspecionam a função eletrônica e mecânica de uma bomba hidráulica. Um engenheiro está segurando um laptop aberto.
Ferramentas
Compare a eficiência dos inversores de frequência PowerFlex com a concorrência

Descubra quantos inversores de frequência Allen-Bradley podem ajudar você a maximizar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais.

O sucesso é medido em resultados

Veja como fabricantes, OEMs e integradores de sistemas em todo o mundo estão usando inversores de frequência PowerFlex para aumentar a produtividade e reduzir os custos de energia.

  • Atualizando a sustentabilidade com a Energy Drive
    Atualizando a sustentabilidade com a Energy Drive
    Case Study
    Case Study
    Atualizando a sustentabilidade com a Energy Drive
    A Energy Drive usa tecnologia de inversor de frequência para ajudar os clientes a atingir metas de sustentabilidade.
    Ler agora
  • A modernização de poços de petróleo e gás gera uma grande economia de energia com inversores de frequência regenerativos
    A modernização de poços de petróleo e gás gera uma grande economia de energia com inversores de frequência regenerativos
    Case Study
    Case Study
    A modernização de poços de petróleo e gás gera uma grande economia de energia com inversores de frequência regenerativos
    A integradora de sistemas DSI implantou inversores de frequência PowerFlex 755TR para modernizar a infraestrutura de uma empresa global de energia, viabilizando o crescimento contínuo.
    Ler agora
  • Aproveitando o potencial de geração de energia dos guinchos de mina
    Aproveitando o potencial de geração de energia dos guinchos de mina
    Case Study
    Case Study
    Aproveitando o potencial de geração de energia dos guinchos de mina
    A RUC Mining apresenta uma solução inovadora de armazenamento de energia regenerativa para guinchos de mina utilizando sistemas de acionamento PowerFlex da Rockwell Automation.
    Ler agora
  • Upgrades proativos economizam tempo e dinheiro de um fabricante de bebidas
    Upgrades proativos economizam tempo e dinheiro de um fabricante de bebidas
    Case Study
    Case Study
    Upgrades proativos economizam tempo e dinheiro de um fabricante de bebidas
    Fábrica aproveita o programa de incentivos de produtos e serviços para modernizar equipamentos elétricos e de energia.
    Ler agora
  • Sustentabilidade é fundamental para a Resolution Copper
    Sustentabilidade é fundamental para a Resolution Copper
    Case Study
    Case Study
    Sustentabilidade é fundamental para a Resolution Copper
    No local da mineração Resolution Copper, uma joint venture entre a Rio Tinto e a BHP, as atualizações do sistema protegem os funcionários, os equipamentos e o meio ambiente
    Ler agora
  • O BCPGroup usa tecnologia para impulsionar a sustentabilidade
    O BCPGroup usa tecnologia para impulsionar a sustentabilidade
    Case Study
    Case Study
    O BCPGroup usa tecnologia para impulsionar a sustentabilidade
    A BCPGroup e a MAGNETA utilizam tecnologia de motor de ímã permanente e aplicações de inteligência artificial para avançar nas iniciativas de sustentabilidade no setor de petróleo e gás.
    Ler agora
  • Instalação de biodigestor atualizada aumenta o rendimento
    Instalação de biodigestor atualizada aumenta o rendimento
    Case Study
    Case Study
    Instalação de biodigestor atualizada aumenta o rendimento
    Dado em tempo real e acesso remoto ajudam a instalação a reduzir o tempo de parada, aumentar a produção de gás natural e melhorar o relatório de intensidade de carbono
    Ler agora
  • A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
    A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
    Case Study
    Case Study
    A tecnologia Multiplex otimiza o manuseio de materiais
    O novo sistema da TEC Engineering reduz significativamente o investimento em transporte de materiais e os custos operacionais.
    Ler agora
  • Fábrica nova aumenta a produção de queijo
    Fábrica nova aumenta a produção de queijo
    Case Study
    Case Study
    Fábrica nova aumenta a produção de queijo
    Um grande fabricante de queijos recorreu à Tri Tech Automation para implementar automação e controles em uma fábrica nova.
    Ler agora
  • Green Bay Packaging constrói fábrica do futuro
    Green Bay Packaging constrói fábrica do futuro
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging constrói fábrica do futuro
    A nova fábrica de papel da Green Bay Packaging está usando tecnologia digital para aumentar a produção, melhorar o tempo de atividade do sistema e atender às metas de sustentabilidade.
    Ler agora
  • A Shenzhou Machinery constrói guindastes inteligentes não tripulados
    A Shenzhou Machinery constrói guindastes inteligentes não tripulados
    Case Study
    Case Study
    A Shenzhou Machinery constrói guindastes inteligentes não tripulados
    A Rockwell Automation e a Shenzhou Machinery desenvolvem uma solução inteligente de guindaste não tripulado que proporciona operação de guindaste eficiente e segura
    Ler agora
Open All
Close All
O que é um inversor de frequência e como ele funciona?

Um inversor de frequência é um dispositivo eletrônico que controla a velocidade e o torque de um motor CA regulando a frequência e a tensão de sua fonte de alimentação. Ele converte a alimentação CA em CC e, em seguida, de volta para CA na frequência desejada usando modulação por largura de pulso.

Quais são os principais benefícios de usar um inversor de frequência?

Os inversores de frequência otimizam a eficiência energética ao ajustar a velocidade do motor com os requisitos de carga da aplicação, reduzem o desgaste mecânico com controle de velocidade algorítmico e aprimoram o controle de processo para melhorar a produtividade da linha de produção. Com esses recursos, eles podem reduzir os custos operacionais e estender a vida útil do equipamento.

Como escolho o inversor de frequência ideal para minha aplicação?

A escolha depende da potência do motor, da tensão, da faixa de controle de velocidade e do tipo de aplicação (como bombas, ventiladores e transportadores). Considere também as condições ambientais, as necessidades de qualidade de energia e as opções de comunicação. Recomendamos a integração com sistemas de automação como o Studio 5000® da Rockwell Automation.

Quais são os problemas comuns relacionados a inversores de frequência e como eles podem ser resolvidos?

Como são o principal dispositivo entre a rede elétrica e o motor rotativo, os inversores de frequência estão sujeitos a inúmeras condições. Eles podem sofrer falhas relacionadas à sobretensão e ao desbalanceamento de fase quando a rede elétrica apresenta falhas ou quedas. Eles também podem falhar quando um motor está sobrecarregado ou sofre uma falha mecânica em peças como mancais e enrolamentos de estator. O melhor sensor em sua fábrica é um inversor de frequência. Portanto, quando ele falhar, aproveite para localizar falhas em seu sistema. Informações detalhadas sobre falhas podem ser encontradas na Knowledgebase da Rockwell Automation.

Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos

Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.

Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.

PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.

Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.

Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo

Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.

Fale conosco

Com base em sua atividade

Loading
Loading
Loading
Loading
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(4)
Low Voltage AC Drives Chevron UpChevron Up
Drives Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
PowerFlex 525
Nossos inversores PowerFlex 525, que oferecem uma potência nominal de 0.4–22 kW (0.5–30 HP) com classes de tensão globais de 100–600 V, fornecem uma variedade de opções de controle do motor e montagem flexível.
PowerFlex 523
Nossos inversores PowerFlex® 523 fornecem um projeto modular inovador que permite uma instalação e configuração rápidas e fáceis.
PowerFlex 527
Nossos inversores PowerFlex® 527 são projetados para trabalhar exclusivamente com nossos PACs Logix para aproveitar a capacidade do controlador e usar o Studio 5000 Logix Designer™ para ajudar a simplificar o desenvolvimento e o uso da máquina.
PowerFlex 4M
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 4M oferecem fiação de passagem e programação fácil que proporcionam flexibilidade para lidar com uma ampla gama de aplicações.
PowerFlex 753
Nossos inversores PowerFlex® 753 são de custo otimizado e fáceis de usar em aplicações de uso geral que exigem recursos de segurança.
PowerFlex 755TS
Inversor de frequência PowerFlex 755TS de baixa tensão
Com a análise preditiva, um inversor de frequência PowerFlex 755TS ajuda a aumentar a produtividade e a disponibilidade. Além disso, reduz os custos de energia e manutenção.
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Inversores Armor™ PowerFlex® 350
Nossos inversores Armor PowerFlex 350 On-Machine fornecem uma solução integrada, próxima ao motor e pré-projetada, desenvolvida para ambientes desfavoráveis.
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
Inversor de média tensão PowerFlex 6000T (inversor de frequência)
O inversor de frequência de média tensão de alto desempenho para aplicações novas e de modernização de controle do motor de torque constante e variável: bombas, transportadores, misturadores e resfriadores
PowerFlex CC
Nossa linha completa de produtos de conversores CC PowerFlex® inclui conversores CC digitais PowerFlex, reguladores autônomos PowerFlex CC (SAR) e controladores de campo PowerFlex CC.
PowerFlex 40
Nossos PowerFlex® 40 fornecem aos OEMs, fabricantes de máquinas e usuários finais controle do motor que aprimora o desempenho em um pacote compacto e fácil de usar.
PowerFlex 40P
Nossos inversores PowerFlex® 40P fornecem controle de malha fechada com uma opção para Safe Torque-off de Categoria 3 em um projeto compacto e de custo otimizado.
PowerFlex 400
Nossos inversores PowerFlex® 400 são otimizados para o controle de ventiladores e bombas comerciais e industriais.
20 g de 755
PowerFlex 755
Nossos inversores de frequência PowerFlex® 755 são adequados para uma ampla variedade de aplicações de controle do motor, incluindo bombas, ventiladores e transportadores.
Inversor de frequência PowerFlex 7000 de média tensão
Nossos inversores de frequência de média tensão PowerFlex 7000 oferecem controle preciso de velocidade e torque do motor para aplicações industriais, aumentando a produtividade e a economia.
PowerFlex 4
Nossos inversores PowerFlex® 4 são projetados para atender aos requisitos globais de OEM e usuário final em termos de simplicidade, economia de espaço e eficiência de custo.
PowerFlex 70
Nossos inversores PowerFlex® 70 são pacotes compactos de potência, controle e interface do operador projetados para atender às demandas de espaço, simplicidade e confiabilidade.
PowerFlex 523
PowerFlex 700
Nossos inversores PowerFlex® 700 controlam motores de indução trifásicos em aplicações com requisitos que vão desde o controle de velocidade mais simples até o controle de torque mais exigente.
20L inversor de frequência PowerFlex700L
PowerFlex 700L
Nossos inversores PowerFlex® 700L oferecem PowerFlex 700 Vector Control ou PowerFlex 700S Control em uma estrutura de alimentação totalmente regenerativa e resfriada a líquido.
inversor de frequência PowerFlex 700S 20D
PowerFlex 700S
Nosso PowerFlex 700S inversor CA com a opção DriveLogix™ combina o desempenho poderoso e o controle flexível dos inversores PowerFlex com um engine Logix de alto desempenho para produzir uma solução de controle e inversor altamente funcional e de custo otimizado.
700AFE PowerFlex
PowerFlex 700AFE Regenerativo
Nossa fonte de barramento de CC regenerativo Active Front End (AFE) Bulletin 700AFE foi descontinuada e não está mais disponível para venda. Recomendamos que os clientes migrem para nossos inversores PowerFlex 755T.
SCR PowerFlex 20 s
Ponte SCR PowerFlex 20S
Nossa ponte SCR Bulletin 20S é uma fonte de barramento CC não regenerativa que fornece energia a inversores CA que possuem uma entrada de barramento CC comum.
9303 DriveTools SP
O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas de inversores CA e CC PowerFlex® selecionados.
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Motor Armor PowerFlex 330 de inversor integrado
Em breve! Revolucione o projeto de máquina com este motor inversor integrado compacto, ultraeficiente, menor, mais leve e mais fácil de instalar.
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFD)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.