Loading

Tecnologia de inversor de frequência inteligente

Inversores de frequência PowerFlex® com tecnologia TotalFORCE® aumentam a produtividade e a disponibilidade
Solicitar uma demonstração
Engenheira em fábrica, vestindo colete de segurança amarelo, fones de ouvido e capacete, em pé em frente a uma máquina
Produtos
  • Hardware
  • Software

Enfrente seus maiores desafios de produção com um inversor de frequência PowerFlex

Obtenha análise preditiva, controle adaptativo e muito mais

Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferecem controle do motor de alto desempenho, recursos avançados de automonitoração e dado em tempo real do sistema operacional. Os clientes aproveitam essa tecnologia inteligente para ajudar a:

  • Aumentar a produtividade
  • Aumentar a disponibilidade dos equipamentos
  • Melhorar a economia de energia e manutenção

Independentemente do seu setor ou aplicação, os inversores de frequência PowerFlex de baixa tensão e média tensão podem ajudar a atender às suas metas de eficiência de produção e operacional.

95 % das empresas industriais da Fortune 100 usam produtos e serviços da Rockwell Automation e seus parceiros

Aumente a produtividade com inversores de frequência inteligentes 

Transforme sua linha de produção em uma vantagem estratégica

Frequentemente os cavalos de batalha de suas operações, os inversores de frequência PowerFlex fornecem a energia necessária para impulsionar a produtividade ideal e fornecer dado em tempo real para permitir que suas equipes tomem decisões rápidas para manter a operação.

Ao contrário de outros inversores de frequência no mercado, os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE podem:

  • Reduzir o tempo de partida com ajuste automático do inversor e controle adaptativo que se adapta automaticamente às condições de operação e se ajusta para manter a produção
  • Prever a vida útil dos componentes internos, monitorar ativos conectados e fornecer notificação avançada para reduzir o tempo de parada não programada
  • Prevenir desperdício de produção com informações avançadas para reduzir eventos de encerramento não programado
  • Fornecer uma camada de defesa contra os efeitos da corrosão com proteção contra gás corrosivo XT
VÍDEO
Sistemas de controle industrial em tempo real aumentam a produção

Os sistemas de controle inteligente de motor podem fazer a diferença entre lucro e prejuízo. Os inversores de frequência PowerFlex proporcionam controle preciso do motor. Além disso, dado em tempo real do sistema operacional para ajudar a aumentar a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia

O tempo de parada não programada custa aos fabricantes industriais cerca de USD 50.000.000.000 por ano – Forbes

Reduza o tempo de parada não programada dos equipamentos com a manutenção preditiva

Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferecem uma abordagem proativa de disponibilidade

Com as informações certas sobre a integridade do seu sistema, você pode reduzir o tempo de parada não programada, os custos de manutenção e peças sobressalentes e o desgaste mecânico.

Os operadores são notificados sobre problemas que podem comprometer os inversores de frequência ou a integridade do motor, como superaquecimento, fusíveis queimados ou horas de tempo de execução do componente. Com dados de análise preditiva, você pode tomar uma ação e controlar seu encerramento, reparando ou substituindo equipamentos durante o tempo de parada agendado.

Aumente a disponibilidade dos equipamentos com dado em tempo real:

  • Modelagem das saídas esperadas do equipamento
  • Recebendo notificações por meio de uma rede Ethernet segura quando os componentes do inversor de frequência atingem um estágio predefinido de vida útil prevista
  • Recebendo dados de desempenho do controle do motor em tempo real – monitorando continuamente a integridade do sistema
  • Configurando modelos analíticos para medir a temperatura ambiente, a velocidade do equipamento ou outras características
Aumente a produtividade e a disponibilidade
Duas pessoas com capacetes e jaquetas de segurança amarelas, observando monitores que mostram plantas do chão de fábrica
Folheto
Aumente a produtividade e a disponibilidade

Os inversores de frequência PowerFlex® 755T oferecem controle de motor flexível e de alto desempenho para aplicações industriais exigentes.

FAÇA O DOWNLOAD AGORA

Reduza os custos de energia com um inversor de frequência inteligente

Vantagens da tecnologia inteligente de inversor de frequência
Vista aérea do exterior de uma grande fábrica de aço ao longe. Três seções da fábrica são identificadas com pontos coloridos e nomes: Sala de controle, Forno de arco elétrico, Linha de decapagem.
Demonstração interativa
Vantagens da tecnologia inteligente de inversor de frequência

Investir em automação industrial com inversores de frequência PowerFlex inteligentes ajuda a aumentar o throughput e a disponibilidade da fábrica com:

  • Controle adaptativo, anti-oscilação
  • Análise em tempo real, alertas de manutenção preditiva
  • Redução de harmônicos e regeneração de energia
Descubra como

O consumo de energia é um dos maiores custos operacionais na fabricação

Os inversores de frequência PowerFlex eficientes atendem às novas diretrizes de energia para Ecodesign, permitindo que você dimensione corretamente os inversores para as necessidades de potência da sua aplicação.

  • A tecnologia de front end ativo disponível fornece energia regenerativa para a fonte de alimentação de entrada
  • O controle adaptativo ajuda a alcançar o ajuste ideal do inversor para maximizar a corrente de saída e o torque do motor
  • A pausa de energia reduz a velocidade do ventilador e coloca os inversores PowerFlex 755T ou a fonte de alimentação do barramento em um estado de baixa energia
  • A redução de harmônicos e a correção do fator de potência podem reduzir o consumo de energia
  • A redução da velocidade do motor pode economizar até 50% do consumo de energia
  • Garanta operações energeticamente eficientes. Teste e valide a combinação de inversor de frequência PowerFlex e motor que é mais produtiva
  • Reduza os picos de cobrança de energia com um sistema de transferência sincronizada com inversores de frequência PowerFlex 6000T. Ele ajusta a saída de potência à alimentação da linha da concessionária com transição de sincronização perfeita e sem interrupções

Aumente a produtividade, a disponibilidade e a economia de energia

Um inversor de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE oferece inteligência de sistema de controle industrial em tempo real

Mostrador de relógio às 17 h

Pneus e borracha

Redução do tempo improdutivo em pelo menos 10 % com inversores de frequência PowerFlex eficientes

Saiba mais sobre nosso setor automotivo e de pneus
RA balde de água com metais vermelhos na ponta derramando

Metais

Eficiência energética que amortiza a mudança na tecnologia em menos de 6 meses

Saiba mais sobre o nosso setor de metais
plugue de cabo de extensão vermelho

Mineração

A economia de energia em várias aplicações e operações é superior a 30 %

Saiba mais sobre nosso setor de mineração
poço de óleo RA vermelho

Petróleo e gás

Otimização de espaço superior a 50 % em comparação com o espaço de inversores de frequência tradicionais

Saiba mais sobre nosso setor de petróleo e gás
Saiba mais

Inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE solucionam problemas do setor

  • Automotivo e pneu
    dentro de uma fábrica de pneus, os pneus se movem por uma correia transportadora. A operação é aumentada com inversores de frequência inteligentes que controlam os motores em todo o processo de fabricação
    Folheto
    Automotivo e pneu

    Até 200 matérias-primas diferentes se combinam com química, física e engenharia para fornecer pneus com o mais alto grau de conforto, desempenho, confiabilidade e segurança. Os inversores de frequência PowerFlex podem ser usados em quase todo o processo de produção.

    Leia agora
  • Petróleo e gás
    As plataformas de petróleo offshore dependem de controles de motores industriais, como inversores de frequência PowerFlex, para aumentar a produtividade e a disponibilidade. Panorama da plataforma central de processamento de petróleo e gás ao pôr do sol, onde o hidrocarboneto é produzido, tratado e, em seguida, enviado para refinaria, petroquímica, usina de geração de energia e barcaça-tanque para exportação.
    Folheto
    Petróleo e gás

    A natureza competitiva da indústria de petróleo e gás exige que as organizações melhorem continuamente suas operações para manter o lucro. É por isso que as empresas estão especificando tecnologia de produção inteligente nas atualizações do sistema.

    Leia agora
  • Mineração
    Cinco grandes caminhões de mineração amarelos estão transportando carvão ou outro mineral preto extraído de uma pedreira.
    Folheto
    Mineração

    Equipamentos com desempenho abaixo do esperado e o tempo de parada não programada reduzem sua vantagem competitiva. Uma solução melhor depende de equipamentos inteligentes. Os inversores de frequência inteligentes fornecem dado em tempo real para ajudar a aumentar a produtividade e a disponibilidade, além de reduzir os custos de energia e manutenção. 

    Leia agora
  • Metais
    Aço fundido quente branco brilhante e amarelo é derramado de um grande balde em uma fundição de aço. Faíscas brancas e fumaça laranja cercam a atividade.
    Folheto
    Metais

    Os dispositivos de controle inteligente de motor fornecem dado em tempo real para antecipar, resolver rapidamente ou eliminar problemas de produção. A tecnologia de inversor de frequência PowerFlex ajuda a evitar o tempo de parada não programada que pode custar milhares de USD por hora.

    Leia agora
  • Indústria de Celulose e papel
    Grandes rolos de papel branco colocados no chão em uma fábrica de papel
    Folheto
    Indústria de Celulose e papel

    Para ter sucesso em mercados internacionais competitivos, as empresas devem adotar tecnologias de produção inovadoras. Mão de obra e processos ineficientes podem eliminar sua vantagem competitiva. Os inversores de frequência PowerFlex com tecnologia TotalFORCE fazem parte da solução que você precisa.

    Leia agora

Opções inteligentes de inversor de frequência


VÍDEO
Inversores de frequência PowerFlex 755TR fornecem soluções regenerativas

Este vídeo ilustra as vantagens do hardware modular e dos componentes incorporados.

VÍDEO
Sistemas PowerFlex 755TM Drive para soluções de barramento comum

Saiba mais sobre os sistemas de acionamento de barramento comum PowerFlex 755TM.

VÍDEO
Inversores de frequência PowerFlex 755T com proteção contra gás corrosivo XT

Saiba mais sobre os inversores PowerFlex 755T com proteção XT contra gases corrosivos. Veja como os inversores PowerFlex 755T com XT podem ajudar você a proteger seus equipamentos em suas aplicações corrosivas.


Que a Força (Total) esteja com você

No ROK Talk on Drives, episódio 5, junte-se a Jim e Neal para uma análise aprofundada de um assunto próximo e querido ao coração de Jim — tecnologia TotalFORCE. TotalFORCE é a tecnologia de controle comum nos inversores de frequência Allen‑Bradley PowerFlex 755T de baixa tensão e PowerFlex 6000T de média tensão. Os convidados especiais incluem Sayantani Ganguly, com inversores de frequência de média tensão, e Adam Davis, com inversores de frequência de baixa tensão.

Vídeos do PowerFlex 755T TotalFORCE

Assistir a um vídeo é frequentemente a maneira mais fácil de processar novas informações. Permita-nos ajudar – confira estes vídeos PowerFlex 755TS TotalFORCE. Leve sua experiência de aprendizado para o próximo nível com vídeos sobre precisão de torque, controle adaptativo, manutenção preditiva e tecnologia anti-oscilação.

Assista agora
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left Tecnologia de inversor de frequência inteligente
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.