Loading
Imagem principal do motor do Armor PowerFlex 330 Drive
Novo produto

Motor inversor integrado Armor PowerFlex 330
Allen-Bradley

Em breve! Revolucione o projeto de máquinas com este motor inversor integrado compacto e ultraeficiente, que é menor, mais leve e mais fácil de instalar—tudo isso enquanto reduz os custos de inicialização.
Contato quando disponível
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral

Projete para o futuro com este inovador motor de inversor integrado construído com tecnologia avançada. Projetado para ultra-alta eficiência energética e um tamanho leve, o motor Armor™ PowerFlex® 330 simplifica o projeto de máquina, acelera a instalação e simplifica a integração de sistema. Sua tecnologia de motor inovadora reduz o consumo de energia em 10% ou mais, ajudando você a reduzir custos enquanto aumenta a produção. Com inteligência incorporada, fornece insights em tempo real para ajudar a impulsionar a produtividade e melhorar a eficiência operacional.

 Disponível em 2026 para projetos enviados para a América do Norte.

Logotipo Allen-Bradley

Partida mais rápida. Operação mais inteligente.

Seja você um OEM ou um usuário final, os motores de inversor integrado Armor PowerFlex 330 funcionam perfeitamente com nossa plataforma de controle Logix, criando um ambiente unificado e fácil de usar que simplifica o projeto de sistema, a integração e a localização de falhas. Os OEMs se beneficiam de um desenvolvimento mais rápido e de uma complexidade reduzida, enquanto os usuários finais ganham uma implantação mais fácil de máquinas que são mais seguras, mais protegidas e mais fáceis de manter.

ArmorPowerFlex 330 no transportador

Um motor de acionamento On-Machine™ menor, mais leve e mais ecológico

até

50 %

menores e mais leves

10 %

menos energia consumida
em média

custos iniciais mais baixos

30 %

ou mais

Recomendado para você

Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
A Rockwell Automation capacita os OEMs com soluções de máquinas inteligentes para otimizar a eficiência, a flexibilidade e a inovação orientada por dados.
Saiba mais
Soluções On-Machine
Soluções On-Machine
Soluções On-Machine
Nossos produtos On-Machine são montados em campo fora de um gabinete para que você possa se livrar de gabinetes grandes e montar dispositivos em locais melhores.
Saiba mais
VÍDEO
Saiba mais sobre o portfólio On-Machine™ da Allen-Bradley

As soluções On-Machine™ permitem arquiteturas de controle descentralizadas em que os componentes de automação são montados em campo, em vez de serem mantidos em grandes gabinetes elétricos. Essa abordagem oferece máquinas mais simplificadas e modulares que podem ter custos totais mais baixos, menor dimensão e menos tempo para operação.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left Motor Armor PowerFlex 330 de inversor integrado
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.