Loading

PowerFlex 40
Allen-Bradley

Nossos PowerFlex® 40 fornecem aos OEMs, fabricantes de máquinas e usuários finais controle do motor que aprimora o desempenho em um pacote compacto e fácil de usar.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(338)
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
  • 22b inversor de frequência PowerFlex40
22b inversor de frequência PowerFlex40
Chevron LeftChevron Left
22b inversor de frequência PowerFlex40
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 40 fornecem aos OEMs, fabricantes de máquinas e usuários finais um controle do motor que aprimora o desempenho em um pacote compacto e fácil de usar. Esses  inversores apresentam controle vetorial em malha aberta para atender às demandas de torque em baixa velocidade. Com opções de gabinete flexíveis e programação simples, eles podem ser instalados e configurados rapidamente. Também temos inversores em pacote que fornecem opções adicionais de controle, potência e gabinete em projetos padronizados.

  • Potências nominais:
    • 100–120 V: 0.4–1.1 kW / 0.5–1.5 Hp / 2.3–6 A
    • 200–240 V: 0.4–7.5 kW / 0.5–10 Hp / 2.3–33 A
    • 380–480 V: 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.4–24 A
    • 500–600 V: 0.75–11 kW / 1–15 Hp / 1.7–19 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo Open, inversor de placa, montagem em flange, IP66 NEMA/UL Tipo 4X/12 e trilho DIN
  • Kit de conversão opcional IP30 NEMA/UL Tipo 1
  • Temperaturas ambiente até 50 °C (122 °F) permitidas com espaçamento mínimo entre inversores
  • Inversores Zero Stacking™ para temperaturas ambiente até 40 °C (104 °F)
  • V/Hz e controle vetorial em malha aberta, bem como PID de processo
  • Comunicação RS-485 integral
  • Módulo conversor serial opcional para uso com qualquer controlador com mensagens DF1
  • Módulos de comunicação opcionais DeviceNet™, ControlNet™ e EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ e LonWorks®
  • Proteção contra sobrecarga do inversor, regulação de rampa e partida com motor em movimento
  • StepLogic® permite a operação como um controlador de posição autônomo
  • Configuração e programação via teclado LCD integral, teclado remoto ou software
  • Premier Integration com inversores CA PowerFlex® usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Opções de inversores em pacote

  • As opções de potência incluem disjuntor, chave seccionadora com fusível, bypass e fusíveis de entrada
  • Opções de relé de saída e controle de transformador
  • Módulo de interface homem-máquina (IHM) montado na porta, chave seletora manual/desligado/automático, luzes piloto de status e potenciômetro de velocidade
Soluções PowerFlex 40 integradas
OrdersOrders
Soluções PowerFlex 40 integradas

Escolha entre uma variedade de soluções padrão em pacote que são pré-projetadas para agilizar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega e a instalação e facilitarão pedidos repetidos e inventário.

Selecione o inversor de frequência, o tipo de gabinete e as opções de potência.

Saiba mais

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Integração premium de Studio 5000 Logix Designer e PowerFlex® Drives

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece uso contínuo do software DriveTools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
  • Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
  • Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Começar
Software de projeto e configuração
Main Image
Software
Software de projeto e configuração

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores. Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seu PowerFlex 523.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas de PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem DriveExecutive™ e DriveObserver™ software.

Ver tudo

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marcado CE
  • C-Tick
  • certificação cUL
  • certificação UL
  • restrição de substâncias perigosas
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.