Loading

PowerFlex 400
Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 400 são otimizados para o controle de ventiladores e bombas comerciais e industriais.
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
  • 22c PowerFlex 400 family
22c PowerFlex 400 family
Chevron LeftChevron Left
22c PowerFlex 400 family
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 400 são otimizados para o controle de ventiladores e bombas comerciais e industriais. Recursos incorporados, como entrada de purga e de damper, fornecem uma solução econômica para controle de velocidade em uma ampla gama de aplicações de ventilador e bomba de torque variável. Um PowerFlex 400 Fan and Pump drive disponível em pacote oferece opções adicionais de controle, potência e gabinete em projetos padronizados para uma solução econômica para controle de velocidade em aplicações de ventilador e bomba de torque variável.

  • Potências nominais:
    • 200–240 V: 2.2–37 kW / 3–50 Hp / 12–145 A
    • 380–480 V: 2.2–250 kW / 3–350 Hp / 6–460 A
  • Gabinetes NEMA/UL tipo 1, 12, 3R e 4
  • Opções de montagem em flange e em painel
  • Controle V/Hz, compensação de escorregamento e controle PID
  • RS-485 interno, Common Industrial Protocol (CIP), Modbus® RTU incorporado, Metasys® N2 e protocolos de rede de chão de fábrica Apogee® FLN P1
  • Suporta módulos de comunicação Drive Serial Interface (DSI)
  • Proteção contra sobrecarga do inversor, partida com motor em movimento, purga e entrada de damper, recursos manual/desligado/automático e dormir/ativar
  • Opções de inversor em pacote incluem pacotes de desconexão e bypass de contator
  • Opção de reator de linha disponível
  • Configuração e programação via teclado integral, teclado remoto ou software DriveTools™ SP
  • A Premier Integration com inversores CA PowerFlex® usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Opções de inversor para ventilador e bomba de HVAC em pacote

  • Desconexão de entrada principal
  • Bypass total de 3 contatores com desconexão
  • Bypass básico de 3 contatores com desconexão
Soluções PowerFlex 400 integradas
OrdersOrders
Soluções PowerFlex 400 integradas

Escolha entre uma variedade de soluções padrão em pacote que são pré-projetadas para agilizar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega e a instalação e facilitarão pedidos repetidos e inventário.

Selecione o inversor de frequência, o tipo de gabinete e as opções de potência.

Saiba mais

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Integração premium de Studio 5000 Logix Designer e PowerFlex® Drives

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece uso contínuo do software DriveTools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
  • Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
  • Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Começar
Software de projeto e configuração
Main Image
Software
Software de projeto e configuração

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores. Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seu PowerFlex 523.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas de PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem DriveExecutive™ e DriveObserver™ software.

Ver tudo

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto PowerFlex 400 AC Drive 22C-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marcado CE
  • C-Tick
  • certificação cUL
  • IEC (projetado para atender)
  • certificação UL
  • Classificação de plenum UL508C
  • restrição de substâncias perigosas
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 400
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.