Nossos inversores PowerFlex® 523 são de custo otimizado e ideais para máquinas autônomas. Esses inversores fornecem um projeto modular inovador que suporta instalação e configuração rápidas e fáceis. Além disso, eles oferecem programação USB, configuração específica de aplicação e opções de montagem flexíveis. Os inversores PowerFlex 523 oferecem uma potência nominal de 0.2–22 kW (0.25–30 Hp) com classes de tensão globais de 100–600 V. Eles suportam uma ampla gama de controle do motor, oferecem uma dimensão compacta e operam em temperaturas de até 70 °C (158 °F).
O que há de novo?
A oferta de inversores de frequência PowerFlex 523 e 525 foi expandida para incluir um cartão de opção PROFINET. O cartão conecta os inversores ao PROFINET para trocar dados com o controlador de host facilmente.
Ao instalar um cartão nos inversores de frequência PowerFlex série 520 por meio do dispositivo PROFINET principal, você pode:
Controlar o inversor de frequência por meio do PROFINET
Modificar os parâmetros do inversor de frequência por meio do PROFINET
Monitorar o status do inversor de frequência por meio do PROFINET
Potências nominais de 0.2…22 kW / 0.25…30 hp em tensões globais de 100…600 V
Apresenta um projeto modular com um principal de controle removível inovador que permite a instalação simultânea e a configuração do software
Oferece uma ampla gama de controle do motor, incluindo volts por hertz, controle vetorial em malha aberta e controle vetorial em malha aberta com modo Economizer
Opera em faixa de temperatura ambiente de até 70 °C (158 °F) com redução de capacidade de corrente e um kit de ventilador do módulo de controle
Oferece montagem lado a lado com uma abertura de fluxo de ar de 50 mm (1.96″) na parte superior e inferior do inversor
Suporta comunicação em redes de custo otimizado por meio de uma porta RS485/DSI integrada
Escolha entre uma variedade de soluções padrão em pacote que são pré-projetadas para agilizar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega e a instalação e facilitarão pedidos repetidos e inventário.
Selecione o inversor de frequência, o tipo de gabinete e as opções de potência.
O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.
Integração premium de Studio 5000 Logix Designer e PowerFlex® Drives
Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
Oferece uso contínuo do software Drive Tools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores. Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seu PowerFlex 523.
Nossos produtos e soluções de segurança melhoram a operação funcional de suas máquinas enquanto ajudam a aumentar a segurança do pessoal, a eficiência e a produtividade.
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.
Nosso portfólio de controle inteligente de motor aplica tecnologias sofisticadas de controle com recursos de comunicação a dispositivos de controle de motor da Allen-Bradley®.
Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
ACS 156
ATEX
Marcado CE
C-Tick
cUL Listed
TUV Certified
UL Lists
GOST-R
KCC
Lloyd’s Register
RoHs
SEMI F47
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
Cookies de Redes Sociais
Cookies Funcionais
Cookies de Desempenho
Cookies de Marketing
Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0}
Política de Privacidade