Loading

PowerFlex 40P
Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 40P fornecem controle de malha fechada com uma opção para Safe Torque-off de Categoria 3 em um projeto compacto e de custo otimizado.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(17)
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
  • 22d inversor de frequência PowerFlex 40P
22d inversor de frequência PowerFlex 40P
Chevron LeftChevron Left
22d inversor de frequência PowerFlex 40P
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 40P fornecem controle de malha fechada com uma opção para Safe Torque-off de Categoria 3 em um projeto compacto e de custo otimizado. Este inversor é projetado para atender às demandas globais de OEM e usuário final por flexibilidade, economia de espaço e facilidade de uso. É uma solução econômica para controle de velocidade ou de posição básica de aplicações como desviadores, transportadores inteligentes, máquinas de embalagem e máquinas de fiação de fibra.

  • Potências nominais:
    • 200–240 V: 0.4–7.5 kW / 0.5–10 Hp / 2.3–33 A
    • 380–480 V: 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.4–24 A
    • 500–600 V: 0.75–11 kW / 1–15 Hp / 1.7–19 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo Open, inversor de placa, montagem em flange
  • Kit de conversão opcional IP30 NEMA/UL Tipo 1
  • Controle V/Hz, controle vetorial em malha aberta, bem como PID de processo
  • Comunicação interna RS-485 e protocolo Common Industrial Protocol (CIP)
  • Display de 4 dígitos, 3 indicadores de status adicionais e botão de rolar/reset
  • Módulos remotos de Interface Homem-Máquina (IHM) opcionais ou interface de PC para programação
  • Controle de velocidade com e sem realimentação do encoder
  • Proteção contra sobrecarga do inversor, regulação de rampa e partida com motor em movimento
  • Recursos específicos para aplicação de fibra
  • StepLogic® permite a operação como um controlador de posição independente
  • Configuração e programação via teclado LCD integrado, teclado remoto ou software
  • A Premier Integration com inversores PowerFlex® utiliza a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Opções de segurança disponíveis

A opção Safe Torque-Off é certificada em nível de desempenho d/SIL2 Cat 3


Studio 5000 Logix Designer
homem no computador
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Integração premium de Studio 5000 Logix Designer e PowerFlex® Drives

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece uso contínuo do software DriveTools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
  • Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
  • Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Começar
Software de projeto e configuração
Software de projeto e configuração
Software
Software de projeto e configuração

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores. Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seu PowerFlex 523.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
laptop com Central de Download e Compatibilidade de Produtos na tela
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas de PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem DriveExecutive™ e DriveObserver™ software.

Ver tudo

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marcado CE (classificações de 240 e 480 V)
  • C-Tick
  • cUL listado
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com opção Safe Torque-Off
  • certificação UL
  • RoHs
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 40P
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.