Loading

PowerFlex 700L
Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 700L oferecem PowerFlex 700 Vector Control ou PowerFlex 700S Control em uma estrutura de alimentação totalmente regenerativa e resfriada a líquido.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(35)
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
  • 20L inversor de frequência PowerFlex700L
20L inversor de frequência PowerFlex700L
Chevron LeftChevron Left
20L inversor de frequência PowerFlex700L
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 700L oferecem PowerFlex 700 Vector Control ou PowerFlex 700S Control em uma estrutura de alimentação totalmente regenerativa e resfriada a líquido. Essa combinação poderosa oferece ótimo desempenho e alta capacidade de potência em um tamanho compacto, juntamente com economia de energia e baixa harmônica. Os inversores PowerFlex 700L são inversores flexíveis e de alto desempenho disponíveis em versões para montagem em painel e em gabinete.

  • Potências nominais
    • 380–480 V: 445–860 kW / 600–1150 Hp / 650–1250 A
  • IP20, NEMA Tipo 1 (carcaças 3A, 3B) com gabinete Rittal que inclui o disjuntor de entrada
  • Disponível com o controle PowerFlex® 700 ou PowerFlex 700S
  • Comunicações Common Industrial Protocol (CIP™) incluindo DeviceNet™, ControlNet™ e EtherNet/IP™
  • Frenagem regenerativa para controle preciso de velocidade e posição de alta resposta, retenção contínua, desaceleração rápida e parada de cargas de alta inércia
  • A frenagem regenerativa devolve a energia ao sistema para ser usada por outros equipamentos
  • Projeto patenteado de dissipador de calor resfriado por líquido
  • Baixa harmônica de linha CA com conversor ativo para atender às regulamentações IEEE-519 e CE
  • Conversor ativo integrado e filtro lado da linha permitem o impulso de tensão de entrada enquanto mantém o desempenho consistente do sistema
  • Controle DriveLogix™ incorporado opcional para programabilidade de aplicação e controle de funções auxiliares
  • Configuração e programação via teclado LCD integral opcional, teclado remoto ou software
  • Premier Integration com inversores PowerFlex usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Opções de segurança disponíveis

Opção Safe Torque-Off (com controle 700S) certificada em nível de desempenho d/SIL2 Cat 3. Remove a potência rotacional do motor sem remover a potência do inversor para uma partida mais rápida após uma demanda no sistema de segurança. Todas as opções de segurança estão disponíveis como kit para instalação pelo usuário

Informações adicionais
  • Saiba como as informações do nosso portfólio de  Intelligent Motor Control podem posicionar você para tomar melhores decisões operacionais, melhorar o desempenho do sistema e obter eficiências operacionais.
  • Nossas  Soluções de Integrated Architecture fornecem a base para impulsionar a otimização em toda a fábrica de forma eficiente e eficaz, permitindo que você responda de forma competitiva à economia e às mudanças na demanda do consumidor.
  • Proteja seu pessoal, produtividade e ambiente com nossos  Produtos de Segurança e  Soluções de Segurançaintegradas. Entendemos os desafios do seu chão de fábrica e podemos ajudá-lo a atingir suas metas com um dos portfólios de segurança mais amplos do setor.

A Rockwell Automation anuncia que, a partir de 30 de junho de 2022, nossos inversores PowerFlex 700L Frame 2 e as versões de gabinete completo do Frame 3, 600/690 V, foram descontinuados e não estão mais disponíveis para venda.  Recomendamos a migração para a família PowerFlex 755T para atender às suas necessidades de aplicação.


Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Integração premium do software Studio 5000 Logix Designer e inversores PowerFlex®

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece uso contínuo do software DriveTools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
  • Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
  • Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Começar
Software de projeto e configuração
Software de projeto e configuração
Software
Software de projeto e configuração

Use o software  Connected Components Workbench  com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus PowerFlex® Drives.

Começar
FactoryTalk Software
mulher com computador
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta do FactoryTalk se concentra em impulsionar o desempenho nos negócios. Da fase de projeto e comissionamento até as necessidades de dados em nível de diretoria, podemos agregar valor a todos os usuários em sua operação.

  • DriveTools SP software
    • Oferece programação fácil online e offline
    • Inclui conectividade RSLinx®
    • Inclui DriveExecutive™ e DriveObserver™ software
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
KC CertificationKC Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ABS
  • Marca CE
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (projetado para atender)
  • KCC
  • TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) com controle PowerFlex 700S (para inversores fabricados antes de 25 de setembro de 2020)
  • certificação UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700L
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.