Loading

PowerFlex 4M
Allen-Bradley

Nossos inversores de frequência PowerFlex® 4M oferecem fiação de passagem e programação fácil que proporcionam flexibilidade para lidar com uma ampla gama de aplicações.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(26)
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
  • 22f-powerflex4macdrivefamily-frente
22f-powerflex4macdrivefamily-frente
Chevron LeftChevron Left
22f-powerflex4macdrivefamily-frente
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos inversores de frequência PowerFlex® 4M são os menores e de custo otimizado membros da família de inversores de frequência PowerFlex. A fiação de passagem e a programação fácil proporcionam flexibilidade para lidar com uma ampla gama de aplicações.


  • Potências nominais:
    • 100–120 V: 0.2–1.1 kW / 0.25–1.5 Hp / 1.6–6 A
    • 200–240 V: 0.2–7.5 kW / 0.25–10 Hp / 1.6–33 A
    • 380–480 V: 0.4–11 kW / 0.5–15 Hp / 1.5–24 A
  • IP20, gabinetes abertos NEMA/UL, controle V/Hz, compensação de escorregamento
  • Comunicações RS-485 integradas
  • Fiação de passagem
  • Recurso de montagem em trilho DIN nos inversores de frequência de carcaça A e B
  • Temperaturas ambientes até 50 °C (122 °F) permitidas com espaçamento mínimo entre os inversores de frequência
  • Inversores de frequência Zero Stacking™ para temperaturas ambientes até 40 °C (104 °F)
  • Proteção contra sobrecarga do inversor de frequência e regulação de rampa
  • Configuração e programação via teclado LCD integral, teclado remoto ou software
  • Premier Integration com inversores de frequência PowerFlex usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento.
  • Nossa experiência no setor ajuda a fornecer soluções completas de Drive System Solutions que maximizam a produção e minimizam o risco.
  • Saiba como as informações de nosso portfólio de Intelligent Motor Control podem posicioná-lo para tomar melhores decisões operacionais, melhorar o desempenho do sistema e obter eficiência operacional.
  • Nossas Integrated Architecture Solutions fornecem a base para impulsionar a otimização em toda a fábrica de forma eficiente e eficaz, permitindo que você responda de forma competitiva à economia e às mudanças na demanda do consumidor.
Calculadora de economia de energia com inversor de frequência
Ferramentas
Calculadora de economia de energia com inversor de frequência

Calcule suas economias de energia e reduções de carbono com nossa ferramenta de cálculo de economias de energia com inversor de frequência (VFD).

Saiba mais
Calculadora de ventilador & bomba
Engenheiro asiático retira água de lagoa de tratamento de efluentes para verificar a qualidade da água após passar pelo processo de tratamento de efluentes programado em ambiente industrial.
Ferramentas
Calculadora de ventilador & bomba

Calcule suas economias de energia e reduções de carbono com nossa ferramenta que tem como foco específico aplicações de ventilador e bomba.

Saiba mais

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e sua central única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Começar
Software de projeto e configuração
Main Image
Software
Software de projeto e configuração

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores. Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seu PowerFlex®.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de classificações globais de corrente de curto-circuito dos inversores de baixa tensão PowerFlex SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marcado CE
  • C-Tick
  • cUL listado
  • UL listado
  • RoHs
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 4M
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.