Loading

PowerFlex 4
Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 4 são projetados para atender aos requisitos globais de OEM e usuário final em termos de simplicidade, economia de espaço e eficiência de custo.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(33)
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
  • 22a inversor PowerFlex4AC
22a inversor PowerFlex4AC
Chevron LeftChevron Left
22a inversor PowerFlex4AC
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos inversores PowerFlex® 4 são projetados para atender aos requisitos globais de OEM e de usuários finais em termos de simplicidade, economia de espaço e eficiência de custo. Esses inversores compactos fornecem recursos intuitivos, como um teclado integral com potenciômetro local e teclas de controle que estão ativas assim que o produto é retirado da caixa.

  • Potências nominais
    • 100–120 V: 0.2–1.1 kW / 0.25–1.5 Hp / 1.5–6 A
    • 200–240 V: 0.2–3.7 kW / 0.25–5 Hp / 1.4–17.5 A
    • 380–480 V: 0.4–3.7 kW / 0.5–5 Hp / 1.4–8.7 A
  • IP20 NEMA/UL Tipo aberto, inversor de placa, montagem em flange e trilho DIN
  • Kit de conversão opcional de gabinete IP30 NEMA/UL Tipo 1
  • Temperaturas ambiente até 50 °C (122 °F) permitidas com espaçamento mínimo entre inversores
  • Inversores Zero Stacking™ para temperaturas ambiente até 40 °C (104 °F)
  • Controle V/Hz, compensação de escorregamento
  • Comunicação RS-485 integral
  • Módulo conversor serial opcional para uso com qualquer controlador com mensagens DF1
  • Módulos de comunicação opcionais ControlNet™, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Profibus DP, BACnet™ e LonWorks®
  • Proteção contra sobrecarga do inversor, regulação de rampa e partida com motor em movimento
  • Configuração e programação via teclado LCD integral ou software
  • Premier Integration com inversores CA PowerFlex® usa a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento.

Software

Studio 5000 Logix Designer
homem no computador
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é uma vitória em produtividade e sua loja única para gerenciar a família de controladores Allen-Bradley Logix 5000™ e o sistema de controle relacionado.

Integração premium de Studio 5000 Logix Designer e PowerFlex® Drives

  • Reduz o tempo de desenvolvimento do sistema de acionamento em até 70%
  • Permite configurar as conexões de rede do controlador e do inversor ao mesmo tempo
  • Permite selecionar dinamicamente os parâmetros do inversor transmitidos como E/S de rede
  • Oferece uso contínuo do software DriveTools™ SP por meio da funcionalidade de importação e exportação
  • Inclui diagnóstico de inversor incorporado, informações de falha, alarme e evento
  • Fornece um pacote para configurar todo o seu sistema Logix
  • Oferece perfis de inversor integrados que reduzem o tempo de desenvolvimento do sistema
Começar
Software de projeto e configuração
Software de projeto e configuração
Software
Software de projeto e configuração

Simplifique o desenvolvimento de máquinas autônomas e reduza o tempo de projeto para vários setores. Use o software Connected Components Workbench com o Microsoft Visual Studio para configurar seu PowerFlex 523.

Começar
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
laptop com Central de Download e Compatibilidade de Produtos na tela
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Começar
Software DriveTools SP
DriveTools
Software
Software DriveTools SP

O DriveTools™ SP é uma família de ferramentas de software que fornece uma interface simplificada para programação, manutenção e localização de falhas de PowerFlex® CA e CC selecionados. As ferramentas incluem DriveExecutive™ e DriveObserver™ software.

Ver tudo

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto de classificações globais de corrente de curto-circuito dos inversores de baixa tensão PowerFlex SCCR-PP001_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto da família de inversores de baixa tensão PowerFlex PFLEX-BR008_-EN-P
Certificações
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Atende ou excede os requisitos de eficiência energética da IEC 61800-9-2 IE2.
  • Marcado CE
  • C-Tick
  • cUL
  • certificação UL
  • RoHs
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 4
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.