Loading
Imagem hero do Armor PowerFlex 350 NPI
Novo produto

Inversores Armor PowerFlex 350
Allen-Bradley

Nossos inversores Armor PowerFlex 350 On-Machine fornecem uma solução integrada, próxima ao motor e pré-projetada, desenvolvida para ambientes desfavoráveis.
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(13)
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral

Procurando um inversor que atenda às suas aplicações mais exigentes? Nossos inversores Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ são uma nova geração de soluções de controle do motor On-Machine™ que podem ajudar você a fazer exatamente isso. Eles fornecem EtherNet/IP™ gigabit de duas portas integrado, uma variedade de opções de controle do motor, opções de montagem flexíveis e recursos de segurança de hardware e da rede. Ele é integrado ao software de projeto Logix e Studio 5000® para desempenho e facilidade excepcionais.

Esses inversores fornecem uma solução integrada, pré-projetada, próxima ao motor, projetada para ambientes desfavoráveis onde a redução do tempo de instalação e do custo de instalação é mais crítica. Os inversores Armor PowerFlex 350 combinam um projeto inovador que reduzirá o custo de instalação, o tempo de instalação e o tempo de parada não programada. Ele substitui vários componentes por uma solução integrada de controle do motor.

Frame A 1–3 hp, 0.75–2.2 kW

Frame B 5–10 hp, 3.7–7.5 kW

Logotipo Allen-Bradley

Descubra uma nova geração de inversores On-Machine

Levamos o controle do motor On-Machine para o próximo nível com as soluções de controle de motor Armor PowerFlex 350. Inteligentes, seguros, protegidos e simples – os inversores Armor PowerFlex 350 são uma solução expansível projetada para ajudar a atender às necessidades de sua aplicação.

Nossa solução On-Machine é uma abordagem de projeto de equipamentos descentralizada que ajuda a reduzir os desafios vistos em soluções baseadas em gabinete para OEMs e usuários finais.


Soluções de controle do motor On-Machine™ para suas aplicações mais exigentes
Caixas na correia transportadora, bens de consumo embalados, cpg, mes, sistema de execução de manufatura
Folheto
Soluções de controle do motor On-Machine™ para suas aplicações mais exigentes

Inversores Armor™ PowerFlex® – projetados para serem inteligentes, seguros, protegidos e simples

FAÇA O DOWNLOAD AGORA

Seja você um OEM ou um usuário final, seu tempo é valioso.

Se colocar as operações em funcionamento rapidamente é o que importa para você, um Armor PowerFlex 350 pode ajudar. Os Armor PowerFlex e nossa plataforma de controle Logix compartilham um ambiente de software fácil de usar. Ter a plataforma compartilhada pode tornar o projeto, a integração e a manutenção de um sistema unificado mais simples e rápidos.

Calcule seu retorno do investimento

Já quis calcular o retorno do seu investimento? Clique em nossa calculadora de retorno do investimento para descobrir!


Uma solução On-Machine™ pode ser ideal para você, seja você um OEM ou um usuário final. Com um Armor PowerFlex 350, você pode:

  • Reduzir seu tempo de engenharia e ajudar a agilizar a integração significativamente
  • Acelerar seu tempo de instalação por meio de orientações de montagem flexíveis e cabos de conexão rápida
  • Reduzir o custo total usando  uma abordagem mais simples e modular para o projeto de máquinas
  • Reduzir o risco de falha com nosso projeto ambientalmente robusto
Por que um OEM deve escolher nossa solução On-Machine™?
Armazém automatizado. Caixas com peças sobressalentes se movendo em uma correia transportadora
INFOGRÁFICO
Por que um OEM deve escolher nossa solução On-Machine™?

Escolha uma solução On-Machine™ do inversor Armor™ PowerFlex® 350 para ajudar a maximizar a utilização da máquina com dado em tempo real disponível para a empresa.

FAÇA O DOWNLOAD AGORA
Por que um usuário final deve escolher nossa solução On-Machine™?
Engenheiro asiático usando a fábrica inteligente 4.0 saída imediata internet das coisas tecnologia digital futurista, processo digital futuro indústria gestão produtiva tecnologia inteligente aplicativo sistema de controle fundo da fábrica
INFOGRÁFICO
Por que um usuário final deve escolher nossa solução On-Machine™?

As soluções Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ movem os controles e o hardware para fora do gabinete, o que economiza espaço no piso e minimiza o tempo para implantação.

FAÇA O DOWNLOAD AGORA

Durabilidade e segurança integradas ao projeto

Manter seu equipamento limpo é essencial em áreas sujas. Os drives Armor PowerFlex 350 são projetados para resistir à lavagem com água, sendo adequados para suas aplicações mais exigentes. Nossos recursos inteligentes, seguros, protegidos e simples não param por aí. A segurança em rede integrada nos drives Armor PowerFlex 350 ajuda a simplificar o projeto da sua máquina e minimizar redundâncias de componentes.

Demonstração interativa dos drives Armor™ PowerFlex® 350
Uma linha de transporte industrial. Garrafas vermelhas aparecem acima da linha. Um fluido corrosivo está pingando no produto Armor PowerFlex, mostrando durabilidade
Demonstração interativa dos drives Armor™ PowerFlex® 350

Saiba mais sobre como os inversores Armor™ PowerFlex® 350 ajudam a viabilizar um projeto sem gabinete.

Saiba mais

A decisão de controle do motor inteligente

gráfico de pizza de redução de custo de segurança sombreado em azul indica 8 h

Redução de custo de segurança

A segurança em rede permite a implementação de segurança de máquina com custo otimizado, usando uma experiência comum de software e hardware.

gráfico de pizza de comissionamento mais rápido sombreado em azul indica 5 h

Comissionamento mais rápido

A Premier Integration oferece uma experiência do usuário consistente — do projeto, configuração, operação à manutenção. Ela permite que os dados sejam acessados em toda a empresa.

gráfico de pizza de redução de custo de tempo de parada sombreado em azul indica 10 horas

Redução de custo de tempo de parada não programada

Obtenha dado em tempo real do dispositivo para manutenção preditiva e acessível a modelos analíticos de nível superior.

gráfico de pizza de redução de custo de segurança sombreado em azul indica 8 h

Velocidade, projeto, instalação e integração

Uma solução integrada que combina funções, como desconexão local e frenagem dinâmica, em um resultado coeso.

gráfico de pizza de redução de custo de segurança sombreado em azul indica 8 h

Tempo médio para reparo reduzido

Instalação no local e alterações de projeto mais rápidas ao eliminar painéis personalizados.

gráfico de pizza de redução de custo de segurança sombreado em azul indica 8 h

Reduza os erros

Os cabos de desconexão rápida para todas as conexões de campo minimizam a falha de teste devido a erros de fiação.

Recursos e benefícios

  • Suporta motores assíncronos trifásicos e motores de ímã permanente
  • Equipado com gabinete IP66, tipo 4/12 com projeto higiênico
  • Oferece uma ampla faixa de potência do motor e ampla faixa ambiental
  • Usa uma rede EtherNet/IP™ gigabit de porta dupla, tolerante a falhas e resiliente, usando o recurso DLR incorporado
  • Disponível em dois frames: 3 hp e 10 hp
  • Oferece instalação de montagem flexível
  • Fácil de instalar, configurar e comissionar com assistentes e fluxos de trabalho integrados
  • Utiliza status da rede e diagnóstico locais e de rede abrangentes com funções preditivas
  • Equipado com conexão de desconexão rápida

Armor PowerFlex 350 inversores de segurança

  • Oferecem suporte a funções de segurança avançadas, como STO, SS1, velocidade limitada segura, SLP, SDI e SBC
  • Oferecem segurança fisicamente conectada e integrada (CIP) em um único produto
  • São equipados com E/S de segurança do usuário
Webinar gravado: Entendendo as soluções On-Machine™

Neste webinar de volta ao básico, nossos palestrantes detalharão o projeto distribuído e os componentes de uma solução On-Machine™ e destacarão os produtos On-Machine™ que a Rockwell Automation tem a oferecer.

Saiba mais

Setores

Temos a experiência e as soluções para atender aos seus desafios exclusivos de automação industrial em qualquer lugar do mundo.

Soluções para OEMs de manuseio de materiais
Soluções para OEMs de manuseio de materiais
Soluções para OEMs de manuseio de materiais
Acelere a entrega de sistemas automatizados de manuseio de materiais mais inteligentes e ágeis e atenda às necessidades do cliente em um mercado dinâmico. 
Saiba mais
Soluções de automação para alimentos e bebidas
Soluções de automação para alimentos e bebidas
Soluções de automação para alimentos e bebidas
Aprimore sua fabricação de alimentos e bebidas com automação inteligente, dados em tempo real, máquinas conectadas e soluções de modernização da Rockwell Automation.
Saiba mais
Automação automotiva
Automação automotiva
Automação automotiva
As soluções de automação automotiva ajudam as fábricas a operar com mais eficiência em todos os processos. Saiba mais sobre as soluções da Rockwell Automation aqui.
Saiba mais
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
Soluções para OEMs e fabricantes de máquinas
A Rockwell Automation capacita os OEMs com soluções de máquinas inteligentes para otimizar a eficiência, a flexibilidade e a inovação orientada por dados.
Saiba mais

Amplie sua solução de controle On-Machine™

Servo drives distribuídos ArmorKinetix
Servo drives distribuídos ArmorKinetix
Servo drives distribuídos ArmorKinetix
Crie máquinas mais simplificadas, energeticamente eficientes e libere o poder do controle de movimento descentralizado com os servo-drives distribuídos ArmorKinetix.
Blocos de E/S ArmorBlock 5000
Blocos de E/S ArmorBlock 5000
Blocos de E/S ArmorBlock 5000
Nossos blocos de E/S ArmorBlock 5000 com tecnologia IO-Link fornecem uma solução expansível e integrada, projetada para uso On-Machine em ambientes desfavoráveis.
ControlLogix 5570 Controladores
ControlLogix 5570 Controladores
ControlLogix 5570 Controladores
Nossos controladores ControlLogix® 5570 estão disponíveis em modelos padrão, de segurança, de temperatura extrema e On-Machine™, adequados para aplicações de processo, movimento, discreto e de alta disponibilidade.

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Mídia On-Machine para Armor PowerFlex 350, ArmorStart e ArmorConnect – Guia de seleção de produtos 280PWR-SG001_-EN-P
Especificações dos inversores de frequência Armor PowerFlex 350 AC 35-TD001_-EN-P
Especificações de desempenho do inversor PowerFlex conforme o Regulamento de Ecodesign (UE) 2019/1781 PFLEX-TD003_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação de portas de reposição Armor PowerFlex 350 35-IN001_-EN-P
Instalação da tampa da seção de potência de reposição do Armor PowerFlex 350 35-IN002_-EN-P
Instalação das proteções lógicas e contra respingos Armor PowerFlex 350 35-IN003_-EN-P
Instalação dos pés de montagem de reposição do Armor PowerFlex 350 35-IN004_-EN-P
Instalação das placas de prensa-cabos de reposição Armor PowerFlex 350 35-IN005_-EN-P
Instalação de resistores de frenagem dinâmica Armor PowerFlex 350 para serviço leve 35-IN006_-EN-P
Instalação de resistores de frenagem dinâmica Armor PowerFlex 350 para serviço normal 35-IN007_-EN-P
Instalação do Kit de Substituição de Ventilador Armor PowerFlex 350 35-IN008_-EN-P
Instalação do Kit de Substituição do Núcleo de Ferrite Armor PowerFlex 350 35-IN009_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário dos inversores de frequência Armor PowerFlex 350 35-UM001_-EN-P
Program Guides Publicação
Técnica de aplicação do CIP Security com produtos da Rockwell Automation SECURE-AT001_-EN-P
Velocidade limitada segura e desbloqueio da porta de proteção com a técnica de aplicação da função de segurança Armor PowerFlex 350 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles Publicação
Infográfico OEM On-Machine™ 280-SP003_-EN-P
Infográfico do usuário final On-Machine™ 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous Publicação
Folheto de soluções Armor PowerFlex 350 de controle do motor 35-BR001_-EN-P
Informações do produto dos inversores de frequência Armor PowerFlex 350 35-PC001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE
  • cULus listado
  • EtherNet/IP
  • Segurança funcional
  • Instalação de motor em grupo
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • restrição de substâncias perigosas: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • Segurança IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • Marcado UKCA

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left Inversores Armor™ PowerFlex® 350
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.