Loading
Gabinete IP20 PowerFlex 535
Novo produto

Inversores de frequência PowerFlex 535

Projetados para oferecer mais, os inversores de frequência (VFDs) PowerFlex® 535 ajudam você a projetar mais rápido, comissionar com mais facilidade e operar de forma mais inteligente.

Disponível no primeiro trimestre do ano civil de 2027
  1. Visão geral
Open All Close All
Visão geral

Amplie o que é possível com o novo inversor de frequência compacto PowerFlex® 535. Com potências nominais mais altas de até 37 kW (50 HP) e novas opções de gabinete para jato de líquido e ambientes desfavoráveis, você obtém mais potência, mais flexibilidade de aplicação e mais maneiras de melhorar os projetos de máquinas.

Além disso, a configuração inteligente e o comissionamento simplificado com o aplicativo móvel DeviceTools™ ajudam a acelerar a implantação. Insights preditivos, diagnóstico mais rápido e configuração automática de dispositivos reduzem o tempo de parada não programada e mantêm as operações funcionando sem problemas.

Entre em contato comigo quando estiver disponível
Logotipo da Allen-Bradley

Destaques do produto
Classificações 0.37–37 kW (0.5–50 Hp), 100–600 V
Compatibilidade com motores Motores de indução, de ímã permanente* e de relutância síncrona*
Modos de controle V/Hz, vetorial sem sensor, Economizer SVC e controle vetorial de fluxo em malha fechada
Tipos de gabinete IP20 / UL Open; IP66 / NEMA Tipo 4X*
Protocolos de rede EtherNet/IP incorporado, PROFINET, Modbus TCP/IP e BACnet/IP*, com conectividade de porta dupla
Função de segurança Torque seguro com fiação, SIL 2 / PL d
Padrões de segurança CIP Security, segurança de produto IEC 62443-4-2 e o roteiro do produto inclui atualizações planejadas para dar suporte à prontidão de conformidade CRA.**
Fator de forma Mesma dimensão compacta do inversor de frequência PowerFlex 525 para facilitar a modernização
Ferramentas de configuração Comissionamento NFC com o aplicativo móvel DeviceTools™; USB-C MainsFree™; IHM integrada; software Studio 5000® e FactoryTalk® Design Workbench™
Diagnóstico e serviço Tendência preditiva de carga e térmica com alertas de manutenção; diagnóstico integrado no inversor de frequência e no Logix; falhas de IHM em texto simples e localização de falhas orientada por IA do DeviceTools; Configuração automática de dispositivo; alimentação auxiliar de 24 V para serviço sem trifásico

*A ser lançado em uma fase posterior

**Uma atualização futura do firmware planejada para julho de 2027 tem como objetivo oferecer suporte ao alinhamento com os requisitos do Cyber Resilience Act (CRA) como parte dos esforços contínuos de preparação para conformidade da Rockwell Automation. A conformidade está sujeita à implementação final, atividades de avaliação de conformidade e à configuração completa da máquina ou sistema

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left Inversor de frequência PowerFlex 535
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
  • Cookies de Redes Sociais
  • Cookies Funcionais
  • Cookies de Desempenho
  • Cookies de Marketing
  • Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0} Política de Privacidade
CloseClose