Loading

PowerFlex DC
Allen-Bradley

Nossa linha completa de produtos de conversores CC PowerFlex® inclui conversores CC digitais PowerFlex, reguladores autônomos PowerFlex CC (SAR) e controladores de campo PowerFlex CC.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
visão geral
  • frente da família PowerFlex conversor CC 20p
frente da família PowerFlex conversor CC 20p
Chevron LeftChevron Left
frente da família PowerFlex conversor CC 20p
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossa linha completa de produtos PowerFlex® conversor CC inclui conversores CC digitais PowerFlex, reguladores autônomos PowerFlex DC (SAR) e controladores de campo PowerFlex DC. Nossas soluções CC podem atender às necessidades de uma ampla gama de aplicações exigentes. Elas são projetadas para aplicações de motor CC e modernizações de até 6000 hp/4000 kW.


  • Oferece as seguintes potências nominais:
    • 200–240 V: 1.2–224 kW/1.5–300 Hp/7–1050 A
    • 380–480 V: 1.5–671 kW/2–900 Hp/4.1–1494 A
    • 500–600 V: 37–932 kW/50–1250 Hp/67.5–1688 A
    • 690 V: 298–1044 kW/400–1400 Hp/452–1582 A
    • Soluções projetadas disponíveis até 4000 kW/6000 Hp
  • Oferece configurações regenerativas e não regenerativas
  • Inclui gabinete tipo aberto, conversor de armadura
  • Inclui um conversor de campo regulado
  • Apresenta regulador avançado com funcionalidade DPI™ integrada, tacômetro CC e capacidade de encoder
  • Fornece supressão de ruído e tensão para ambientes sensíveis a ruído
  • Oferece opções flexíveis de feedback e comunicação
  • Oferece E/S extensiva para flexibilidade de instalação
  • Fornece configurações de tensão global otimizadas projetadas para padrões globais
  • Apresenta firmware que pode ser atualizado por Flash
  • Fornece configuração e programação por meio de teclado LCD integral ou software
  • Oferece Premier Integration com inversores PowerFlex® que utilizam a plataforma de controle Logix para simplificar a programação de parâmetros e tags e reduzir o tempo de desenvolvimento

Recursos do controlador de campo CC

  • Oferece um controlador de campo de reversão trifásico nas seguintes faixas:
    • Entrada CA 60–200 V: saída 17–570 A
    • Entrada CA 230–500 V: saída 17–570 A
  • Fornece controle de campo de motor ou gerador CC trifásico, de quatro quadrantes (reversão)
  • Apresenta gabinete tipo aberto
  • Oferece funcionalidade DPI™ integrada, opções de comunicação flexíveis
  • Oferece configuração e programação por meio de teclado LCD integral ou software
  • Oferece E/S extensiva para flexibilidade de instalação
  • Apresenta firmware que pode ser atualizado por Flash
  • Use para aplicações de controle de campo de motor CC autônomo ou em conjunto com um conversor CC digital PowerFlex ou um regulador autônomo PowerFlex CC (SAR)
  • Use no modo autônomo para:
    • Fornecer energia a um campo de motor CC com referência fixa usando E/S fixa
    • Controlar eletroímãs e outras cargas não motorizadas
  • Permite modernizar o controle do motor CC usando o motor existente e a ponte de alimentação externa
  • Fornece uma solução econômica para aplicações de modernização de CC que exigem reversão do motor
Soluções CC integradas PowerFlex
OrdersOrders
Soluções CC integradas PowerFlex

Escolha entre uma variedade de soluções padrão em pacote que são pré-projetadas para agilizar seu processo de aquisição. Essas soluções ajudarão a simplificar a entrega e a instalação e facilitarão pedidos repetidos e inventário.

Selecione opções de conversor, gabinete e energia.

Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Product Profiles Publicação
Perfil do produto do conversor CC PowerFlex 20P-PP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Certificações do conversor CC
    • Certificação CE
    • cULus listado
    • KCC
    • RCM
    • restrição de substâncias perigosas
  • Certificações do conversor de campo CC
    • Certificação CE
    • cULus listado
    • KCC
    • RCM
    • restrição de substâncias perigosas

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Inversores de frequência (VFDs)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex CC
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.