Loading

Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
Allen-Bradley

Explore uma ampla gama de controladores de motor de baixa e média tensão, partidas de motor, contatores, partidas suaves e centros de controle de motor que atendem aos padrões NEMA e IEC
Loading
  1. visão geral
  2. Produtos
Open All Close All
visão geral
Família de motores M100

Ambientes de fabricação, processamento e comerciais exigentes contam com os produtos de controle de motor da Allen-Bradley®. Nossas soluções de motor industrial são projetadas para inúmeros setores e aplicações de baixa e média tensão. Construídos para atender aos padrões globais NEMA e IEC, nossos controladores de motor podem ajudar você a aumentar a produtividade, a disponibilidade, a segurança e a eficiência energética.

Logotipo Allen-Bradley

Principais recursos

Partidas de motor eletrônicas

Nossa mais nova partida de motor, a partida de motor eletrônica Ml00, simplifica a fiação dos painéis e reduz as complexidades de componentes e engenharia com soluções avançadas de segurança funcional e recursos de partida de motor. Minimize o estresse mecânico e melhore a longevidade do motor.

Partidas suaves de estado sólido

A linha completa de partidas suaves inclui o  SMC™-3, SMC™ Flex e SMC™-50. Essas partidas suaves são projetadas para minimizar o estresse mecânico e melhorar a longevidade do motor. Elas estão disponíveis como uma partida combinada com uma chave seccionadora com fusível ou disjuntor.

Contatores elétricos

Encontre uma linha completa de contatores elétricos classificados NEMA e IEC de tamanhos NEMA 00–8 ou tamanhos IEC de 5–2650 A. Os contatores elétricos estão disponíveis como produtos autônomos ou podem ser combinados com disjuntores e relés de sobrecarga compatíveis para fornecer sistemas de partida de dois ou três componentes.

Centros de controle de motores inteligentes

Os centros de controle de motores líderes do setor CENTERLINE™ e FLEXLINE™ oferecem controle de processo e de potência integrados. Com dispositivo de controle de motor inteligente, software de controle de motor IntelliCENTER® e tecnologia de contenção de arco elétrico, nossos centros de controle de motores fornecem dados de dispositivos em tempo real, recursos de monitoração remota e um ambiente mais seguro para operar suas aplicações industriais.

Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
Blog
Blog
Software do centro de controle de motores facilita a configuração, monitoração e manutenção
Seu conjunto de dados IntelliCENTER® identifica os componentes críticos de controle do motor habilitados para Ethernet/IP em seu CCM, ajudando a manter os equipamentos funcionando de forma lucrativa
Leia agora

Soluções de controle de motor para automação industrial escalável e eficiente

Descubra uma linha completa de produtos de controle de motor — de partidas de motor e contatores a CCMs e partidas suaves — projetados para otimizar o desempenho, aumentar a segurança e oferecer suporte a padrões globais em aplicações industriais.

PRODUTO

Contatores

Os contatores Bulletin 500, 100-C, 100-E e 100-K proporcionam controle de motor compacto e com eficiência energética em uma ampla faixa de corrente. Os contatores de segurança (100S/104S) oferecem desempenho de contato espelho para circuitos de realimentação em aplicações de segurança funcional.

Contatores

PRODUTO

Chaves de controle e carga

As chaves de controle e carga proporcionam isolamento de motor mais seguro e eficiente, além de recursos de interrupção de carga em aplicações de baixa e média tensão.

Chaves de controle e carga

PRODUTO

Gabinetes

Oferecem invólucros duráveis e com eficiência de espaço para componentes de controle do motor industrial, proporcionando proteção contra riscos ambientais e interferência elétrica.

Gabinetes

PRODUTO

Centros de controle de motores de baixa tensão

Os centros de controle de motores de baixa tensão ajudam você a atender à demanda por sistemas integrados de processos, potência e controle inteligente de motores. Quando especificados com inversores de frequência inteligentes, PlantPAx® DCS, software de controle de motor IntelliCENTER® e tecnologia de contenção de arco elétrico ArcShield™, eles proporcionam melhor visibilidade e ambientes mais seguros para operar suas aplicações críticas.

Centros de controle de motores de baixa tensão

PRODUTO

Partidas suaves de baixa tensão

As partidas suaves de baixa tensão proporcionam partida e parada controladas do motor para uma ampla gama de aplicações industriais padrão. Elas ajudam a reduzir o desgaste nos equipamentos conectados, melhoram a eficiência operacional e oferecem opções de configuração flexíveis para arquiteturas modernas de automação e controle.

Partidas suaves de baixa tensão

PRODUTO

Partidas de baixa tensão

As partidas de motor de baixa tensão oferecem controle confiável do motor para aplicações industriais, com projetos compactos, proteção contra sobrecarga e recursos de partida suave para melhorar o desempenho dos equipamentos, reduzir o desgaste e apoiar operações com eficiência energética. Ideais para padrões NEMA e IEC, essas partidas de motor simplificam a instalação e melhoram a disponibilidade do sistema em uma variedade de requisitos de aplicação.

Partidas de baixa tensão

PRODUTO

Centros de controle de motores de média tensão

Os centros de controle de motores de média tensão fornecem uma infraestrutura para atender às suas necessidades de controle do motor e potência industrial. Nosso projeto escalável ajuda a aumentar a disponibilidade, a eficiência energética e a segurança com diagnóstico avançado, monitoração remota e controle do motor, além de equipamentos resistentes a arco elétrico. Atende aos padrões de segurança UL 347.

Centros de controle de motores de média tensão

PRODUTO

Partidas suaves de média tensão

As partidas suaves de média tensão gerenciam a aceleração e desaceleração suaves de motores grandes e de alta potência, ajudando a reduzir o estresse mecânico e a demanda elétrica durante a partida. Projetadas para aplicações de alta potência, elas oferecem desempenho mais confiável, estendem a longevidade dos equipamentos e melhoram a segurança em ambientes industriais exigentes.

Partidas suaves de média tensão


Soluções inteligentes de controle de motor para automação industrial

Explore um portfólio abrangente de hardware inteligente, software avançado e serviços especializados projetados para otimizar o desempenho do controle do motor, aprimorar o diagnóstico e agilizar a automação industrial em suas operações.

Quais tipos de produtos Allen-Bradley® de controle do motor estão disponíveis?

Os controladores de motor Allen-Bradley incluem partida de motor, contatores, partidas suaves, inversores de frequência, centros de controle de motor e chaves de controle/carga para aplicações de baixa e média tensão.

Como os soft starters Allen-Bradley melhoram o desempenho do motor?

As partidas suaves, como a SMC™-50, reduzem o estresse mecânico durante a partida e o encerramento do motor, ajudando a prolongar a vida útil dos equipamentos, reduzir o consumo de energia e melhorar a eficiência energética.

Qual é a diferença entre CCMs de baixa tensão e de média tensão?

Os CCMs de baixa tensão são usados para motores que operam abaixo de 600 V. Eles oferecem um projeto compacto, modular e diagnóstico inteligente de controle do motor. Os centros de controle de motores de média tensão lidam com motores acima de 1000 V e são projetados para aplicações de fabricação e processamento industrial pesado.

Os produtos de controle do motor Allen-Bradley podem ser integrados a sistemas de automação?

Sim, as soluções de controle do motor Allen-Bradley se integram facilmente à arquitetura integrada da Rockwell Automation, incluindo Ethernet, Studio 5000® e FactoryTalk® para projeto, controle e diagnóstico unificados.

Quais ferramentas de software estão disponíveis para configurar produtos de controle do motor?

Ferramentas como Studio 5000®, FactoryTalk® Design Studio™ e Connected Components Workbench™ simplificam a programação, a configuração e o diagnóstico para partidas de motor, inversores de frequência e centros de controle de motor, reduzindo o tempo de configuração e melhorando o desempenho do sistema.

Simplify Your Processes with the Right Resources and Support

Technical Documentation Center
Technical specifications, manuals and installation instructions.

Remote Technical Support
Real-time online and phone support from product specialists.

PartnerNetwork
A team of engineering specialists and suppliers that are leaders in the industry.

Literature Library
Publications that support Rockwell Automation, FactoryTalk and Allen‑Bradley products, services and solutions.

Knowledgebase
A database of questions and answers on a variety of products and technologies.

Connect with a Rockwell Automation Expert Today

We help you launch faster, reduce risk, and maximize results. Let’s build smarter, together.

Contact Us

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Switch Stratix 5200
Switch Stratix 5200 preto voltado para a frente
PRODUTO
Switch Stratix 5200

Explore os recursos do switch Ethernet industrial gerenciável Stratix® 5200 da Allen-Bradley®. Esses switches apresentam integração otimizada com o software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, que simplifica a configuração e a monitoração.

Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(2)
Controle do motor Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Partida Eletrônica de Motor M100
A partida de motor M100 oferece recursos para a monitoração do desempenho do motor, como níveis de corrente e tensão, permitindo que os usuários mantenham condições ideais e aumentem a eficiência em seus sistemas.
Centro de controle de motores FLEXLINE
Centro de controle de motores FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Centros de controle de motores (CCMs) FLEXLINE de baixa tensão IEC. Construído para necessidades de controle do motor industrial, distribuição de alimentação e quadro de comando elétrico. Atende à IEC 61439-1 e 2
Contatores padrão IEC
Contatores padrão IEC
Nossa linha de contatores Bulletin 100-C oferece um design de alto desempenho e economia de espaço em contatores de 9–97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.
Família de produtos Bulletin 100-E
Contatores IEC grandes
Nossos contatores de próxima geração cód. cat. 100-E estão disponíveis em tamanhos de 9–2650 A, ajudando a reduzir a largura e o peso, economizando espaço no painel.
Painel do sistema CrossBoard de plástico cinza coberto por componentes de proteção do motor. No terço médio do painel, é possível ver espaço entre os componentes montados, com os orifícios escuros destinados ao encaixe dos componentes.
Bulletin 141 MCS Sistema de montagem
Nossos sistemas de montagem Bulletin 141 Modular Control System (MCS) fornecem várias soluções de montagem diferentes para alimentadores de carga IEC.
contatores de combinação NEMA
Contatores de combinação NEMA
Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também possuem uma variedade de gabinetes para atender a diversas necessidades de aplicação.
Contatores miniatura Bulletin 100-k
Contatores miniatura Bulletin 100-K
Nossos contatores miniatura IEC Bulletin 100-K são projetados para aplicações comerciais e industriais leves onde o espaço no painel é escasso. Esses dispositivos miniatura, com 45 mm de largura, são mais rasos e têm menos requisitos de profundidade de painel do que os contatores IEC padrão.
Contatores de segurança IEC
Contatores de segurança IEC
Nossos contatores de segurança IEC Bulletin 100S/104S fornecem desempenho de contato espelho ou ligado mecanicamente de até 750 A, o que é necessário em circuitos de realimentação para aplicações de segurança modernas.
contatores de comutação de capacitores Bulletin 100Q-C
Contatores de comutação de capacitores Bulletin 100Q-C
Nossos contatores de comutação de capacitores Bulletin 100Q são projetados para comutar bancos de capacitores. Os elementos de resistor montados na frente limitam correntes de energização severamente altas. Isso reduz o estresse nos contatores e nos capacitores. Nossos contatores são compactos e econômicos e não utilizam reatores de núcleo de ar.
contatores CA Bulletin 300
Contatores CA Bulletin 300
Nossos contatores e partidas de motor NEMA Bulletin 300 oferecem uma alternativa de custo otimizado e que economiza espaço para aplicações que exigem controle do motor com classificação NEMA.
boletim 400 contactores para fins específicos
Contatores de propósito definido Bulletin 400
Os contatores para fins específicos Bulletin 400 são compactos, permitindo economia de espaço e, ao mesmo tempo, fornecendo um produto de alto desempenho.
fiação de passagem Bulletin 500f para cargas de motor
Fiação de passagem para cargas de motor Bulletin 500F
Nossos contatores CA Bulletin 500F (tipo aberto) estão disponíveis em construção de fiação de passagem de tamanho de NEMA 0–5. Os terminais de linha estão na parte superior do dispositivo e os terminais de carga na parte inferior.
fiação superior Bulletin 500 para cargas de motor
fiação superior Bulletin 500 para cargas de motor
Nossos contatores CA Bulletin 500 estão disponíveis em construção de fiação superior do tamanho de NEMA 00–9. Todas as conexões de alimentação estão na parte superior dos contatores e podem comutar cargas de motor CA onde a proteção contra sobrecarga não é necessária ou é fornecida separadamente.
contatores de vácuo
Contatores a vácuo
Nossos contatores a vácuo de média tensão NEMA Bulletin 1102C/1104C e Bulletin 1502 fornecem confiabilidade do sistema de controle do motor em ambientes desfavoráveis e sujos.
Contatores de estado sólido 156c
Contatores de estado sólido 156C
Nossos contatores de estado sólido Bulletin 156-C complementam nossa linha de relés de estado sólido Bulletin 700 para fornecer a você uma linha completa de soluções de estado sólido.
1503 isolation switch
1503 isolation switch
Nossa chave de isolamento Bulletin 1503 é uma chave do tipo sem interrupção de carga que funciona com o contator a vácuo 1502 e a manopla da chave de isolamento 1503HM para isolar a célula de potência quando a manopla da chave de isolamento é movida para a posição OFF.
chaves de interrupção de carga 1592
chaves de interrupção de carga 1592
Nossas chaves de interrupção de carga de média tensão Bulletin 1592 estão disponíveis com opções com e sem fusível e opções de controle de média tensão especializadas para alimentador e barramento principal.
Gabinetes para fins gerais 598
598 gabinetes para fins gerais
Nossa linha 598 de invólucros inclui invólucros para fins gerais, caixa de junção e invólucros de substituição projetados para aplicações internas e externas.
Gabinetes para 598 botões pulsadores
Gabinetes de botão pulsador 598
Oferecemos gabinetes de botão pulsador em configurações de 1–4 furos projetadas para aplicações internas e externas.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
CENTROLINE 2100 Low Voltage Motor Control Center
Especifique um centro de controle inteligente de motores. O hardware e o software do CCM oferecem diagnóstico remoto, segurança aprimorada e instalação mais rápida. Atende aos padrões UL 845 e NEMA
 Industrial engineer working on computer in factory
Software do centro de controle de motores IntelliCENTER
O software de centro de controle de motores industriais permite que você veja dentro de seus compartimentos CCM com diagnóstico em tempo real. Aumente a disponibilidade, a produtividade e a segurança.
centro de controle do motor de média tensão Centerline 1500
centros de controle de motores CENTERLINE 1500 de média tensão
Nosso CCM aprimora a eficiência da automação industrial para ambientes de fabricação e processamento industrial pesado e atende aos padrões de segurança UL 347.
smc-50 de estado sólido
SMC-50 estado sólido
Nossas SMC™-50 soft starters estão disponíveis com uma faixa de corrente de 108–480 A. Nossas SMC-50 soft starters totalmente de estado sólido estão disponíveis de 90–520 A.
controladores inteligentes de motor SMC Flex
controladores inteligentes de motor SMC Flex
Nossas partidas suaves SMC™ Flex estão disponíveis com uma faixa de corrente de 5–1250 A.
controlador inteligente de motores smc-3
controlador inteligente de motores SMC-3
Nossas partidas suaves SMC™-3 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 3–480 A e apresentam controle trifásico real e compacto em um pacote de custo otimizado. Elas incluem proteção contra sobrecarga, bypass integral e diagnóstico do motor e do sistema.
controlador de torque de partida stc
controlador de torque de partida STC
Nossos controladores de torque de partida STC™ Bulletin 154 fornecem uma solução de partida suave e de custo otimizado para motores de indução de gaiola monofásicos e trifásicos de baixa HP.
Partidas suaves de média tensão CENTERLINE 1500
As partidas suaves em média tensão CENTERLINE 1500 apresentam um controlador inteligente de motores MV SMC™-50 e uma variedade de modos de partida e parada para aplicações industriais.
Componentes OEM de partida suave em média tensão 1503
Componentes OEM de partida suave de média tensão 1503
Nossas partidas suaves em média tensão 1503 com controladores SMC-50 fornecem partida controlada por microprocessador para uma gama de motores de indução CA trifásicos.
partidas combinadas IEC de BT
partidas combinadas IEC de <i>lv</i>
Nossas partidas combinadas IEC incluem modos de operação direto na linha, reversível e de duas velocidades.
partidas combinadas NEMA de BT
partidas combinadas NEMA lv
Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação de linha, reversão e duas velocidades. Essas partidas são operadas por flange, incluem dispositivos de comando e indicação de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 hp (810 A).
controladores de motor distribuídos ArmorStart
controladores de motor distribuídos ArmorStart
Nossos controladores distribuídos de motor ArmorStart® usam desconexões rápidas para E/S, comunicação, motor, trifásico e alimentação de controle, oferecendo várias opções de comunicação.
partidas enclausuradas
partidas enclausuradas
Nossas partidas fechadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto na linha, reversão e duas velocidades. Elas incluem dispositivos de comando e indicação de 22.5 mm e estão disponíveis até 85 A.
partidas suaves, enclausuradas
partidas suaves, enclausuradas
Nossas partidas suaves SMC-3, SMC Flex e SMC-50 fechadas estão disponíveis como partidas sem combinação, com chave seccionadora com fusível combinada ou com disjuntor combinado.
partidas manuais de motor NEMA
partidas de motor manuais NEMA
Nossas chaves de partida de motor manuais NEMA são projetadas para uso em instalação de partida de motor.
painéis de controle de bomba NEMA
painéis de controle de bomba NEMA
Nossos painéis de controle de bomba NEMA têm uma manopla de flange que opera um protetor de circuito de motor ou um seccionador com lâminas visíveis.
partidas NEMA abertas/fechadas de tensão total
partidas NEMA abertas/fechadas de tensão total
Nossas partidas de tensão total NEMA abertas e fechadas incluem modos de operação de linha, reversão e duas velocidades e estão disponíveis até 2250 A.
partidas tipo aberto
partidas tipo aberto
Nossas partidas abertas IEC incluem modos de operação direto na linha, reversão e velocidade variável e estão disponíveis até 97 A.
partida a vácuo Bulletin 1109
partida a vácuo Bulletin 1109
Nossas partidas a vácuo abertas Bulletin 1109 incluem modos de operação em linha e reversão e estão disponíveis até 600 A.
Um grande gabinete de metal cinza está voltado diretamente para os espectadores. Dividido em quatro seções verticais, este contêiner industrial apresenta 18 portas de tamanhos diferentes com alças, luzes LED, chaves, teclados, aberturas e/ou botões multicoloridos.
Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2500 IEC
A partir de 31 de julho de 2025, nossos centros de controle de motores CENTERLINE 2500 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Partidas suaves OneGear IEC
Partidas suaves OneGear IEC
As partidas suaves OneGear estão sendo descontinuadas e não estarão mais disponíveis para venda a partir de 28 de fevereiro de 2025
Preferido
Produto
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.