Nossos contatores de comutação de capacitores Bulletin 100Q são projetados para comutar bancos de capacitores. Os elementos de resistor montados na parte frontal limitam correntes de energização severamente altas. Isso reduz o estresse nos contatores e nos capacitores. Nossos contatores são compactos e econômicos e não utilizam reatores de núcleo de ar.
- Produtos
- visão geral
- Documentação
- Certificações
Produtos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
visão geral
Visão geral
- Tamanhos compactos
- Dispositivo único inclui 2 contatos auxiliares e contatos de fechamento antecipado com resistores
- Limita altas correntes de energização
- Controle de bobina CA e CC
- Terminais de bobina reversíveis
- Montagem em painel ou em trilho DIN de 35 mm
- Materiais ecologicamente corretos
Você também pode se interessar por
Documentação
| Product Profiles | Publicação |
|---|---|
| Perfil do produto IEC Contactors | 100C-PP002_-EN-P |
Certificações
Certificações
- Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
- cULus Listado (Arquivo Nº E41850, Guia NLDX, NLDX7)
Conformidade com normas
- IEC 60947-4
- CSA C22.2, Nº 14
- UL 508
- Atende às restrições de materiais da Diretiva Europeia 2002/95/IEC-EU-RoHS
As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso site de Certificação de produto para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.