Loading
Partida Eletrônica de Motor M100
Novo produto

Partida de Motor M100
Allen-Bradley

A Partida Eletrônica de Motor M100 permite simplificar a fiação dos painéis e reduzir as complexidades de componente e engenharia com soluções avançadas de segurança funcional e capacidades de partida de motor mais refinadas.
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(12)
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
Pronto para elevar seu sistema de controle do motor com capacidades de ponta? A Partida Eletrônica de Motor M100 permite simplificar a fiação do painel e reduzir as complexidades de componente e engenharia com soluções avançadas de segurança funcional e capacidades de partida de motor mais refinadas.

Logotipo Allen-Bradley

Tecnologia avançada para aplicações críticas

O tempo confiável em aplicações de controle de motores é essencial para o sucesso do seu sistema. A tecnologia de comutação Point-on-Wave permite o controle preciso das cargas elétricas ao acionar a ação de comutação no ponto mais ideal da forma de onda de tensão. Isso resulta em menor estresse elétrico nos componentes, correntes de energização minimizadas e menor interferência eletromagnética. Projetado com essa tecnologia, o M100 permite que você aumente a longevidade e a confiabilidade de seus dispositivos elétricos, melhore a eficiência energética e construa sistemas mais seguros.

Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
Comunicado à imprensa
Comunicado à imprensa
Rockwell Automation Revolutionizes Motor Controls with Smarter and Safer M100 Electronic Motor Starter 
The M100 Electronic Motor Starter reduces engineering complexity with advanced functional safety and more refined motor starting capabilities.
Leia agora

eBook de Partida Eletrônica de Motor M100
Imagem da capa do eBook de Partida Eletrônica de Motor M100
eBOOK
eBook de Partida Eletrônica de Motor M100

Saiba como a Partida Eletrônica de Motor M100, um dispositivo compacto e eficiente projetado para fornecer proteção e controle mais confiáveis para motores elétricos, incorpora recursos eletrônicos avançados para maior desempenho e segurança.

FAÇA O DOWNLOAD AGORA

Proteja suas soluções de controle do motor

O M100 está equipado com recursos avançados, como proteção contra sobrecarga, detecção de perda de fase, monitoramento de desequilíbrio de fase e detecção de solda, que atuam em conjunto para ajudar a proteger motores contra danos durante a operação. Além disso, sua precisão aprimorada no controle da velocidade e do torque do motor, e o compromisso com os padrões de segurança funcional, podem ajudá-lo a reinventar sua aplicação. Com o M100, você pode experimentar melhor qualidade do produto, consistência e confiabilidade operacional, atendendo aos rigorosos padrões de segurança com confiança.

Projetos de máquinas simplificados, potencial extremo

Flexibilidade e otimização de espaço

Com suporte para zero stacking sem redução até 23 A, a partida M100 permite flexibilidade na instalação sem comprometer o desempenho. Isso permite otimizar o espaço dentro dos painéis de controle.

Medidas de segurança incorporadas

Recursos incorporados, como proteção contra sobrecarga, detecção de perda de fase e monitoramento de desequilíbrio de fase, contribuem para uma rede de segurança abrangente para o seu sistema de controle do motor.

Fiação reduzida

O design simplificado da Partida Eletrônica de Motor M100 permite a redução dos custos de fiação e construção do painel. Isso não apenas economiza nos custos de material, mas também aprimora sua eficiência operacional geral.

Soluções avançadas de segurança funcional

O M100 adere aos padrões de segurança funcional até 61508 SIL 3 nível de desempenho e, fornecendo um framework de segurança robusto. Isso ajuda a garantir a confiabilidade da partida de motor em aplicações críticas, melhorando a segurança geral do seu sistema.

Métricas de eficiência comprovadas

Com ganhos de eficiência quantificáveis, incluindo até 75 % de redução no número de componentes necessários, até 56 % de redução no custo de fiação e até 78 % de redução no espaço necessário no painel, o M100 capacita você a levar sua aplicação para o próximo nível.

Versatilidade em cenários operacionais

A capacidade do M100 de suportar operações diretas na linha (DOL) e de reversão no mesmo tamanho o torna uma solução versátil adequada para diversos cenários operacionais.

Simples. Expansível. Certificado.

O controle e a proteção eficientes de ramificação do motor são vitais para qualquer operação industrial. Ao garantir que os motores operem no desempenho máximo para segurança e eficiência, você pode ajudar a evitar paradas não programadas, reduzir os custos de energia e aumentar a produtividade geral.

Descubra como a partida M100 se integra ao portfólio Branch Motor Control & Protection.

Controle e proteção do motor da ramificação
Controle e proteção do motor da ramificação
Produtos
Produtos
Controle e proteção do motor da ramificação
Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
Saiba mais

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações das Partidas Eletrônicas de Motor M100 M100-TD001_-EN-P
User Manuals Publicação
Manual do usuário da Partida Eletrônica de Motor M100 M100-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicação
Perfil de vendas do eBook da Partida Eletrônica de Motor M100 M109-SP001_-EN-P
Certificações
Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretivas aplicáveis
  • cULus listado 
  • UKCA
  • RCM
  • Marrocos
Conformidade com normas
  • UL 60947-4-1
  • CSA C22.2 No. 60947-4-1
  • EN/IEC 60947-4-1
  • NM EN/IEC 60947-5-1
  • IEC 61508 (SIL 3)
  • EN/ISO 62061
  • EN/ISO 13849-1 (nível de desempenho e, Categoria 3)
  • IEC 60364-4-41
  • Coordenação IEC 60947 Tipo "2"

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores de motor, contatores, partidas suaves, CCMs
  5. Chevron LeftChevron Left Partida Eletrônica de Motor M100
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.