Loading
Controle e proteção do motor da ramificação
Novo produto

Controle e proteção de motor de ramificação
Allen-Bradley

Nosso portfólio de controle e proteção de motor de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina escalável.
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral

Você está tendo dificuldades para atualizar sistemas completos de controle do motor de ramificação para atender às demandas da aplicação, ao mesmo tempo em que protege seu sistema contra sobrecarga? Nosso portfólio de controle do motor e proteção de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina expansível.

Logotipo Allen-Bradley

Atenda a diversos padrões globais de controle do motor

Selecionar e aplicar a combinação correta de produtos para atender a diversos padrões globais de controle do motor pode ser um desafio e consumir tempo. Ao testar e certificar todas as combinações válidas de componentes de acordo com as normas UL e IEC, nosso portfólio de controle do motor e proteção de ramificação facilita o processo de construção de máquinas.

Complete sua arquitetura

Construa seu sistema ideal usando componentes inteligentes para criar projetos de máquina modulares e expansíveis.

Sistema de controle modular: controle industrial inteligente
Funcionário usando roupas de segurança inspecionando um motor e fazendo anotações em um papel que está em uma área de transferência
Folheto
Sistema de controle modular: controle industrial inteligente

Com muitos componentes inteligentes, opções e conectores, oferecemos uma solução industrial personalizada para atender às suas necessidades hoje e no futuro.

Leia agora

Determine suas classificações de corrente de curto-circuito com facilidade

Nossa ferramenta global de classificações de corrente de curto-circuito (SCCR) permite que os usuários selecionem as combinações específicas de componentes Allen-Bradley que estão aplicando e obtenham uma carta de resumo de teste documentando a conformidade de seus produtos específicos com as normas IEC e UL. Este documento fornece classificações SCCR de alta falha coordenadas para todos os dispositivos de alimentação usados no circuito, o que economiza tempo e esforço dos clientes para encontrar e determinar essas classificações.

Classificações globais de corrente de curto-circuito
Placa de circuito que está colorida em azul
Ferramenta
Classificações globais de corrente de curto-circuito

A ferramenta Global Short-circuit Current Ratings Selection Tool fornece soluções coordenadas de circuito de desconexão de alta corrente de falha para partidas de motor, partidas suaves e drives de componente. Ela economiza tempo e esforço para encontrar e determinar as classificações.

Obtenha a ferramenta

Distribuição de dados

Projetado como um sistema

O sistema é projetado e testado para funcionar em conjunto com os componentes relevantes para suas aplicações exclusivas.

Lista de verificação de documentos

Padrões e certificações

Testado e certificado conforme padrões globais para atender aos requisitos de sua aplicação.

Grupo de pessoas

Vendas e suporte em todo o mundo

Vendidos e atendidos em mais de 100 países ao redor do mundo.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Série de podcasts ROK Talk on Industrial Components
Logotipo do ROK Talk on Industrial Components da Rockwell Automation
Série de podcasts ROK Talk on Industrial Components

Esta série de podcasts discutirá o papel que os componentes industriais desempenham no espaço do fabricante de máquina e da aplicação industrial para tornar a fabricação segura, protegida e mais produtiva. Esta série terá uma visão externa de como estamos expandindo as possibilidades humanas, um componente de cada vez.

Ouça agora
Introdução ao projeto de circuito do motor
Operador industrial inspecionando componentes metálicos preto.
Guia de aplicação
Introdução ao projeto de circuito do motor

Este guia fornece uma visão geral do projeto de circuito de motor americano com base em métodos descritos no NEC. Ele fornece informações para projetar equipamentos que estejam em conformidade com essas normas e ajuda a garantir que os equipamentos sejam projetados, instalados adequadamente e utilizados de maneira segura.

FAÇA O DOWNLOAD AGORA
Loading
Loading

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de controle industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Controle e proteção do motor da ramificação
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.