Loading

Produtos de controle industrial
Allen-Bradley

Desempenho comprovado e previsível
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview

Os produtos de controle industrial Allen-Bradley® proporcionam desempenho comprovado e previsível durante toda a vida útil do produto. Oferecemos soluções confiáveis para maximizar a eficiência e o desempenho da máquina ou fábrica.

Allen-Bradley logo
Main Image
Complete sua arquitetura

A integridade do sistema de controle depende dos produtos componentes que o suportam e habilitam. Nós oferecemos produtos que atendem aos mais recentes padrões globais e fornecem soluções abrangentes para que você Complete sua Arquitetura em todas as aplicações de circuito de controle.

Saiba mais
Main Image
Soluções de alimentação linha à carga

Da entrada de energia até os dispositivos de campo, nossas Soluções de alimentação linha à carga são soluções de componentes para métodos de controle do motor, proteção do circuito de ramificação e otimização do painel. Deixe nossa experiência auxiliar você a projetar soluções inovadoras para o mercado global.

Saiba mais
Main Image
Soluções de controle industrial personalizadas

Nosso portfólio de produtos de controle industrial vai de hardware já pronto até painéis personalizáveis adequados a uma ampla gama de indústrias. Cada uma dessas soluções reduz o tempo de lançamento no mercado e o custo total de projeto, desenvolvimento e entrega da sua máquina.

Saiba mais
Dispositivos inteligentes
linha de produção automatizada
Dispositivos inteligentes

Os componentes inteligentes permitem combinar dados diversos em fluxos de informações úteis e monitorar e otimizar os recursos de qualquer lugar, em tempo real. Nossos produtos de controle inteligente de motor têm conexões diretas com a EtherNet/IP.

Exibir todos
Main Image
Áreas classificadas

Oferecemos uma ampla gama de produtos classificados e certificados para que os clientes vençam os desafios dos ambientes de áreas classificadas.

Sensores intrinsecamente seguros Partidas combinadas NEMA Sensores para área classificada
Classificações globais de corrente de curto-circuito
Main Image
Classificações globais de corrente de curto-circuito

A ferramenta de seleção Classificações globais de corrente de curto-circuito fornece soluções coordenadas de circuito de ramificação de alta falha para partidas de motor, partidas suaves e inversores de componentes. Ela economiza o seu tempo e esforço para encontrar e determinar as classificações.

Início

Catálogo de componentes essenciais
Main Image
Seleção
Catálogo de componentes essenciais

Obtenha os componentes certos, pelo preço justo, exatamente quando precisar deles.

Faça o download agora
ROK Talk na série de podcasts de componentes industriais
Main Image
ROK Talk na série de podcasts de componentes industriais

Nosso ROK Talk sobre a série de podcasts de componentes industriais oferece a você as atualizações mais recentes dos negócios de componentes industriais da Rockwell Automation. O ROK Talk abordará o impacto dos componentes industriais principais no fabricante de máquina e espaço de aplicação industrial para tornar a manufatura segura e mais produtiva. Esta série abordará uma visão geral de como nós estamos expandindo as possibilidades humanas com um componente de cada vez.

Ouvir agora
Seleção e configuração
Rockwell Automation em 16 de agosto de 2017 em Cleveland, OH.
Suporte
Seleção e configuração

Acelere o processo de seleção e configuração aproveitando a série de ferramentas poderosas da Rockwell Automation®.

Comece agora mesmo
Especificações de aquisição
mão com caneta escrevendo especificações de aquisição no fichário
Dados técnicos
Especificações de aquisição

Saiba mais sobre as opções de comunicação de produto, as classificações e certificações dos produtos de controle industrial.

Saiba mais
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência na indústria para auxiliar no design, implementação e suporte do seu investimento em automação.

Fale conosco
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de controle industrial
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.