Loading

871C de segurança intrínseca
Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares de segurança intrínseca Bulletin 871C são sensores do tipo NAMUR — a entrada e a saída do sensor estão em conformidade com as especificações NAMUR (DIN 19 234).
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Documentação
  4. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(11)
(16)
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
  • Sensores de segurança intrínseca 871c
Sensores de segurança intrínseca 871c
Chevron LeftChevron Left
Sensores de segurança intrínseca 871c
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nossos sensores tubulares de segurança intrínseca Bulletin 871C são sensores do tipo NAMUR — a entrada e a saída do sensor estão em conformidade com as especificações NAMUR (DIN 19 234). Nossos sensores do tipo NAMUR são de segurança intrínseca quando usados com um isolador aprovado do tipo NAMUR de segurança intrínseca.


  • Operação NAMUR de 2 fios
  • Tamanhos de 8 mm, 12 mm, 18 mm e 30 mm
  • Comprimento curto do cilindro
  • Modelos blindados e não blindados
  • As aplicações incluem:
    • Aplicações de empacotamento de serviço leve
    • Equipamentos de solda automotiva
    • Fábricas de processamento de alimentos

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Miscellaneous Publicação
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Marcado UKCA para todos os regulamentos aplicáveis

Modelos NAMUR:

  • Marcado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Aprovado pela CENELEC (KEMA)
  • CSA
  • FM

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e chaves
  5. Chevron LeftChevron Left 871C de segurança intrínseca
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.