Loading

Linha para soluções de alimentação de carga
Allen-Bradley

Nossa ampla gama de soluções de energia foi projetada para atender às diversas necessidades de vários setores, oferecendo integração total, desempenho ideal e segurança aprimorada em todas as suas operações.
Loading
  1. visão geral
Open All Close All
visão geral

Nossa ampla gama de soluções de energia foi projetada para atender às diversas necessidades de vários setores, oferecendo integração total, desempenho ideal e segurança aprimorada em todas as suas operações.

Logotipo Allen-Bradley

Sistemas de controle do motor precisos e eficientes Oferecemos um amplo vetor de métodos de controle do motor para atender aos requisitos exclusivos de suas aplicações. Desde o controle tradicional baseado em contator até inversores de frequência (inversores de frequência) avançados e partidas suaves, nossas soluções fornecem controle de velocidade preciso, consumo de energia reduzido e proteção do motor aprimorada. Se você está acionando bombas, ventiladores, transportadores ou outras máquinas, nossos métodos de controle do motor oferecem o desempenho e a confiabilidade que você exige.

Integrated Architecture
colagem de cidades
Folheto
Integrated Architecture

A Connected Enterprise permite que as operações industriais e de manufatura descubram novas maneiras de agregar valor aos clientes por meio da Transformação Digital, para acompanhar a concorrência e atender às demandas crescentes.

Leia agora

Proteção contra sobrecarga em aplicações multimotor com inversor de frequência
dois engenheiros olhando para um tablet
Folheto
Proteção contra sobrecarga em aplicações multimotor com inversor de frequência

Muitas aplicações podem usar vários motores da mesma capacidade operando em paralelo na mesma velocidade. Nessas aplicações, você pode usar um inversor de frequência (VFD) para controlar vários motores.

Leia agora

Versatilidade e expansibilidade com várias técnicas de aplicação de motor

Com nossas várias técnicas de aplicação de motor, você pode controlar e coordenar vários motores de forma eficiente em seu sistema. Nossas soluções permitem integração total, compartilhamento de carga e gestão de falhas em vários inversores de frequência, maximizando a eficiência e a produtividade, ao mesmo tempo em que minimizam o tempo de parada. Se você estiver gerenciando linhas de produção complexas ou instalações com vários motores, aproveite nossas técnicas para ajudar a oferecer operação suave e desempenho ideal.


Soluções de controle do motor e proteção de ramificação A segurança é fundamental em ambientes industriais, especialmente quando se trata de controle do motor e proteção. Nossas soluções de controle do motor e proteção de ramificação fornecem salvaguardas abrangentes contra sobrecargas, curtos-circuitos e outras falhas elétricas. Com recursos avançados, como ajustes de disparo ajustáveis, monitoração do motor e recursos de diagnóstico, nossas soluções ajudam você a manter a segurança de seus equipamentos, pessoal e ativos, enquanto otimizam a produtividade e a disponibilidade.

VÍDEO
Novas soluções de controle do motor e proteção de motor para ramificação da Rockwell

Neste vídeo, os engenheiros da Design World detalham um kit de demonstração da Rockwell Automation que apresenta a linha atualizada de soluções Allen‑Bradley de controle do motor e proteção de ramificação.

Controle do motor e proteção de ramificação
Sistema modular de controle industrial
Folheto
Controle do motor e proteção de ramificação

Nosso portfólio de controle do motor e proteção de ramificação é projetado e testado especificamente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução personalizada para ajudar você a criar um projeto de máquina com expansibilidade.

Leia agora

Partidas enclausuradas com fiação de encaixe
linha de empacotamento indústria de alimentos e bebidas
Folheto
Partidas enclausuradas com fiação de encaixe

As partidas incorporadas Allen-Bradley agora apresentam terminações de encaixe patenteadas para fiação rápida e segura de componentes. Além de reduzir significativamente o tempo de fiação, essas conexões ajudam a eliminar erros de fiação, permitindo fácil montagem no local e substituição de componente.

Leia agora

Integração simplificada e otimização de painel

O projeto eficiente de painel é essencial para maximizar a utilização do espaço, minimizar o tempo de instalação e simplificar a manutenção. Nossas soluções de otimização de painel oferecem projetos modulares, dimensões compactas e componentes fáceis de instalar, permitindo uma integração simplificada e reduzindo a complexidade da fiação. Se você está construindo novos painéis de controle ou modernizando sistemas existentes, podemos ajudar a otimizar o espaço, melhorar a acessibilidade e aprimorar o desempenho geral do sistema.


Capacitando seu sucessoAlém de nossa linha abrangente de produtos, aproveite os recursos disponíveis para ajudar você a maximizar o valor de seu investimento.
 

Procurement Specifications
Procurement Specifications
Suporte
Suporte
Procurement Specifications
Procurement specifications include communication options, ratings, and certifications, which help customers determine if a product meets their requirements.
Saiba mais
Seleção de produto e configuração
Seleção de produto e configuração
Suporte
Suporte
Seleção de produto e configuração
Oferecemos muitas ferramentas de seleção de produto e configuração que podem ajudar você a escolher e configurar os produtos industriais certos.
Saiba mais
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
Podcast
Podcast
ROK Talk on Sensing, Safety & Industrial Components
ROK Talk explores the impact of safety and industrial components on machine building and in various applications to enhance manufacturing safety, security, and productivity.
Ouça agora

Aprenda com os especialistasAssista aos nossos webinars gratuitos para saber mais sobre nossas soluções de controle industrial.
 

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência para ajudar a projetar, implementar e dar suporte ao seu investimento em automação.

Encontre um escritório de vendas
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
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de controle industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Linha para soluções de alimentação de potência
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.