Em sua essência, nossas soluções de Integrated Architecture oferecem uma plataforma unificada que integra perfeitamente tecnologias de controle, visualização, controle de movimento e informação para criar um ambiente de automação coeso.
Nossa ampla gama de portfólios de componentes capacita os usuários com insights de dado em tempo real, permitindo a tomada de decisões informadas e estratégias de manutenção proativas. Seja para aprimorar o desempenho da máquina, melhorar os processos de produção ou atender aos requisitos regulatórios, a versatilidade e a flexibilidade do Integrated Architecture® system o tornam uma escolha confiável para indústrias em todo o mundo.
A Connected Enterprise permite que as operações industriais e de manufatura descubram novas maneiras de agregar valor aos clientes por meio da Transformação Digital, para acompanhar a concorrência e atender às demandas crescentes.
Com soluções de controle multidisciplinares criadas com foco em controladores e módulos de E/S e combinadas com portfólios de anexos, podemos ajudar você a fornecer um Integrated Architecture® system inteligente, produtivo e mais seguro em aplicações de discreto, processo, controle de movimento e segurança.
Se sua aplicação exige que um módulo de E/S opere em ambientes desfavoráveis ou áreas perigosas, seja montado em uma máquina ou atue como uma E/S local para seu controlador programável ou mais, temos uma solução para você.
A monitoração em tempo real da integridade e da condição de suas máquinas permite a produção inteligente. Isso permite que você preveja e ajude a salvaguardar contra possíveis falhas de equipamentos antes que elas tenham a chance de afetar a qualidade e os custos de manutenção.
Nossos produtos e soluções de segurança inovadores ajudam a melhorar a operação funcional de sua máquina, mantendo a segurança do pessoal, a eficiência e a produtividade. Alcance suas metas de segurança e produtividade enquanto permanece em conformidade com os rigorosos padrões do setor.
Com recursos avançados, nosso portfólio de componentes de controle do motor oferece integração total aos seus sistemas de controle, ajudando a proporcionar desempenho do motor suave e eficiente. Seja na partida, parada ou salvaguarda dos motores, podemos ajudar você a oferecer a confiabilidade e a precisão necessárias para otimizar operações e maximizar a produtividade.
Nosso portfólio de controle de movimento foi projetado para ajudar você a obter o máximo de suas máquinas. Cada tecnologia é otimizada para trabalhar em conjunto e pode ser facilmente conectada por meio de uma plataforma comum, permitindo que seus sistemas alcancem a operação mais rapidamente e entreguem mais valor de produção.
Nossos produtos de visualização e computação oferecem insights sobre dados cruciais de produção e processo e informações de empresa, servindo como ferramentas valiosas em vários setores, aplicações e ambientes de fabricação para agilizar o desenvolvimento e melhorar a eficiência operacional.
Infraestrutura de rede industrial e mídia Ethernet
Com uma solução abrangente de rede e segurança, você pode conectar perfeitamente seus produtos de automação dentro de sua empresa e além. Oferecemos uma ampla gama de dispositivos, interfaces de comunicação, mídia física e produtos de conectividade para maximizar o desempenho e a eficiência do seu sistema de controle.
Nossos produtos de proteção de circuito e carga salvaguardam uma variedade de componentes, incluindo solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto e saídas de CLP, entre outros. Esses produtos podem ser montados em trilho DIN para instalação rápida e são ideais para configurações de alta densidade.
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.
Atualize suas preferências de cookies para continuar.
Este recurso requer cookies para melhorar sua experiência. Atualize suas preferências para permitir esses cookies:
Cookies de Redes Sociais
Cookies Funcionais
Cookies de Desempenho
Cookies de Marketing
Todos os Cookies
Você pode atualizar suas preferências a qualquer momento. Para mais informações, consulte nosso {0}
Política de Privacidade