A proteção do circuito e da carga desempenha um papel fundamental na manutenção da disponibilidade, na proteção dos equipamentos e no suporte à operação segura de sistemas elétricos industriais. De disjuntores e disjuntores de motor a outros dispositivos de proteção do circuito, essas soluções ajudam a fornecer proteção eficaz do circuito elétrico contra sobrecargas, curtos-circuitos e outras condições de falha. Projetado para ambientes industriais desfavoráveis, o portfólio oferece suporte à proteção do motor, à longevidade dos equipamentos, à manutenção simplificada e a maior visibilidade em toda a sua arquitetura de automação.
- Visão geral
- Produtos
Principais recursos
Proteção projetada para sistemas de alimentação industrial exigentes
Mantenha seus equipamentos funcionando com segurança e eficiência com dispositivos de proteção projetados para precisão, confiabilidade e integração total em toda a sua arquitetura de controle.
Proteção mais robusta para operações mais inteligentes e seguras
Projetado para proteger seus equipamentos, otimizar o desempenho e manter cada circuito funcionando com confiança nos ambientes industriais mais exigentes.
Aplicações para sistemas elétricos industriais
As soluções de proteção do circuito e proteção do motor desempenham um papel fundamental em uma ampla gama de sistemas elétricos industriais. De painéis de controle e centros de controle de motor a equipamentos de produção e redes de distribuição de alimentação da instalação, esses dispositivos ajudam a proteger o pessoal, os equipamentos e os processos contra falhas elétricas que podem levar a tempo de parada não programada, dano ao equipamento ou riscos de segurança.
Painéis de controle e sistemas de automação
Os sistemas de automação modernos dependem da proteção coordenada do circuito para ajudar a manter a operação confiável e a disponibilidade do sistema. Disjuntores, relés de monitoração, módulos de proteção eletrônica e chaves seccionadoras ajudam a proteger painéis de controle, CLPs, inversores e outros componentes críticos de automação contra sobrecargas, curtos-circuitos e condições elétricas anormais. Estratégias de proteção coordenada também podem ajudar a simplificar a localização de falhas e a apoiar operações mais resilientes.
Equipamentos acionados por motor
Os motores alimentam muitos dos ativos mais críticos em instalações industriais, incluindo transportadores, bombas, ventiladores, compressores e equipamentos de processamento. A proteção eficaz do motor ajuda a salvaguardar esses ativos contra sobrecargas, desbalanceamento de fase, curtos-circuitos e outras condições de operação que podem afetar o desempenho ou levar a falhas inesperadas. Disjuntores de motor, protetores de motor de baixa tensão e dispositivos de proteção relacionados ajudam a apoiar a confiabilidade dos equipamentos, contribuindo para uma maior disponibilidade e eficiência de manutenção.
Distribuição de alimentação da instalação e infraestrutura industrial
Os sistemas elétricos industriais exigem soluções de proteção que possam suportar a operação segura em redes de distribuição de alimentação e equipamentos conectados. Os dispositivos de proteção do circuito ajudam a isolar falhas, limitar o impacto de distúrbios elétricos e manter a continuidade em todo o sistema. Ao ajudar a proteger tanto os equipamentos quanto a infraestrutura, essas soluções contribuem para operações industriais mais seguras e eficientes.
Perguntas frequentes sobre disjuntor industrial
Simplifique seus processos com os recursos e o suporte certos
Centro de documentação técnica
Especificações técnicas, manuais e instruções de instalação.
Suporte técnico remoto
Suporte on-line e suporte telefônico em tempo real de especialistas em produto.
PartnerNetwork
Uma equipe de especialistas em engenharia e fornecedores que são líderes no setor.
Biblioteca de literatura
Publicações que dão suporte aos produtos, serviços e soluções da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.
Knowledgebase
Um banco de dados de perguntas e respostas sobre uma variedade de produtos e tecnologias.
Conecte-se com um especialista da Rockwell Automation hoje mesmo
Ajudamos você a lançar mais rápido, reduzir o risco e maximizar os resultados. Vamos construir de forma mais inteligente, juntos.
Com base em sua atividade