Loading

Protetores de surto Heavy Duty 4983-DH
Allen-Bradley

O protetor contra surto de CA para aplicação pesada Bulletin 4983-DH combina uma rede de varistor (MOV) de alta energia com um tubo de descarga a gás para melhor nível de proteção, duração e controle de corrente de fuga.
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
  • Protetores contra surto heavy duty 4983-dh
Protetores contra surto heavy duty 4983-dh
Chevron LeftChevron Left
Protetores contra surto heavy duty 4983-dh
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Nosso protetor contra surto de CA para aplicação pesada Bulletin 4983-DH combina uma rede de varistor de óxido metálico (MOV) de alta energia com um tubo de descarga a gás para aumentar o desempenho em nível de proteção, duração e supressão de corrente de fuga. Ele é conectado em paralelo e pode ser localizado no circuito do alimentador.


  • Oferece certificação UL 1449
  • Fornece a maior capacidade de absorção de energia de todos os produtos do Boletim 4893
  • Inclui um projeto robusto que evita substituições desnecessárias
  • Oferece um indicador visual de falha que está vinculado à desconexão térmica interna
  • Fornece um acionamento automático para substituição do SPD
  • Oferece sinalização remota de segurança como recurso padrão

Você também pode se interessar por

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentação
Especificações técnicas Publicação
Especificações do protetor contra surto e filtro 4983-TD001_-EN-P
Instruções de instalação Publicação
Instalação do protetor contra surto CA Heavy Duty 4983-IN002_-MU-P
Product Profiles Publicação
White Paper sobre qualidade de energia POWER-WP002_-EN-P
White paper de dispositivos de proteção contra surto e filtro e aplicação 4983-WP001_-EN-D
Miscellaneous Publicação
Folheto de qualidade da energia POWER-BR011_-EN-P
Certificações
Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marcado CE
  • Marcado CSA
  • cURus — Arquivo E334011; Guias nº VZCA2, VZCA8

Conformidade com normas

  • CSA C22.2, nº 8
  • EN 61643-11
  • IEC 61643-1
  • UL 1449, 3ª edição

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left Protetores contra surto heavy duty 4983-dh
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.