Loading

NEMA 592 liga eutética
Allen-Bradley

Os relés de sobrecarga de liga eutética Bulletin 592 são dispositivos do tipo térmico.
Loading
  1. Produtos
  2. visão geral
  3. Certificações
Open All Close All
Produtos
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
(7)
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
  • 592 liga eutética NEMA
592 liga eutética NEMA
Chevron LeftChevron Left
592 liga eutética NEMA
Chevron LeftChevron Left
Logotipo Allen-Bradley

Os relés de sobrecarga de liga eutética Bulletin 592 são dispositivos térmicos. Quando usados com a proteção contra curto-circuito adequada, esses relés protegem o motor, o controlador do motor e a fiação de alimentação contra o superaquecimento devido a sobrecorrentes excessivas. O mecanismo livre de disparo fornece proteção contra sobrecarga mesmo quando o botão de reset é pressionado.


  • Oferece três classes de desarme para cada tamanho de partida: 10, 20, 30
  • Inclui construção sem desarme
  • Permite selecionar as capacidades de corrente de desarme escolhendo o elemento térmico adequado
  • Inclui botão de reset manual
  • Disponível apenas em configurações NEMA
  • Fornece indicador óptico para indicação de desarme visível
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
  • Certificação CSA — Arquivo No. LR1234
  • certificação UL — Arquivo No. E14840; Guia No. NKCR
Conformidade com as normas
  • CSA C22.2 No. 14
  • UL508

As certificações se aplicam quando o produto é marcado. Consulte nosso  site de Certificação de produto  para obter Declarações de Conformidade, certificados e outros detalhes de certificação. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disjuntor e proteção de carga
  5. Chevron LeftChevron Left 592 liga eutética NEMA
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.